これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
インフィニオンXENSIV™評価ボード
使いやすく、すぐに使い始められるShields2Go, 2GOキット, およびアドオン – XENSIV™センサーの使用開始方法
-
このページ
カテゴリー別に参照
インフィニオンのXENSIV™評価ボード - その他のボード
使いやすく、すぐに使い始められるShields2Go, 2GOキット, およびアドオン – XENSIV™センサーの使用開始方法
概要
XENSIV™ Sensor 2GOキットは、センサーを搭載し、 Arm® Cortex®-M0 CPUを組み合わせた、接続するだけで測定できる評価ボードです。すべてのボードは、以下を含むオンボードデバイスの完全なセットを提供します。オンボード デバッガー/GUIShield2Gosはセンサーも1つ装備されており、すぐに使用できるArduinoライブラリが付属しています。お客様は、Shield2GoとMy IoTアダプターを組み合わせることで、独自のソリューションを開発できます。当社のアドオンは、磁気センサーからアプリケーション設計までのギャップを埋めます。
主な特長
- 完成品キットで簡単スタート
- 数分で最初の測定が可能
- 拡張可能なシステム設計
- すぐに使用可能で製造者向け
- オープンソースの評価ボード
- Arduino/Raspberry Piと互換性
- 迅速かつ簡単にアプリケーションを発見
利点
- すぐに評価可能
- プラグアンドプレイボード
- 標準化されたArduinoフォームファクター
- GUIとサンプルコード
- 無料ソフトウェアダウンロード
- 追加のプログラミング不要
- オールインワンコンセプト
概要
インフィニオンのTLE4966磁気センサー2GOキットには、方向検出機能付きのダブル縦型ホールラッチTLE4966V-1Gと、方向検出機能付きダブル横型ホールラッチTLE4966Gが装備されています。これらのボードは、XMC™を使用してオンボードのJ-Linkデバッガを使用してプログラムできます。さらに、このボードには、磁気スイッチングポイントと磁場強度を相関させるための参照磁気プローブとして使用される3D磁気センサTLI493D-W2BWが搭載されています。評価ソフトウェアは無料でダウンロードできますが、ユーザーはDAVE™ IDEを使用して独自のアプリケーションファームウェアでボードを再プログラムすることもできます。機械的には、ボードはアウトオブシャフトメカニカルアドオンと互換性があります(アドオンを参照)、これは別途注文する必要があります。
InfineonのXENSIV™ TLx5012B磁気角度センサ2GOキットは、ARM Cortex M0 CPUに基づくXMC1100インフィニオンマイクロコントローラとインターフェースされたTLE5012B/TLI5012BデジタルGMR角度センサを搭載した、手頃な価格のエントリレベルの評価キットです。角度センサー2GOキットを使用して、独自のアプリケーションとガジェットを構築します。ハードウェアとソフトウェアのバンドルにより、すべての通信プロトコルのデコードと取得、RAMレジスタへのアクセス、およびさまざまなバリアントのソフトフュージングが可能になります。当社は4つの異なるバリエーションを提供しています、TLE5012B E1000バージョンはSSCおよびIIF通信プロトコルを備えた自動車定義バリアントですTLE5012B E5000バージョンはSSCおよびPWM通信プロトコルを備えた自動車定義バリアントです、TLE5012B E9000バージョンはSSCおよびSPC通信プロトコルを備えた自動車定義バリアント、TLI5012B E1000バージョンはSSCおよびIIF通信プロトコルを備えた産業用定義バリアントです。
3D磁気センサ2GOキットは、3次元測定用の磁気センサと Arm® Cortex-M0™ CPUを組み合わせた低価格の評価ボードです。 オンボードデバッガを含む、オンボードデバイスの完全なセットがあります。TLE493D-W2B6 MS2GO車載用定義済みバリアント、ウェイクアップ機能付きTLE493D-P2B6 MS2GO車載用定義済みバリアント(ASIL Bまで対応)、TLV493D-A1B6コンシューマ定義バリアントの3種類の派生型を提供しています。さらに、3D磁気センサー2GOキットのアダプターである、いわゆるアドオンコンポーネントも提供しています。これらのアドオン(例:ジョイスティック、回転ノブ、リニアスライダーなど)磁石で構成されており、2GOキットに直接取り付けることができます。専用のGUIと組み合わせることで、迅速かつ簡単なプラグアンドプレイシステムに最適なツールとなります。3D磁気センサー2GOキットを使用して、独自のアプリケーションやガジェットを構築および評価します。
インフィニオンのセンサー2GOキットは、センサーと Arm® Cortex®-M0 CPUを組み合わせた新しい低価格の評価ボードです。 センサー2GOキットは、オンボードデバッガを含むオンボードデバイスの完全なセットを提供します。センサー2GOキットを使用して、独自のアプリケーションとガジェットを構築します。当社の2GOキットは、すぐに使用できるプラグアンドプレイボードです。
インフィニオンのTLE4966磁気センサー2GOキットには、方向検出機能付きのダブル縦型ホールラッチTLE4966V-1Gと、方向検出機能付きダブル横型ホールラッチTLE4966Gが装備されています。これらのボードは、XMC™を使用してオンボードのJ-Linkデバッガを使用してプログラムできます。さらに、このボードには、磁気スイッチングポイントと磁場強度を相関させるための参照磁気プローブとして使用される3D磁気センサTLI493D-W2BWが搭載されています。評価ソフトウェアは無料でダウンロードできますが、ユーザーはDAVE™ IDEを使用して独自のアプリケーションファームウェアでボードを再プログラムすることもできます。機械的には、ボードはアウトオブシャフトメカニカルアドオンと互換性があります(アドオンを参照)、これは別途注文する必要があります。
InfineonのXENSIV™ TLx5012B磁気角度センサ2GOキットは、ARM Cortex M0 CPUに基づくXMC1100インフィニオンマイクロコントローラとインターフェースされたTLE5012B/TLI5012BデジタルGMR角度センサを搭載した、手頃な価格のエントリレベルの評価キットです。角度センサー2GOキットを使用して、独自のアプリケーションとガジェットを構築します。ハードウェアとソフトウェアのバンドルにより、すべての通信プロトコルのデコードと取得、RAMレジスタへのアクセス、およびさまざまなバリアントのソフトフュージングが可能になります。当社は4つの異なるバリエーションを提供しています、TLE5012B E1000バージョンはSSCおよびIIF通信プロトコルを備えた自動車定義バリアントですTLE5012B E5000バージョンはSSCおよびPWM通信プロトコルを備えた自動車定義バリアントです、TLE5012B E9000バージョンはSSCおよびSPC通信プロトコルを備えた自動車定義バリアント、TLI5012B E1000バージョンはSSCおよびIIF通信プロトコルを備えた産業用定義バリアントです。
3D磁気センサ2GOキットは、3次元測定用の磁気センサと Arm® Cortex-M0™ CPUを組み合わせた低価格の評価ボードです。 オンボードデバッガを含む、オンボードデバイスの完全なセットがあります。TLE493D-W2B6 MS2GO車載用定義済みバリアント、ウェイクアップ機能付きTLE493D-P2B6 MS2GO車載用定義済みバリアント(ASIL Bまで対応)、TLV493D-A1B6コンシューマ定義バリアントの3種類の派生型を提供しています。さらに、3D磁気センサー2GOキットのアダプターである、いわゆるアドオンコンポーネントも提供しています。これらのアドオン(例:ジョイスティック、回転ノブ、リニアスライダーなど)磁石で構成されており、2GOキットに直接取り付けることができます。専用のGUIと組み合わせることで、迅速かつ簡単なプラグアンドプレイシステムに最適なツールとなります。3D磁気センサー2GOキットを使用して、独自のアプリケーションやガジェットを構築および評価します。
インフィニオンのセンサー2GOキットは、センサーと Arm® Cortex®-M0 CPUを組み合わせた新しい低価格の評価ボードです。 センサー2GOキットは、オンボードデバッガを含むオンボードデバイスの完全なセットを提供します。センサー2GOキットを使用して、独自のアプリケーションとガジェットを構築します。当社の2GOキットは、すぐに使用できるプラグアンドプレイボードです。