宇宙アプリケーション
衛星/宇宙探査向け: 高信頼性、耐放射線メモリ、電源、RF (高周波) ソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
衛星システム設計向け宇宙機バス ソリューション
衛星バス製品およびプラットフォームのミッション寿命全体にわたって信頼性の高い性能を実現する耐放射線 (Rad hard) 電子機器
概要
宇宙および衛星バス プラットフォームは、ペイロード、電力、推進、通信、データ取得、保存、処理のための不可欠なインフラストラクチャを提供します。ミッション要件がシステム設計を左右し、効率のためには質量と体積の最適化が重要です。システムの信頼性は長期ミッションの遂行に不可欠であり、そのため宇宙用認定部品や耐放射線 (rad hard) 電子機器が不可欠です。
インフィニオンの耐放射線 (radiation hardened) 半導体および宇宙グレード電子機器は、宇宙における強い電離放射線を含む極限環境下で、最適な性能と長寿命を実現するよう設計されています。当社の耐放射線 (rad hard) 部品は、世界中の数多くの宇宙用途で実証された実績があります。衛星バスのサブシステム向けに、IR HiRelの宇宙用部品には、宇宙用途向けDC-DCコンバーター、負荷スイッチング、モーター制御、電源コンディショニング ユニット、電源および蓄電、電力分配ユニット (PDU) が含まれます。
衛星ペイロードとは、特定のミッション機能を実行するために設計された機器や計測器のことです。IR HiRelの注目アプリケーションには、イメージ センサーと処理、負荷スイッチング、オンボード コンピューティング、およびRF通信が含まれます。ミッションの全期間を通して信頼性が重要であるため、宇宙認定部品および耐放射線 (rad hard) 電子機器の使用が不可欠です。
インフィニオンIR HiRelの耐放射線 (rad hard) および宇宙グレードの電子機器は、宇宙空間における深刻な電離放射線を含む極限環境下で、最適な性能と長寿命を実現するように設計されています。当社の耐放射線 (rad hard) 部品は、数十年にわたり世界中の数多くの宇宙用途プログラムで実績が確認されています。この実績は、重要なペイロード ミッション向けに高信頼性の宇宙用部品と耐放射線 (rad hard) ソリューションを提供するという当社の取り組みを示しています。
衛星の TT&C サブシステムでは、故障のない性能が不可欠です。これは、宇宙機と地上局を結ぶ重要な通信リンクを提供します。すなわち、コマンド用のアップリンク、テレメトリによる各種ヘルス パラメーター監視用のダウンリンク、および軌道上の位置に関する追跡情報です。世界中のお客様は、宇宙用途における優れた性能、信頼性、長寿命、および設計実績のために、インフィニオンのDLAおよびESA認証済み耐放射線 (rad hard) デバイスを採用しています。
以下のインフォグラフィックをご覧になり、インフィニオンの宇宙レベルのコレクションに関する追加情報をご覧ください。
宇宙および衛星バス プラットフォームは、ペイロード、電力、推進、通信、データ取得、保存、処理のための不可欠なインフラストラクチャを提供します。ミッション要件がシステム設計を左右し、効率のためには質量と体積の最適化が重要です。システムの信頼性は長期ミッションの遂行に不可欠であり、そのため宇宙用認定部品や耐放射線 (rad hard) 電子機器が不可欠です。
インフィニオンの耐放射線 (radiation hardened) 半導体および宇宙グレード電子機器は、宇宙における強い電離放射線を含む極限環境下で、最適な性能と長寿命を実現するよう設計されています。当社の耐放射線 (rad hard) 部品は、世界中の数多くの宇宙用途で実証された実績があります。衛星バスのサブシステム向けに、IR HiRelの宇宙用部品には、宇宙用途向けDC-DCコンバーター、負荷スイッチング、モーター制御、電源コンディショニング ユニット、電源および蓄電、電力分配ユニット (PDU) が含まれます。
衛星ペイロードとは、特定のミッション機能を実行するために設計された機器や計測器のことです。IR HiRelの注目アプリケーションには、イメージ センサーと処理、負荷スイッチング、オンボード コンピューティング、およびRF通信が含まれます。ミッションの全期間を通して信頼性が重要であるため、宇宙認定部品および耐放射線 (rad hard) 電子機器の使用が不可欠です。
インフィニオンIR HiRelの耐放射線 (rad hard) および宇宙グレードの電子機器は、宇宙空間における深刻な電離放射線を含む極限環境下で、最適な性能と長寿命を実現するように設計されています。当社の耐放射線 (rad hard) 部品は、数十年にわたり世界中の数多くの宇宙用途プログラムで実績が確認されています。この実績は、重要なペイロード ミッション向けに高信頼性の宇宙用部品と耐放射線 (rad hard) ソリューションを提供するという当社の取り組みを示しています。
衛星の TT&C サブシステムでは、故障のない性能が不可欠です。これは、宇宙機と地上局を結ぶ重要な通信リンクを提供します。すなわち、コマンド用のアップリンク、テレメトリによる各種ヘルス パラメーター監視用のダウンリンク、および軌道上の位置に関する追跡情報です。世界中のお客様は、宇宙用途における優れた性能、信頼性、長寿命、および設計実績のために、インフィニオンのDLAおよびESA認証済み耐放射線 (rad hard) デバイスを採用しています。
以下のインフォグラフィックをご覧になり、インフィニオンの宇宙レベルのコレクションに関する追加情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.