これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ PAG2Pはプライマリスタートアップコントローラーで、PWMレギュレーションを実行するEZ-PD™ PAG2SからPWM信号を受信するように設計されています。 HVスタートアップ、CYPET121経由PETレシーバー、昇圧VCC、ローサイドNFETゲートドライバ、ハイサイド論理ドライバを提供します。 EZ-PD™ PAG2Pは、Xキャップ放電モードと非Xキャップ放電モードの両方をサポートしています。 ACFコンバーターをサポートするにはEZ-PD™ PAG2S-ACとペアになり、QR-ZVSフライバックコンバーターをサポートするにはEZ-PD™ PAG2S-QZとペアになります。
主な特長
- 高電圧スタートアップ内蔵
- ローサイド ゲートドライバ内蔵
- ハイサイド ドライバ内蔵
- 一体型PETレシーバー
- プログラム可能なソフトスタート
- Xキャップ放電モードをサポート
- ブラウンイン/アウトおよびラインOVP
- OCP および SCP をサポート
- セカンダリ VBUS OVP を起動します。
- CYPET121 PETとのペア
アプリケーション
製品
概要
ライン電圧が通常の動作範囲内に入ると、ゲートドライバはスイッチングを開始します。 内蔵の高電圧JFETは、HVピンから電流を取り、起動段階でVCCコンデンサを充電します。 フライバックトランスからの補助巻線は、起動フェーズ後にEZ-PD™ PAG2Pを供給するために使用され、起動フェーズ後にHVピンから電流は供給されません。 ソフトスタート機能により、EZ-PD™ PAG2Pは、2次側がレギュレーションを制御するまで、フライバックコンバーターの出力電圧を徐々に増加させることができます。 ソフトスタートは、初期起動シーケンスと障害状態で使用されます。 ソフトスタートの持続時間はSSピンに接続された外付けコンデンサによって制御され、ソフトスタートの周波数はRTピンに接続された外付け抵抗によって決定されます。
Xキャップ放電モードの場合、EZ-PD™ PAG2PのHVピンはダイオードを介してAC主電源に接続されます。 UVLOは、ライン電圧が低いときの誤った起動を防ぎ、プライマリFETをオフに保つために内蔵されています。 OVPは、ライン電圧がV_HV_OVRISEを超えるとプライマリFETをシャットオフするように実装されています。 EZ-PD™ PAG2Pは、Xキャップモードが有効になっている場合、HVピンを介してXキャパシタを放電します。 非Xキャップ放電モードでは、HVピンはDC整流電圧に接続されます。 このピンは、起動時にEZ-PD™ PAG2Pに電力を供給します。 さらに、HVピンを介して低電圧および過電圧保護を提供します。 障害が存在する限り、保護は有効になります。
閉ループ制御フェーズ中、EZ-PD™ PAG2Pは、2次側がアクティブなときにPULSEINピンからの2次側パルスと同期します。 EZ-PD™ PAG2SからのPWM信号は、パルスエッジトランス(PET)を使用して1次側に結合されます。 CYPET121は、3k VAC耐衝撃絶縁と8mmの沿面距離を提供するPETです。 CYPET121は、CYPET121仕様に従ってサードパーティメーカーによって製造することもできます。
EZ-PD™ PAG2PのBSWピンは外部インダクターに接続され、もう一方の端子はダイオードを介してフライバックトランスからの補助巻線に接続されています。 また、BSWピンは外付けダイオードを介してVCCピンに接続され、インダクターとともに昇圧レギュレータートポロジーを形成します。 EZ-PD™ PAG2Sが1次側ゲートドライバを制御すると、ブーストコンバーターが高電圧スタートアップ回路から引き継ぎ、閉ループ中にVCCを供給します。 HVピンからの電流は、起動段階でVCCコンデンサを充電します。 VCCを7.5Vまで上げると、内部LDOの準備が整います。 次に、EZ-PD™ PAG2P は初期化に時間がかかります。 初期化が終わると、自走発振器が入ってきて、徐々にV_AUXINが溜まっていきます。 VCC昇圧コンバーターがイネーブルされ、V_AUXINがV_VINOVより高くない限り、VCCはV_VCCREGにレギュレートされます。 補助巻線(V_AUXIN)は、V_AUXINがV_VINOVより高い場合にVCCの供給を引き継ぎます。 昇圧コンバーターは、V_AUXINがV_VINOVを下回るとスイッチングを再開します。
ライン電圧が通常の動作範囲内に入ると、ゲートドライバはスイッチングを開始します。 内蔵の高電圧JFETは、HVピンから電流を取り、起動段階でVCCコンデンサを充電します。 フライバックトランスからの補助巻線は、起動フェーズ後にEZ-PD™ PAG2Pを供給するために使用され、起動フェーズ後にHVピンから電流は供給されません。 ソフトスタート機能により、EZ-PD™ PAG2Pは、2次側がレギュレーションを制御するまで、フライバックコンバーターの出力電圧を徐々に増加させることができます。 ソフトスタートは、初期起動シーケンスと障害状態で使用されます。 ソフトスタートの持続時間はSSピンに接続された外付けコンデンサによって制御され、ソフトスタートの周波数はRTピンに接続された外付け抵抗によって決定されます。
Xキャップ放電モードの場合、EZ-PD™ PAG2PのHVピンはダイオードを介してAC主電源に接続されます。 UVLOは、ライン電圧が低いときの誤った起動を防ぎ、プライマリFETをオフに保つために内蔵されています。 OVPは、ライン電圧がV_HV_OVRISEを超えるとプライマリFETをシャットオフするように実装されています。 EZ-PD™ PAG2Pは、Xキャップモードが有効になっている場合、HVピンを介してXキャパシタを放電します。 非Xキャップ放電モードでは、HVピンはDC整流電圧に接続されます。 このピンは、起動時にEZ-PD™ PAG2Pに電力を供給します。 さらに、HVピンを介して低電圧および過電圧保護を提供します。 障害が存在する限り、保護は有効になります。
閉ループ制御フェーズ中、EZ-PD™ PAG2Pは、2次側がアクティブなときにPULSEINピンからの2次側パルスと同期します。 EZ-PD™ PAG2SからのPWM信号は、パルスエッジトランス(PET)を使用して1次側に結合されます。 CYPET121は、3k VAC耐衝撃絶縁と8mmの沿面距離を提供するPETです。 CYPET121は、CYPET121仕様に従ってサードパーティメーカーによって製造することもできます。
EZ-PD™ PAG2PのBSWピンは外部インダクターに接続され、もう一方の端子はダイオードを介してフライバックトランスからの補助巻線に接続されています。 また、BSWピンは外付けダイオードを介してVCCピンに接続され、インダクターとともに昇圧レギュレータートポロジーを形成します。 EZ-PD™ PAG2Sが1次側ゲートドライバを制御すると、ブーストコンバーターが高電圧スタートアップ回路から引き継ぎ、閉ループ中にVCCを供給します。 HVピンからの電流は、起動段階でVCCコンデンサを充電します。 VCCを7.5Vまで上げると、内部LDOの準備が整います。 次に、EZ-PD™ PAG2P は初期化に時間がかかります。 初期化が終わると、自走発振器が入ってきて、徐々にV_AUXINが溜まっていきます。 VCC昇圧コンバーターがイネーブルされ、V_AUXINがV_VINOVより高くない限り、VCCはV_VCCREGにレギュレートされます。 補助巻線(V_AUXIN)は、V_AUXINがV_VINOVより高い場合にVCCの供給を引き継ぎます。 昇圧コンバーターは、V_AUXINがV_VINOVを下回るとスイッチングを再開します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.