これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カウンター
カウンター コンポーネントの高度な機能により、カウント方法が再定義されます
-
このページ
概要
このカウンタ コンポーネントは、イベントをカウントする手段を提供します。カウンタの基本機能を実装できるほか、キャプチャ、出力比較、カウント方向制御といった高度な機能も提供します。
固定機能(FF)実装は、PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスで利用でき、アップ、ダウン、またはアップ/ダウン構成の8ビット、16ビット、24ビット、または32ビットカウンタをサポートします。また、オプションの比較出力とキャプチャ入力、および他のコンポーネントとの同期のためのイネーブル入力とリセット入力を利用することもできます。連続実行モードまたはワンショット実行モードのいずれかを選択して、柔軟性を高めます。
このカウンタ コンポーネントは、イベントをカウントする手段を提供します。カウンタの基本機能を実装できるほか、キャプチャ、出力比較、カウント方向制御といった高度な機能も提供します。
固定機能(FF)実装は、PSoC™ 3およびPSoC™ 5LPデバイスで利用でき、アップ、ダウン、またはアップ/ダウン構成の8ビット、16ビット、24ビット、または32ビットカウンタをサポートします。また、オプションの比較出力とキャプチャ入力、および他のコンポーネントとの同期のためのイネーブル入力とリセット入力を利用することもできます。連続実行モードまたはワンショット実行モードのいずれかを選択して、柔軟性を高めます。