- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
家電製品
インフィニオンのパワー半導体、コントローラー、センサーによって駆動される革新的でエネルギー効率の高いスマート家電
-
このページ
カテゴリー別に参照
Coffee machines and grinders
最新のインバータおよびセンサー技術に基づくシステムソリューションにより、ヒューマンマシンインターフェース (HMI) 機能と次のレベルの接続性を実現
へアドライヤーとスタイラー
電力効率が高く、コンパクトで静かなヘアドライヤーやスタイラーの設計には、BLDCモーター制御、HMI、センシングなどに向けた、インフィニオンの最新ソリューションをご使用ください。
概要
電力段からユーザー インターフェースまで、効率的でコンパクト、接続性に優れ、安全な家電製品を設計するなら、インフィニオンをお選びください。インフィニオンの品質は、欠陥ゼロの考え方、規律あるプロセス、実証済みの信頼性に基づいており、設計者が長い製品ライフサイクルにわたり性能を発揮する家電プラットフォームを構築できるよう支援します。
当社のポートフォリオには、CoolMOS™ およびOptiMOS™ MOSFET、TRENCHSTOP™ IGBT、CoolSiC™ およびCoolGaN™ のワイドバンドギャップ デバイス、CIPOS™ インテリジェント パワー モジュール、EiceDRIVER™ ゲートドライバ、CoolSET™ 補助電源、リアルタイム制御向けのPSOC™ Control C3、インテリジェント システム制御向けのPSOC™ Edge、XENSIV™ センサー、AIROC™ 接続、およびOPTIGA™ セキュリティを取りそろえています。
この幅広い製品群により、設計者はスイッチング性能、熱特性、センシング精度、組み込みインテリジェンス、信頼性を単一のアーキテクチャ内で整合させることができます。主要な家電プラットフォーム全体で、インフィニオンのソリューションは、より静かな動作、低い待機電力、より小型のフォーム ファクター、堅牢で長寿命の設計を支援します。さらに、以下のアプリケーション セクションでは、特定の家電設計に向けた製品選定のガイドを提供します。
モーター制御は、家電製品の効率が目に見える形で現れる領域です。たとえば、より静かなコンプレッサー、より滑らかなドラム、より高速なファン、より精密なポンプ、より応答性の高いヒート ポンプ システムなどです。
インフィニオンは、高集積化に向けたCIPOS™ IPM、パワー段の柔軟性に向けたTRENCHSTOP™ IGBTとCoolMOS™ またはOptiMOS™ MOSFET、堅牢なスイッチングに向けたEiceDRIVER™ ゲートドライバIC、精密なリアルタイム モーター制御と高速保護に向けたPSOC™ Control C3マイクロコントローラーにより、インバーター化したモーター制御設計をサポートします。
次世代設計では、CoolGaN™ およびCoolSiC™ デバイスが電力密度と効率の向上に寄与し、XENSIV™ センサーは位置、電流、圧力、振動、存在のフィードバックを可能にします。
その結果、冷却、洗濯、調理、グルーミング、空調機器向けのスケーラブルなモーター制御アーキテクチャを実現できます。これは、損失の低減、EMIの管理、熱設計の簡素化、ならびに機器のライフサイクル全体にわたる信頼性の高い動作の実現を目的として設計されています。
プレミアムなエッジAI対応の家電製品は、最初のサイクルが始まる前から直感的に感じられます。インフィニオンのHMIソリューションは、PSOC™ マイクロコントローラー (高度なタッチおよびマルチセンス インターフェース向けのPSOC™ 4000Tを含む) 、CAPSENSE™ タッチ技術、XENSIV™ センサーを組み合わせ、濡れた環境、高温環境、蒸気の多い環境、または高頻度使用の環境に適した、高応答で密閉性が高く耐久性のあるインターフェースを実現します。
タッチ キー、スライダー、近接センシング、ジェスチャー入力、ディスプレイ、音声対応のインタラクション、センサー ベースの自動化を1つの制御戦略に統合でき、設計者は使いやすさを向上させながら機械的摩耗を低減できます。
インフィニオンのコンポーネントは、大量生産される家電製品プラットフォーム全体で、洗練され、堅牢で、清掃しやすいインターフェースを実現します。適切なMCU、センシング、および接続の基盤があれば、HMIはシステムのインテリジェンス ポイントとなり、コンテキストを収集し、診断を可能にし、製品寿命全体にわたるソフトウェア定義機能のアップグレードをサポートできます。
効率的な家庭用電化製品は、メイン インバーターだけでは実現できません。補助電源、高電圧変換、センシング、および保護は、待機時消費電力、熱性能、PCB面積、およびシステム信頼性を左右します。
インフィニオンは、堅牢な補助電源向けのCoolSET™ AC-DCソリューション、効率的なスイッチング向けのCoolMOS™およびOptiMOS™ MOSFET、要求の厳しいパワー ステージ向けのTRENCHSTOP™ IGBT、さらに高いスイッチング周波数と電力密度によってシステム上の利点が得られる用途向けにCoolGaN™またはCoolSiC™デバイスを提供しています。
これらの技術は、XENSIV™センサー、EiceDRIVER™ゲートドライバ、PSOC™ Control C3、およびPSOC™ Edgeと組み合わせることで、設計者が商用電源入力からモーター、ヒーター、ファン、コンプレッサー、ディスプレイ、通信モジュールまでの電力を最適化するのに役立ちます。インフィニオンを、エネルギー効率の高い家電製品向け電源アーキテクチャにおけるシステム レベルのパートナーとして位置付け、損失低減、コンパクトなレイアウト、および規制遵守に基づく設計目標を支援します。
コネクテッド家電には、無線だけでは不十分です。エッジAI機能、センシング、アクチュエーション、UI、電力変換、データ、およびソフトウェア更新を確実に管理できる制御アーキテクチャが必要です。
インフィニオンは、AI対応の組み込みインテリジェンス向けPSOC™ Edge、リアルタイム制御タスク向けPSOC™ Control C3、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®コンボ ソリューション、XENSIV™センサー、OPTIGA™セキュリティにより、中央制御およびメイン制御の設計をサポートします。
これにより、スマート家電プラットフォームはスマートホームに接続し、データを安全に交換し、予知保全、センサー ベースの自動化、エッジでのAI/MLなどの高度な機能に対応できるようになります。設計者は、低消費電力とコンパクトなPCBレイアウトを維持しながら、モーター制御、HMI、接続性、およびアプリケーション ロジックにわたってワークロードを分割できます。センシング、判断、制御、および通信を、確かな技術的裏付けをもって実現するコネクテッド家電を構築します。
セキュリティは、コネクテッド ホーム機器にとって、もはやオプション機能ではなく、設計上の必須要件となっています。インフィニオンは、ID、鍵、データ、通信をアプライアンスのライフサイクル全体にわたって保護するOPTIGA™セキュリティ ソリューションにより、設計者がハードウェアベースの信頼を確立できるよう支援します。
家電製品がスマートホーム ネットワークやAI対応サービス エコシステムの一部となるにつれて、安全な認証、保護されたクラウド接続、信頼できるファームウェア更新、システム整合性チェックの重要性がますます高まっています。PSOC™ Control C3製品は、耐量子暗号機能により将来を見据えた保護層を追加し、EUサイバー レジリエンス法などの規制要件が進化する中で、長期ライフサイクルのアプライアンス プラットフォームをサポートします。
OPTIGA™セキュリティとPSOC™ Control C3は、システム セキュリティとリアルタイム制御の両面から、設計者が組み込みの信頼を確立できるよう支援します。セキュリティは最初のアーキテクチャ判断の段階から組み込むべきであり、アプライアンスがユーザー データを保護し、改ざんに耐性を持ち、製造時のプロビジョニングから現場運用まで信頼を維持できるようにします。
電力段からユーザー インターフェースまで、効率的でコンパクト、接続性に優れ、安全な家電製品を設計するなら、インフィニオンをお選びください。インフィニオンの品質は、欠陥ゼロの考え方、規律あるプロセス、実証済みの信頼性に基づいており、設計者が長い製品ライフサイクルにわたり性能を発揮する家電プラットフォームを構築できるよう支援します。
当社のポートフォリオには、CoolMOS™ およびOptiMOS™ MOSFET、TRENCHSTOP™ IGBT、CoolSiC™ およびCoolGaN™ のワイドバンドギャップ デバイス、CIPOS™ インテリジェント パワー モジュール、EiceDRIVER™ ゲートドライバ、CoolSET™ 補助電源、リアルタイム制御向けのPSOC™ Control C3、インテリジェント システム制御向けのPSOC™ Edge、XENSIV™ センサー、AIROC™ 接続、およびOPTIGA™ セキュリティを取りそろえています。
この幅広い製品群により、設計者はスイッチング性能、熱特性、センシング精度、組み込みインテリジェンス、信頼性を単一のアーキテクチャ内で整合させることができます。主要な家電プラットフォーム全体で、インフィニオンのソリューションは、より静かな動作、低い待機電力、より小型のフォーム ファクター、堅牢で長寿命の設計を支援します。さらに、以下のアプリケーション セクションでは、特定の家電設計に向けた製品選定のガイドを提供します。
モーター制御は、家電製品の効率が目に見える形で現れる領域です。たとえば、より静かなコンプレッサー、より滑らかなドラム、より高速なファン、より精密なポンプ、より応答性の高いヒート ポンプ システムなどです。
インフィニオンは、高集積化に向けたCIPOS™ IPM、パワー段の柔軟性に向けたTRENCHSTOP™ IGBTとCoolMOS™ またはOptiMOS™ MOSFET、堅牢なスイッチングに向けたEiceDRIVER™ ゲートドライバIC、精密なリアルタイム モーター制御と高速保護に向けたPSOC™ Control C3マイクロコントローラーにより、インバーター化したモーター制御設計をサポートします。
次世代設計では、CoolGaN™ およびCoolSiC™ デバイスが電力密度と効率の向上に寄与し、XENSIV™ センサーは位置、電流、圧力、振動、存在のフィードバックを可能にします。
その結果、冷却、洗濯、調理、グルーミング、空調機器向けのスケーラブルなモーター制御アーキテクチャを実現できます。これは、損失の低減、EMIの管理、熱設計の簡素化、ならびに機器のライフサイクル全体にわたる信頼性の高い動作の実現を目的として設計されています。
プレミアムなエッジAI対応の家電製品は、最初のサイクルが始まる前から直感的に感じられます。インフィニオンのHMIソリューションは、PSOC™ マイクロコントローラー (高度なタッチおよびマルチセンス インターフェース向けのPSOC™ 4000Tを含む) 、CAPSENSE™ タッチ技術、XENSIV™ センサーを組み合わせ、濡れた環境、高温環境、蒸気の多い環境、または高頻度使用の環境に適した、高応答で密閉性が高く耐久性のあるインターフェースを実現します。
タッチ キー、スライダー、近接センシング、ジェスチャー入力、ディスプレイ、音声対応のインタラクション、センサー ベースの自動化を1つの制御戦略に統合でき、設計者は使いやすさを向上させながら機械的摩耗を低減できます。
インフィニオンのコンポーネントは、大量生産される家電製品プラットフォーム全体で、洗練され、堅牢で、清掃しやすいインターフェースを実現します。適切なMCU、センシング、および接続の基盤があれば、HMIはシステムのインテリジェンス ポイントとなり、コンテキストを収集し、診断を可能にし、製品寿命全体にわたるソフトウェア定義機能のアップグレードをサポートできます。
効率的な家庭用電化製品は、メイン インバーターだけでは実現できません。補助電源、高電圧変換、センシング、および保護は、待機時消費電力、熱性能、PCB面積、およびシステム信頼性を左右します。
インフィニオンは、堅牢な補助電源向けのCoolSET™ AC-DCソリューション、効率的なスイッチング向けのCoolMOS™およびOptiMOS™ MOSFET、要求の厳しいパワー ステージ向けのTRENCHSTOP™ IGBT、さらに高いスイッチング周波数と電力密度によってシステム上の利点が得られる用途向けにCoolGaN™またはCoolSiC™デバイスを提供しています。
これらの技術は、XENSIV™センサー、EiceDRIVER™ゲートドライバ、PSOC™ Control C3、およびPSOC™ Edgeと組み合わせることで、設計者が商用電源入力からモーター、ヒーター、ファン、コンプレッサー、ディスプレイ、通信モジュールまでの電力を最適化するのに役立ちます。インフィニオンを、エネルギー効率の高い家電製品向け電源アーキテクチャにおけるシステム レベルのパートナーとして位置付け、損失低減、コンパクトなレイアウト、および規制遵守に基づく設計目標を支援します。
コネクテッド家電には、無線だけでは不十分です。エッジAI機能、センシング、アクチュエーション、UI、電力変換、データ、およびソフトウェア更新を確実に管理できる制御アーキテクチャが必要です。
インフィニオンは、AI対応の組み込みインテリジェンス向けPSOC™ Edge、リアルタイム制御タスク向けPSOC™ Control C3、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®コンボ ソリューション、XENSIV™センサー、OPTIGA™セキュリティにより、中央制御およびメイン制御の設計をサポートします。
これにより、スマート家電プラットフォームはスマートホームに接続し、データを安全に交換し、予知保全、センサー ベースの自動化、エッジでのAI/MLなどの高度な機能に対応できるようになります。設計者は、低消費電力とコンパクトなPCBレイアウトを維持しながら、モーター制御、HMI、接続性、およびアプリケーション ロジックにわたってワークロードを分割できます。センシング、判断、制御、および通信を、確かな技術的裏付けをもって実現するコネクテッド家電を構築します。
セキュリティは、コネクテッド ホーム機器にとって、もはやオプション機能ではなく、設計上の必須要件となっています。インフィニオンは、ID、鍵、データ、通信をアプライアンスのライフサイクル全体にわたって保護するOPTIGA™セキュリティ ソリューションにより、設計者がハードウェアベースの信頼を確立できるよう支援します。
家電製品がスマートホーム ネットワークやAI対応サービス エコシステムの一部となるにつれて、安全な認証、保護されたクラウド接続、信頼できるファームウェア更新、システム整合性チェックの重要性がますます高まっています。PSOC™ Control C3製品は、耐量子暗号機能により将来を見据えた保護層を追加し、EUサイバー レジリエンス法などの規制要件が進化する中で、長期ライフサイクルのアプライアンス プラットフォームをサポートします。
OPTIGA™セキュリティとPSOC™ Control C3は、システム セキュリティとリアルタイム制御の両面から、設計者が組み込みの信頼を確立できるよう支援します。セキュリティは最初のアーキテクチャ判断の段階から組み込むべきであり、アプライアンスがユーザー データを保護し、改ざんに耐性を持ち、製造時のプロビジョニングから現場運用まで信頼を維持できるようにします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.