- 車載用認定済み IGBT
- IGBT ベアダイ
- IGBT ディスクリート
- IGBT モジュール
- IGBTプレスパック
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
2026/07/02
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
ビジネス&財務プレス
2026/07/02
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのNFCタグ側コントローラー ファミリーには、パッシブモードまたはアクティブモードで動作するコスト効率の高い、小型化されたアクチュエーション、またはセンシングアプリケーションの開発向けに作られたシングルチップソリューションが含まれています。 主流のアクティブIoTテクノロジーを補完するパッシブNFCテクノロジーは、パッシブNFCロックやバッテリー駆動デバイスの非常用電源などのユースケースに適しています。
主な特長
- NFC インターフェース (ISO 14443A)
- Arm® 32ビットCortex®-M0プロセッサ
- パッシブモードまたはバッテリーモード
- メモリ: 60 KBのNVM
- 一体型Hブリッジ
- デジタルおよびアナログI/O
製品
概要
当社の技術により、携帯電話とIC間のNFC通信中にNFCフィールドから20mW〜50mWの電力を収集できます。収集されたエネルギーは、外部コンデンサに保存したり、GPIOを介して直接外部センサーに電力を供給するために使用したりできます。エナジーハーベスティング機能は、外付けのディスクリート整流器を必要とせずにICに実装されています。
スマートロックはNFCを介してスマートフォンと通信し、そこからモーターを作動させるために必要なエネルギーを収集します。 このようにして、物理的なキーを携帯電話に置き換えることができるため、キーの管理とキーの共有が容易になります。
広く分散されたセンシングシステムの場合、バッテリー交換の高コストを免除するために、収集されたエネルギーによってセンサーに電力を供給することが理想的です。 バッテリーレスセンサーは、パッシブ血圧測定装置やタイヤ空気圧測定システムのようにセンサーがカプセル化されているアプリケーションにも必要です。 これらのアプリケーションでは、携帯電話との通信、NFCフィールドからエネルギーを収集してセンサーに電力を供給し、データの取得を検知し、処理をすべて当社のNFCタグ側コントローラーで行います。
マイクロコントローラーとUSBコネクタを備えた2つの既存のデータロガーを比較すると、NFCデータロガーは、当社のNFCタグ側コントローラーを使用してシングルチップソリューションとして実装できます。 ユーザーインターフェースとしての携帯電話は、追加費用なしで有効になります。
迅速なソフトウェア開発をサポートするために、ファームウェアとモバイルアプリの両方の開発のためのSDKとサンプルプロジェクトを提供しています。 SDKとサンプルプロジェクトを使用すると、IDEのテストを開始し、最初のプロジェクトをすばやくセットアップできます。 アプリケーション固有のソフトウェアについては、アプリケーションデモソフトウェア、サンプルコード、さらにはソースコードパッケージも提供しています。 詳細は該当製品ページをご覧ください。
当社の技術により、携帯電話とIC間のNFC通信中にNFCフィールドから20mW〜50mWの電力を収集できます。収集されたエネルギーは、外部コンデンサに保存したり、GPIOを介して直接外部センサーに電力を供給するために使用したりできます。エナジーハーベスティング機能は、外付けのディスクリート整流器を必要とせずにICに実装されています。
スマートロックはNFCを介してスマートフォンと通信し、そこからモーターを作動させるために必要なエネルギーを収集します。 このようにして、物理的なキーを携帯電話に置き換えることができるため、キーの管理とキーの共有が容易になります。
広く分散されたセンシングシステムの場合、バッテリー交換の高コストを免除するために、収集されたエネルギーによってセンサーに電力を供給することが理想的です。 バッテリーレスセンサーは、パッシブ血圧測定装置やタイヤ空気圧測定システムのようにセンサーがカプセル化されているアプリケーションにも必要です。 これらのアプリケーションでは、携帯電話との通信、NFCフィールドからエネルギーを収集してセンサーに電力を供給し、データの取得を検知し、処理をすべて当社のNFCタグ側コントローラーで行います。
マイクロコントローラーとUSBコネクタを備えた2つの既存のデータロガーを比較すると、NFCデータロガーは、当社のNFCタグ側コントローラーを使用してシングルチップソリューションとして実装できます。 ユーザーインターフェースとしての携帯電話は、追加費用なしで有効になります。
迅速なソフトウェア開発をサポートするために、ファームウェアとモバイルアプリの両方の開発のためのSDKとサンプルプロジェクトを提供しています。 SDKとサンプルプロジェクトを使用すると、IDEのテストを開始し、最初のプロジェクトをすばやくセットアップできます。 アプリケーション固有のソフトウェアについては、アプリケーションデモソフトウェア、サンプルコード、さらにはソースコードパッケージも提供しています。 詳細は該当製品ページをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.