概要
高効率でピーク性能の高い電気モーターの需要は年々増加し続けています。ISO 26262対応および準拠のBLDCモーター用MOTIX™モーターゲートドライバは、ポンプ、ファン、電動パワーステアリング、ブレーキなどのさまざまな自動車アプリケーションに最適です。MOTIX™モーターゲートドライバICは、民生向けおよびプロ用電動工具向けに設計されており、BLDCまたはPMSMモーターを活用した高性能製品の開発に役立ちます。
主な特長
- 3相ゲートドライバ
- 最大72 Vの電源電圧
- 0~100% のデューティサイクルに対応
- 統合CSAの有無に依存しない
- 診断および監視機能
- アダプティブMOSFETゲート制御 (オプション)
- 自動車用認定バリアント
- ASIL DまでのISO 26262準拠デバイス
- 小型パッケージのコンパクトなデザイン
- 幅広いソフトウェアとツール
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
BLDCモーター向けMOTIX™ゲートドライバICの対象アプリケーションは次のとおりです。
- 安全性とシャーシ (EPS、ブレーキ)
- 熱管理 (ポンプ、ファン)
- パワートレイン (MHEVスタータージェネレーター)
- ボディエレクトロニクス (シートコントロール、クロージャーシステム)
12 Vおよび48 Vの製品ハイライト
MOTIX™ TLE9189QVW: ISO 26262準拠 (ASIL D) およびグレード0認定。EPSおよびブレーキ向けにカスタマイズされており、TQFP-48およびVQFN-48パッケージに3つの電流センスアンプ (CSA) を搭載しています。自動車用SPICE認定、AUTOSAR準拠の複合デバイスドライバSWの商用ライセンスが利用可能です。
MOTIX™ TLE9186QVW: ISO 26262準拠 (ASIL B)、グレード0認定。1 CSAの熱管理およびボディアプリケーションを対象としています。
MOTIX™ TLE9180D:最大48 Vの高電流モータードライブに高度な安全機能を提供し、正確な電流測定を実現する3 CSAを備えています。
MOTIX™ TLE9140EQW : 24 V/48 Vアプリケーション向けISO 26262準拠 (ASIL B)、TSDSO-32パッケージで多様な内部監視および診断機能を備えています。
MOTIX™モーター システム IC (SBC)は、3 相ドライバ、電源、通信インターフェイス (CAN FD または LIN) を組み合わせています。
MOTIX™ポートフォリオには、消費者向けおよびプロ向けの電動工具のほか、電気掃除機や芝刈り機などのサービスロボットに最適なソリューションが含まれています。24 V、36 V、または48 Vのバッテリー機能を備えたインフィニオンのMOTIX™ゲートドライバICを使用する電動バイク、電動スクーター、低速電気自動車などの小型電気自動車は、バッテリー寿命の延長、動作範囲の延長、充電時間の短縮を実現します。
MOTIX™ 6EDL7151およびMOTIX™ 6EDL7141を使用すると、50を超えるプログラム可能なパラメーターを提供し、内蔵デジタルSPIインターフェースを使用するスタンドアロン3相ゲートドライバICを利用できます。どちらの製品も、広範囲のMOSFETを駆動して最高のシステムパフォーマンスを実現するように完全に設定可能です。
MOTIX™ IMD700A/IMD701Aモーター制御SiP (システムインパッケージ) ソリューションは、完全にプログラム可能なモーターコントローラーです。XMC1404マイクロコントローラーと6EDL7141 3相ゲートドライバICを1つのパッケージに統合します。
Infineon の革新的なMOTIX™ゲート ドライバ IC ポートフォリオにより、設計者は自動車分野における現在および将来の安全なモビリティの課題に十分対応できるようになります。 当社は、ISO 26262 対応分類から最も厳格な ISO 26262 準拠ソリューションまで、ASIL B、ASIL C、ASIL D などの特定の顧客アプリケーションに合わせてカスタマイズされた幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
ISO-26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスを使用して myinfineon に登録してください。それぞれの販売代理店または営業担当者に連絡して、myInfineon アカウントをパートナー ステータスに昇格するようリクエストしてください。これは、ダウンロード用の MyICP ポータルにアクセスするために必要です。
安全文書へのアクセス
ISO-26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスを使用して myinfineon に登録してください。それぞれの販売代理店または営業担当者に連絡して、myInfineon アカウントをパートナー ステータスに昇格するようリクエストしてください。これは、ダウンロード用の MyICP ポータルにアクセスするために必要です。
多くのMOTIX™モーター制御 IC は、特許取得済みの適応型 MOSFET ゲート ドライブのコンセプトを採用しています。 この多段スルー レート制御により、デッド タイムやオン/オフ遅延から独立してスルー レートを調整するなど、SPI 経由での EMC チューニングが可能になります。オンボード測定と外部 MOSFET スイッチング時間の自動適応により、電力消費と EMC パフォーマンスのバランスが取れ、MOSFET のロット間のばらつきが調整され、ライン終了時のキャリブレーション作業の必要性が軽減されます。
アダプティブ MOSFET 制御は、BLDC モーター用のMOTIX™ゲート ドライバ IC (TLE9140、TLE9185、TLE9189) に統合された機能です。
インフィニオンは、高品質で長寿命のモータードライバを提供する信頼できるパートナーであり、マルチサイト アプローチを通じて多くの製品の供給セキュリティを確保しています。市場投入までの時間を短縮し、開発の労力を削減するために、当社では以下を含む包括的なデザインインサポートを提供しています。
- デバイスドライバとAUTOSAR準拠の複合デバイスドライバによりMOTIX™およびEiceDRIVER™モータードライバのECUソフトウェアの統合と評価を簡単かつ迅速に行うことができます。
- MOTIX™ソリューションデザイナーは、FOC、マルチモーターおよび安全なモーター制御ソリューションを含むモーター制御の実装例を提供します。
- デバイス構成、シミュレーションとモデリング、SWパラメータ化、モーターパラメータ識別、メモリ使用量の分析、デバイスプログラミング、ランタイム信号監視、チューニング、トレースのためのツールとユーティリティ
- 設計ファイル、シミュレーションモデル
- 評価ボード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 詳細なドキュメント
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャ
つながる。コラボレーションする。創造する。MOTIX™コミュニティに参加する
BLDCモーター向けMOTIX™ゲートドライバICの対象アプリケーションは次のとおりです。
- 安全性とシャーシ (EPS、ブレーキ)
- 熱管理 (ポンプ、ファン)
- パワートレイン (MHEVスタータージェネレーター)
- ボディエレクトロニクス (シートコントロール、クロージャーシステム)
12 Vおよび48 Vの製品ハイライト
MOTIX™ TLE9189QVW: ISO 26262準拠 (ASIL D) およびグレード0認定。EPSおよびブレーキ向けにカスタマイズされており、TQFP-48およびVQFN-48パッケージに3つの電流センスアンプ (CSA) を搭載しています。自動車用SPICE認定、AUTOSAR準拠の複合デバイスドライバSWの商用ライセンスが利用可能です。
MOTIX™ TLE9186QVW: ISO 26262準拠 (ASIL B)、グレード0認定。1 CSAの熱管理およびボディアプリケーションを対象としています。
MOTIX™ TLE9180D:最大48 Vの高電流モータードライブに高度な安全機能を提供し、正確な電流測定を実現する3 CSAを備えています。
MOTIX™ TLE9140EQW : 24 V/48 Vアプリケーション向けISO 26262準拠 (ASIL B)、TSDSO-32パッケージで多様な内部監視および診断機能を備えています。
MOTIX™モーター システム IC (SBC)は、3 相ドライバ、電源、通信インターフェイス (CAN FD または LIN) を組み合わせています。
MOTIX™ポートフォリオには、消費者向けおよびプロ向けの電動工具のほか、電気掃除機や芝刈り機などのサービスロボットに最適なソリューションが含まれています。24 V、36 V、または48 Vのバッテリー機能を備えたインフィニオンのMOTIX™ゲートドライバICを使用する電動バイク、電動スクーター、低速電気自動車などの小型電気自動車は、バッテリー寿命の延長、動作範囲の延長、充電時間の短縮を実現します。
MOTIX™ 6EDL7151およびMOTIX™ 6EDL7141を使用すると、50を超えるプログラム可能なパラメーターを提供し、内蔵デジタルSPIインターフェースを使用するスタンドアロン3相ゲートドライバICを利用できます。どちらの製品も、広範囲のMOSFETを駆動して最高のシステムパフォーマンスを実現するように完全に設定可能です。
MOTIX™ IMD700A/IMD701Aモーター制御SiP (システムインパッケージ) ソリューションは、完全にプログラム可能なモーターコントローラーです。XMC1404マイクロコントローラーと6EDL7141 3相ゲートドライバICを1つのパッケージに統合します。
Infineon の革新的なMOTIX™ゲート ドライバ IC ポートフォリオにより、設計者は自動車分野における現在および将来の安全なモビリティの課題に十分対応できるようになります。 当社は、ISO 26262 対応分類から最も厳格な ISO 26262 準拠ソリューションまで、ASIL B、ASIL C、ASIL D などの特定の顧客アプリケーションに合わせてカスタマイズされた幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
ISO-26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスを使用して myinfineon に登録してください。それぞれの販売代理店または営業担当者に連絡して、myInfineon アカウントをパートナー ステータスに昇格するようリクエストしてください。これは、ダウンロード用の MyICP ポータルにアクセスするために必要です。
安全文書へのアクセス
ISO-26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスを使用して myinfineon に登録してください。それぞれの販売代理店または営業担当者に連絡して、myInfineon アカウントをパートナー ステータスに昇格するようリクエストしてください。これは、ダウンロード用の MyICP ポータルにアクセスするために必要です。
多くのMOTIX™モーター制御 IC は、特許取得済みの適応型 MOSFET ゲート ドライブのコンセプトを採用しています。 この多段スルー レート制御により、デッド タイムやオン/オフ遅延から独立してスルー レートを調整するなど、SPI 経由での EMC チューニングが可能になります。オンボード測定と外部 MOSFET スイッチング時間の自動適応により、電力消費と EMC パフォーマンスのバランスが取れ、MOSFET のロット間のばらつきが調整され、ライン終了時のキャリブレーション作業の必要性が軽減されます。
アダプティブ MOSFET 制御は、BLDC モーター用のMOTIX™ゲート ドライバ IC (TLE9140、TLE9185、TLE9189) に統合された機能です。
インフィニオンは、高品質で長寿命のモータードライバを提供する信頼できるパートナーであり、マルチサイト アプローチを通じて多くの製品の供給セキュリティを確保しています。市場投入までの時間を短縮し、開発の労力を削減するために、当社では以下を含む包括的なデザインインサポートを提供しています。
- デバイスドライバとAUTOSAR準拠の複合デバイスドライバによりMOTIX™およびEiceDRIVER™モータードライバのECUソフトウェアの統合と評価を簡単かつ迅速に行うことができます。
- MOTIX™ソリューションデザイナーは、FOC、マルチモーターおよび安全なモーター制御ソリューションを含むモーター制御の実装例を提供します。
- デバイス構成、シミュレーションとモデリング、SWパラメータ化、モーターパラメータ識別、メモリ使用量の分析、デバイスプログラミング、ランタイム信号監視、チューニング、トレースのためのツールとユーティリティ
- 設計ファイル、シミュレーションモデル
- 評価ボード
- トレーニングビデオ (オンラインコース)
- 詳細なドキュメント
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポートインフラストラクチャ
つながる。コラボレーションする。創造する。MOTIX™コミュニティに参加する
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.