これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのXENSIV™ 高集積24 GHzパルス ドップラー レーダー トランシーバーは、短距離レーダー アプリケーション向けに、コスト効率が高く超低消費電力のソリューションを提供します。使いやすさを重視して設計されたこの先進的なレーダー センサーは、エントリーレベルのマイクロコントローラーのみで動作するため、システム コストを最小限に抑え、開発を簡素化します。キック センサー、ハンズフリーのトランク開閉、ジェスチャー認識、スマート アクセス制御などのアプリケーションに最適です。
主な特長
- 完全統合型 24 GHz VCO
- 低位相ノイズ
- コンパクトなVQFN-32リードレス パッケージ
- 温度範囲: -40℃~+105℃
- オンチップ電源および温度センサー
- AEC-Q100車載認定
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンは、24GHzレーダーセンサーのポートフォリオを持つマーケットリーダーです。 シリコンゲルマニウム (SiGe) モノリシックマイクロ波集積回路(MMIC)は、信号の生成と受信用に24.00〜24.25GHzの24GHzISM帯域で動作し、24GHzの基本電圧制御発振器を使用しています。 コンポーネントはAEC-Q100規格に従って認定されています。
24GHz レーダーセンサーは、電力消費量が少なく、使いやすく、高集積であるため、リアまたはフロントクロストラフィックアラート(RCTA/FCTA)、ブラインドスポット検出 (BSD)、衝突軽減 (CM)、またはドップラー ベースのバイタルセンシングアプリケーションの費用対効果の高い実装に最適です。
送信チャネルと受信チャネルのセンサーを1つのチップに高集積しているため、PCBスペースが節約され、PCB設計が大幅に簡素化されます。ディスクリートラインナップと比較して~30%のボードスペースを節約します。標準のVQFNパッケージは、利用可能なSMT生産ラインに簡単に実装できます。
インフィニオンのBGT24トランシーバーは高集積で、市場で最大の24GHz ISMバンドレーダートランシーバーファミリーの一部であり、さまざまなトランスミッターおよびレシーバーチャネル構成を提供します。
BGT24ATR11: 1 送信、1 受信
BGT24ATR12: 1 送信、2 受信
BGT24ATR22: 2 送信、2 受信
インフィニオンは、24GHzレーダーセンサーのポートフォリオを持つマーケットリーダーです。 シリコンゲルマニウム (SiGe) モノリシックマイクロ波集積回路(MMIC)は、信号の生成と受信用に24.00〜24.25GHzの24GHzISM帯域で動作し、24GHzの基本電圧制御発振器を使用しています。 コンポーネントはAEC-Q100規格に従って認定されています。
24GHz レーダーセンサーは、電力消費量が少なく、使いやすく、高集積であるため、リアまたはフロントクロストラフィックアラート(RCTA/FCTA)、ブラインドスポット検出 (BSD)、衝突軽減 (CM)、またはドップラー ベースのバイタルセンシングアプリケーションの費用対効果の高い実装に最適です。
送信チャネルと受信チャネルのセンサーを1つのチップに高集積しているため、PCBスペースが節約され、PCB設計が大幅に簡素化されます。ディスクリートラインナップと比較して~30%のボードスペースを節約します。標準のVQFNパッケージは、利用可能なSMT生産ラインに簡単に実装できます。
インフィニオンのBGT24トランシーバーは高集積で、市場で最大の24GHz ISMバンドレーダートランシーバーファミリーの一部であり、さまざまなトランスミッターおよびレシーバーチャネル構成を提供します。
BGT24ATR11: 1 送信、1 受信
BGT24ATR12: 1 送信、2 受信
BGT24ATR22: 2 送信、2 受信
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.