これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
耐放射線性GaN
業界をリードする耐放射線性GaN技術をPowIR-SMDパッケージで実現
-
このページ
概要
Infineon IR HiRelの耐放射線性GaNトランジスタは、最高の効率、電力密度、スイッチング周波数を実現します。DLA認定により、当社のGaN FETは、設計者が高性能宇宙アプリケーション向けの小型、軽量、信頼性の高い電力管理および配電システムを作成することを可能にします。
主な特長
- 超低RDS(on)
- 低総ゲート電荷
- 逆回復電荷ゼロ
- 軽量
- 表面実装
アプリケーション
概要
Infineon IR HiRelの耐放射線性GaNトランジスタは、高信頼性の宇宙アプリケーションで優れた性能を発揮するように設計されています。これらのトランジスタは、最高の効率、電力密度、スイッチング周波数を誇っているため、より小さく、より軽く、より信頼性の高い電力管理および配電システムを作成するのに理想的です。
これらのGaN FETの主な特長は、超低RDS(on)、低総ゲート電荷、ゼロ逆回復電荷、軽量設計であり、これらすべてが電力損失の低減とペイロード質量の最小化に貢献します。
さらに、これらのデバイスは、全電離線量(TID)およびシングルイベント効果(SEE)の特性評価、宇宙アプリケーション向けのMIL-PRF-19500に基づく製品検証など、厳格なテストを受けており、ミッションクリティカルな運用に最大限の信頼性を確保しています。
軍事および宇宙用途で使用されるHiRel製品は、過酷な環境での性能を保証するために厳格な品質適合性テストを受けています。米国国防兵站局(DLA)は、ディスクリート半導体用のMIL-PRF-19500/MIL-STD-750、パワーハイブリッド用のMIL-PRF-38534/MIL-STD-883などの標準を設定しています。
これらの規格は、ディスクリート半導体の場合はJAN、JANTX、JANTXV、またはJANSなどの製造レベルを規定し、ハイブリッドの場合はクラスHまたはクラスKを規定しています。International Rectifier HiRel Products Groupは、商用ハーメチック、ソース管理図面(SCD)、またはMIL-PRF-38534 / MIL-PRF-38535認定の3つの品質適合レベルで製品を製造およびテストしています。
クラスH:クラスHは、MIL-PRF-38534、ハイブリッドマイクロ回路の一般仕様で提供される標準的な軍事品質レベルです。これは、宇宙アプリケーションを対象としています。
レベルB:クラスレベルBは、MIL-STD-883で指定されている高信頼性軍事アプリケーションのスクリーニング要件を定義し、クラスH製品での使用を目的としています。
レベルS:クラスレベルSは、MIL-STD-883で指定されている高信頼性宇宙アプリケーションのスクリーニング要件を定義し、クラスK製品での使用を目的としています。
JAN:JAN(Joint Army Navy)は、DLA認定部品リスト上のデバイスを指定するためにDLAによって割り当てられたプレフィックスです。
JANTX:DLA認定デバイスのMIL-PRF-19500で指定されている軍事スクリーニングレベル。
JANTXV:DLA認定デバイスのMIL-PRF-19500で指定されている目視検査スクリーニングレベルを備えた軍事。
JANS: MIL-PRF-19500 で指定されている DLA 認定デバイスの宇宙レベルのスクリーニング。
TID(Total Ionizing Dose)およびSEE(Single Event Effects)の特性評価に加え、宇宙アプリケーション向けのMIL-PRF-19500に基づく製品検証により、当社のGaNデバイスはミッションクリティカルな運用に最高の信頼性を提供します。
利用可能なアプリケーション:
- 絶縁型DC-DCコンバーター
- FPGA、ASIC、DSPコアレール用のポイントオブロード(PoL)コンバータ
- 同期整流
- モータードライバー
Infineon IR HiRelの耐放射線性GaNトランジスタは、高信頼性の宇宙アプリケーションで優れた性能を発揮するように設計されています。これらのトランジスタは、最高の効率、電力密度、スイッチング周波数を誇っているため、より小さく、より軽く、より信頼性の高い電力管理および配電システムを作成するのに理想的です。
これらのGaN FETの主な特長は、超低RDS(on)、低総ゲート電荷、ゼロ逆回復電荷、軽量設計であり、これらすべてが電力損失の低減とペイロード質量の最小化に貢献します。
さらに、これらのデバイスは、全電離線量(TID)およびシングルイベント効果(SEE)の特性評価、宇宙アプリケーション向けのMIL-PRF-19500に基づく製品検証など、厳格なテストを受けており、ミッションクリティカルな運用に最大限の信頼性を確保しています。
軍事および宇宙用途で使用されるHiRel製品は、過酷な環境での性能を保証するために厳格な品質適合性テストを受けています。米国国防兵站局(DLA)は、ディスクリート半導体用のMIL-PRF-19500/MIL-STD-750、パワーハイブリッド用のMIL-PRF-38534/MIL-STD-883などの標準を設定しています。
これらの規格は、ディスクリート半導体の場合はJAN、JANTX、JANTXV、またはJANSなどの製造レベルを規定し、ハイブリッドの場合はクラスHまたはクラスKを規定しています。International Rectifier HiRel Products Groupは、商用ハーメチック、ソース管理図面(SCD)、またはMIL-PRF-38534 / MIL-PRF-38535認定の3つの品質適合レベルで製品を製造およびテストしています。
クラスH:クラスHは、MIL-PRF-38534、ハイブリッドマイクロ回路の一般仕様で提供される標準的な軍事品質レベルです。これは、宇宙アプリケーションを対象としています。
レベルB:クラスレベルBは、MIL-STD-883で指定されている高信頼性軍事アプリケーションのスクリーニング要件を定義し、クラスH製品での使用を目的としています。
レベルS:クラスレベルSは、MIL-STD-883で指定されている高信頼性宇宙アプリケーションのスクリーニング要件を定義し、クラスK製品での使用を目的としています。
JAN:JAN(Joint Army Navy)は、DLA認定部品リスト上のデバイスを指定するためにDLAによって割り当てられたプレフィックスです。
JANTX:DLA認定デバイスのMIL-PRF-19500で指定されている軍事スクリーニングレベル。
JANTXV:DLA認定デバイスのMIL-PRF-19500で指定されている目視検査スクリーニングレベルを備えた軍事。
JANS: MIL-PRF-19500 で指定されている DLA 認定デバイスの宇宙レベルのスクリーニング。
TID(Total Ionizing Dose)およびSEE(Single Event Effects)の特性評価に加え、宇宙アプリケーション向けのMIL-PRF-19500に基づく製品検証により、当社のGaNデバイスはミッションクリティカルな運用に最高の信頼性を提供します。
利用可能なアプリケーション:
- 絶縁型DC-DCコンバーター
- FPGA、ASIC、DSPコアレール用のポイントオブロード(PoL)コンバータ
- 同期整流
- モータードライバー
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.