これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
マルチ カウンター ウォッチドッグタイマー (MCWDT_PDL)
MCWDT_PDLによるハードウェア信頼性の向上: 複数のウォッチドッグタイマーを簡単に設定
-
このページ
概要
マルチカウンタ ウォッチドッグ タイマ (MCWDT_PDL) コンポーネントは、1 つ以上の MCWDT ハードウェア ブロックを設定するためのインターフェイスを提供します。各ブロックには3つのカウンタが含まれており、各カウンタは、フリーランニングカウンタ、周期的割込み、ウォッチドッグリセットなど、さまざまなシステムユーティリティ機能用に構成できます。
MCWDT_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な mcwdt ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- マルチカウンター ウォッチドッグ (MCWDT) ブロックで最大 3 つのカウンターを構成
- 2つの16ビットカウンタは、フリーランニング、定期的な割り込みの生成、またはウォッチドッグリセットの生成が可能
- 1つの32ビットカウンタは、フリーランニングまたは定期的な割り込みを生成できます
- カウンターをカスケードするオプション
- すべてのカウンタはLFCLKによってクロック供給されます
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)
マルチカウンタ ウォッチドッグ タイマ (MCWDT_PDL) コンポーネントは、1 つ以上の MCWDT ハードウェア ブロックを設定するためのインターフェイスを提供します。各ブロックには3つのカウンタが含まれており、各カウンタは、フリーランニングカウンタ、周期的割込み、ウォッチドッグリセットなど、さまざまなシステムユーティリティ機能用に構成できます。
MCWDT_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な mcwdt ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- マルチカウンター ウォッチドッグ (MCWDT) ブロックで最大 3 つのカウンターを構成
- 2つの16ビットカウンタは、フリーランニング、定期的な割り込みの生成、またはウォッチドッグリセットの生成が可能
- 1つの32ビットカウンタは、フリーランニングまたは定期的な割り込みを生成できます
- カウンターをカスケードするオプション
- すべてのカウンタはLFCLKによってクロック供給されます
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)