これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
制御レジスタ
制御レジスタを使うと、ファームウェアがデジタル信号を出力できるようになります。
-
このページ
概要
制御レジスタは、ファームウェアがデジタルシステムと対話する必要がある場合は、また、制御レジスタをコンフィギュレーションレジスタとして使用することで、ファームウェアがデジタルシステムの望ましい動作を指定できるようにすることもできます。詳細については、「設計リソース」セクションのデータシートを参照してください。
アプリケーション プログラミング インターフェース(API)ルーチンにより、ソフトウェアを使用してコンポーネントを設定できます。 以下の表では、各関数へのインターフェースを示して説明します。 続く節では、各関数について詳しく説明します。 初期設定では、PSoC Creatorは、ユーザの回路図に最初に配置されたコントロールレジスタのインスタンス名として"Control_Reg_1"を割り当てます。 コンポーネントのインスタンス名は、識別子の文法ルールに従って固有の名前に変更できます。 インスタンス名は、全てのグローバル関数名、変数名および定数記号の接頭辞になります。
制御レジスタは、ファームウェアがデジタルシステムと対話する必要がある場合は、また、制御レジスタをコンフィギュレーションレジスタとして使用することで、ファームウェアがデジタルシステムの望ましい動作を指定できるようにすることもできます。詳細については、「設計リソース」セクションのデータシートを参照してください。
アプリケーション プログラミング インターフェース(API)ルーチンにより、ソフトウェアを使用してコンポーネントを設定できます。 以下の表では、各関数へのインターフェースを示して説明します。 続く節では、各関数について詳しく説明します。 初期設定では、PSoC Creatorは、ユーザの回路図に最初に配置されたコントロールレジスタのインスタンス名として"Control_Reg_1"を割り当てます。 コンポーネントのインスタンス名は、識別子の文法ルールに従って固有の名前に変更できます。 インスタンス名は、全てのグローバル関数名、変数名および定数記号の接頭辞になります。