これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
BRIGHTLANE™ 88Q2110/88Q2112 ソリューションは、IEEE 802.3bw および IEEE 802.3bp 規格で定義されている 100/1000BASE-T1 規格のイーサネット物理層部分を実装するシングルペアイーサネット物理層トランシーバ (PHY) です。
主な特長
- 遅延付き4つのRGMIIタイミングモード
- 信号品質インジケータ(SQI)
- Virtual Cable Tester
- 統合パッシブフィルターネットワーク
- 統合LDO
製品
概要
Brightlane™ 88Q2110/88Q2112は、標準的なデジタルCMOSプロセスで製造されており、単一バランスドツイストペアを用いたデータ送受信に必要なすべてのアクティブ回路を集積しています。これにより、さまざまな車載アプリケーションに最適です。これらのデバイスは、MDI 終端抵抗を統合しており、外付けコンポーネントの必要性を最小限に抑えることで基板レイアウトを簡素化し、コストを削減します。また、リニア電圧レギュレータを内蔵しており、3.3 Vの単一電源で動作可能で、1.8 V、2.5 V、3.3 V LVCMOS I/O規格に対応しています。
BRIGHTLANE™ 88Q2110/88Q2112は、高度なミックスドシグナル処理を利用して、100 Mbpsまたは1 Gbpsのデータレートでイコライゼーション、エコーおよびクロストーク キャンセレーション、データリカバリ、エラー訂正を実行します。これにより、超低消費電力で、ノイズの多い環境で堅牢な性能を発揮し、自動車の電磁干渉 (EMI) 要件を上回る性能を実現します。。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q2122 は、次のような機能と利点を提供します。
- 遅延調整を含む4つのRGMIIタイミングモード: PCBへのトレース遅延の追加が不要
- 信号品質インジケーター (SQI): 信号品質インジケーター (SQI) ツールは、信号対雑音比(SNR)データを提供
- 統合Virtual Cable Tester: ケーブル診断に使用されるVCTツール
- パッシブフィルタネットワーク内蔵: BOM/基板スペースの削減、統合LDO、3.3 V動作のみ
- 車載用パッケージ: 40ピンQFN、6mm×6mm (88Q2110)、48ピンQFN、7mm×7mm (88Q2112)
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード2 (-40°C〜+105°C)
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Brightlane™ 88Q2110/88Q2112は、標準的なデジタルCMOSプロセスで製造されており、単一バランスドツイストペアを用いたデータ送受信に必要なすべてのアクティブ回路を集積しています。これにより、さまざまな車載アプリケーションに最適です。これらのデバイスは、MDI 終端抵抗を統合しており、外付けコンポーネントの必要性を最小限に抑えることで基板レイアウトを簡素化し、コストを削減します。また、リニア電圧レギュレータを内蔵しており、3.3 Vの単一電源で動作可能で、1.8 V、2.5 V、3.3 V LVCMOS I/O規格に対応しています。
BRIGHTLANE™ 88Q2110/88Q2112は、高度なミックスドシグナル処理を利用して、100 Mbpsまたは1 Gbpsのデータレートでイコライゼーション、エコーおよびクロストーク キャンセレーション、データリカバリ、エラー訂正を実行します。これにより、超低消費電力で、ノイズの多い環境で堅牢な性能を発揮し、自動車の電磁干渉 (EMI) 要件を上回る性能を実現します。。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q2122 は、次のような機能と利点を提供します。
- 遅延調整を含む4つのRGMIIタイミングモード: PCBへのトレース遅延の追加が不要
- 信号品質インジケーター (SQI): 信号品質インジケーター (SQI) ツールは、信号対雑音比(SNR)データを提供
- 統合Virtual Cable Tester: ケーブル診断に使用されるVCTツール
- パッシブフィルタネットワーク内蔵: BOM/基板スペースの削減、統合LDO、3.3 V動作のみ
- 車載用パッケージ: 40ピンQFN、6mm×6mm (88Q2110)、48ピンQFN、7mm×7mm (88Q2112)
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード2 (-40°C〜+105°C)
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.