これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-USB™ HX2VLは、インフィニオンの高性能、超低消費電力USB 2.0ハブコントローラーのファミリーで、シングルTTモードとマルチTTモードの両方をサポートする2ポートと4ポートバージョンがあります。アップストリームおよびダウンストリームトランシーバー、USBシリアルインターフェースエンジン (SIE)、USBハブ制御、リピータロジック、およびトランザクショントランスレータ(TT)ロジックを統合しています。この高度な統合により、ハブ設計に必要な総部品点数の削減につながります。
主な特長
- USB 2.0準拠(TID# 30000059)
- 最大4つのダウンストリームポート
- 82mA電源x4ダウンストリームポート
- 高度に統合され、BOMが削減されました
- マルチ/シングルTTトランスレータ
- 28-/48-QFNパッケージ
- 統合ポートインジケータ制御
- 個別/ギャング電源管理
- FSおよびLS互換のダウンストリームポート
- 過電流検出
- VID PIDはEEPROM
- 0°C〜70°Cの温度範囲
製品
概要
EZ-USB™ HX2VLは、産業用および医療用アプリケーション向けのUSB 2.0ハブコントローラーICです。プログラム可能なファームウェアを備えた2/4ポートUSBハブコントローラーを備え、USB 2.0仕様に準拠し、FSおよびLSデバイスとの下位互換性があります。単一のトランザクショントランスレータ、低消費電力を備え、バスパワーモードとセルフパワーモードをサポートします。このデバイスは高度に集積されており、内部レギュレーターには5 V単電源が必要です。個別およびギャングモードの電源管理、過電流検出、およびダウンストリームポートごとに2つのポートステータスインジケーターをサポートします。VIDとPIDのオプション、電源スイッチングと基準クロックソース用の設定可能なポートとI/Oピンで構成できます。EZ-USB™ HX2VLは、48ピンTQFPおよび28ピンQFNパッケージで提供され、動作温度範囲は0°C〜70°Cです。
EZ-PD™ HX2VL開発キットは、HX2VLデバイス (CY7C65632およびCY7C65634) の機能を実証するためのツールです。設計の初期段階では、このボードは、開発者が完全な設計に進む前にチップの機能と制限を理解するのに役立ちます。この開発キットには、ボードハードウェア、PCアプリケーションソフトウェア、およびEEPROMコンフィギュレーションデータ (.iic) ファイルに関連するサポートドキュメントが含まれています。4ポートハブ開発キットは、CY4607M (CY7C65642、48-QFN)、CY4607 (CY7C65632、48-QFN)、CY4608 (CY7C65632、28-QFN)、および CY4608M (CY7C65642、28-QFN)です。
インフィニオン EZ-USB™ ハブコントローラー ファミリーは、通常は外付けの多くの受動部品を内蔵しており、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗などの素子が内蔵されているため、ハブ設計の実装に必要な全体的な部品表 (BOM) が削減されます。さらに、サポート資料とリファレンスデザインキットが利用できるため、設計者は開発プロセスで市場投入までの時間を大幅に短縮できます。EZ-USB™ HX2VL 評価ボードは、EZ-USB™ HX2VL デバイスの機能を実証するためのツールです。設計の初期段階では、このボードは、開発者が完全な設計に進む前にチップの機能と制限を理解するのに役立ちます。このキットには、ボードハードウェア、PCアプリケーションソフトウェア、およびEEPROM設定データ (.iic) ファイルに関連するサポートドキュメントが含まれています。
EZ-USB™ HX2VLは、産業用および医療用アプリケーション向けのUSB 2.0ハブコントローラーICです。プログラム可能なファームウェアを備えた2/4ポートUSBハブコントローラーを備え、USB 2.0仕様に準拠し、FSおよびLSデバイスとの下位互換性があります。単一のトランザクショントランスレータ、低消費電力を備え、バスパワーモードとセルフパワーモードをサポートします。このデバイスは高度に集積されており、内部レギュレーターには5 V単電源が必要です。個別およびギャングモードの電源管理、過電流検出、およびダウンストリームポートごとに2つのポートステータスインジケーターをサポートします。VIDとPIDのオプション、電源スイッチングと基準クロックソース用の設定可能なポートとI/Oピンで構成できます。EZ-USB™ HX2VLは、48ピンTQFPおよび28ピンQFNパッケージで提供され、動作温度範囲は0°C〜70°Cです。
EZ-PD™ HX2VL開発キットは、HX2VLデバイス (CY7C65632およびCY7C65634) の機能を実証するためのツールです。設計の初期段階では、このボードは、開発者が完全な設計に進む前にチップの機能と制限を理解するのに役立ちます。この開発キットには、ボードハードウェア、PCアプリケーションソフトウェア、およびEEPROMコンフィギュレーションデータ (.iic) ファイルに関連するサポートドキュメントが含まれています。4ポートハブ開発キットは、CY4607M (CY7C65642、48-QFN)、CY4607 (CY7C65632、48-QFN)、CY4608 (CY7C65632、28-QFN)、および CY4608M (CY7C65642、28-QFN)です。
インフィニオン EZ-USB™ ハブコントローラー ファミリーは、通常は外付けの多くの受動部品を内蔵しており、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗などの素子が内蔵されているため、ハブ設計の実装に必要な全体的な部品表 (BOM) が削減されます。さらに、サポート資料とリファレンスデザインキットが利用できるため、設計者は開発プロセスで市場投入までの時間を大幅に短縮できます。EZ-USB™ HX2VL 評価ボードは、EZ-USB™ HX2VL デバイスの機能を実証するためのツールです。設計の初期段階では、このボードは、開発者が完全な設計に進む前にチップの機能と制限を理解するのに役立ちます。このキットには、ボードハードウェア、PCアプリケーションソフトウェア、およびEEPROM設定データ (.iic) ファイルに関連するサポートドキュメントが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.