モーターゲートドライバ (< 100 V)
さまざまな自動車アプリケーション向けに効率的なブラシ付きおよびブラシレスDCモーター制御用に設計された、MOTIX™ゲートドライバICの包括的なポートフォリオからお選びください。
-
このページ
概要
MOTIX™モーターゲートドライバICは、多くの自動車アプリケーションで効率的かつ信頼性の高いBDCおよびBLDCモーター制御を可能にします。一般的な使用例には、ボディ制御モジュールのほか、シート制御やクロージャーシステムなどの快適性と利便性に関するアプリケーションが含まれます。ASIL DまでのISO 26262準拠を備えたMOTIX™製品は、電子ステアリングやブレーキなどの重要なシステムに最高の安全性とパフォーマンス機能を提供します。
主な特長
- BDCおよびBLDCモーターのゲートドライバ
- 最大72 Vの電源電圧
- LINおよびCANトランシーバー (モーターSBCのみ)
- アダプティブMOSFET制御を備えた製品
- 自動車用認定済み
- ISO 26262バリアント (ASIL D まで)
- 幅広いツールとソフトウェア
概要
MOTIX™ TLE9210xは、単一のパッケージデバイスで最大8つのハーフブリッジ (最大16個のnチャネルMOSFET) を制御するように設計されたBDCゲートドライバICのファミリーです。これらの製品は、最先端の診断機能と保護機能を備えた、信頼性が高くコスト最適化されたソリューションを提供します。独自の適応型MOSFET制御コンセプトにより、MOSFET特性のばらつきに対するEOLキャリブレーションを不要とし、電力損失とEMC特性の最適なバランスを実現します。
TLE92104/8ファミリーのピンおよびソフトウェア互換デバイスにより、モーターのカスケード接続が可能です。TLE92108では最大7個のモーターを駆動できます。これらのデバイスはISO 26262対応で、シート制御やパワーリフトゲート制御といった車載アプリケーション、ならびに集中ドアロックやウォッシャーポンプ、ボディ制御モジュール (BCM) など、さまざまなユースケースに最適なソリューションです。
新しいMOTIX™ TLE92102QVWは、最大4つのNチャネルMOSFETを制御するための高度なBDCゲートドライバです。電流検出アンプ (CSA) を1つ内蔵し、ISO 26262 (ASIL B) に準拠しています。TLE92102は、12 Vで最大ASIL Bに対応するモータードライブ アプリケーション (シート制御、ウィンドウリフト、集中ドアロック、ボディ制御モジュールなど) に最適です。
高効率でピーク性能の高い電気モーターの需要は年々増加し続けています。「バイワイヤシステム」のような自動車の革新的なアプローチでは、より多くの電気部品も必要になります。インフィニオンのISO 26262対応および準拠のBLDCモーター用MOTIX™モーター ゲート ドライバは、ポンプ、ファン、電動パワー ステアリング、ブレーキなどのさまざまな自動車アプリケーションに最適です。
12 Vおよび48 Vの製品ハイライト
MOTIX™ TLE9189QVW: ISO 26262準拠 (ASIL D) およびGrade 0適合。EPSおよびブレーキ向けに最適化されており、TQFP-48 (TLE9189QUW) およびVQFN-48 (TLE9189QVW) パッケージで、3つの電流検出アンプ (CSA) を搭載しています。
MOTIX™ TLE9186QVW: ISO 26262準拠 (ASIL B)、グレード0適合。CSAを1基搭載し、熱マネージメントおよびボディ アプリケーションをターゲットとしています。
MOTIX™ TLE9180D:最大48 Vの高電流モータードライブに高度な安全機能を提供し、正確な電流測定を実現するCSAを3つ備えています。
MOTIX™ TLE9140EQW : 24 V/48 Vアプリケーション向けISO 26262準拠 (ASIL B)、TSDSO-32パッケージで多様な内部監視および診断機能を備えています。
インフィニオンのMOTIX™モーターシステムIC (SBC) ファミリーは、最適化されたシステムコストで、ブラシ付きDC (BDC) およびブラシレスDC (BLDC) モーター制御に高度な統合性とパフォーマンスを提供します。低ドロップアウト レギュレーター、CANおよびLIN通信インターフェース、複数のハーフブリッジMOSFETドライバをコンパクトな7 x 7 mmパッケージに統合しています。インフィニオンの特許取得済みアダプティブMOSFETゲートドライブのコンセプトは、EMCパフォーマンスの向上、電力損失の削減、目標のスイッチング時間の達成に役立ちます。
BDCモーター制御
- MOTIX™ TLE9560-3QX :適応型MOSFET制御、高速CANトランシーバー、CAN PNおよびCAN FD対応、最大150 mAの定電流ゲート駆動が可能なBDCモーター用ゲートドライバ
- MOTIX™ TLE9561/2-3QX: 適応型MOSFET制御を備えたBDCモーター用ゲートドライバ。CAN PNまたはCAN FDトランシーバーを搭載し、LINトランシーバー (オプション) および最大150 mAの定電流ゲート駆動に対応
BLDCモーター制御
- MOTIX™ TLE9563-3QX: BLDCモーター用3相ゲートドライバ、適応型MOSFET制御、CSAを1系統内蔵、高速CANトランシーバー、CAN PNおよびCAN FD耐性、最大150 mAの定電流ゲート駆動
- MOTIX™ TLE9564QX: 適応型MOSFET制御、CSAを1系統内蔵、LINトランシーバー、最大150mAの定電流ゲート駆動を備えたBLDCモーター用3相ゲートドライバ
インフィニオンは、MOTIX™モーター ゲートドライバおよびモーター システムIC向けに幅広いサポート リソースを提供しています。設計ファイル、シミュレーション モデル、評価ボード、Arduino用シールド、リファレンス デザイン、トレーニング ビデオ、詳細なドキュメント、ソフトウェア、ツールにより、シームレスな統合と開発を実現できます。
- デバイス ドライバおよびAUTOSAR準拠のComplex Device Driverにより、MOTIX™およびEiceDRIVER™モーター ドライバのECUソフトウェアへの統合と評価を簡単かつ迅速に行えます。
- MOTIX™ Solution Designerでは、FOC、マルチモーター、セーフティ対応のモーター制御ソリューションなど、各種実装例を提供しています。
- デバイス設定、シミュレーションおよびモデリング、SWパラメーター設定、モーター パラメーターの特定、メモリ使用量の解析、デバイス プログラミング、ランタイム信号の監視、チューニング、トレース用のツールとユーティリティ
多くのMOTIX™ゲートドライバICは、インフィニオンの特許取得済みコンセプトである適応型MOSFETゲート ドライブを採用しています。この多段階スルー レート制御により、デッドタイムおよびターンオン/ターンオフ遅延とは独立してスルー レートを調整するなど、SPI経由でのEMCチューニングが可能になります。外付けMOSFETのスイッチング時間をオンボードで測定してと自己適応でき、電力損失とEMC性能のバランスを取ります。MOSFETのロット間ばらつきに対応するとともに、EOLキャリブレーションの削減に貢献します。
適応型MOSFET制御は、次の製品に統合された機能です。
- BLDCモーター用MOTIX™ ゲートドライバIC: TLE9140、TLE9185、TLE9189
- BDCモーター用MOTIX™ ゲートドライバIC: TLE9210xおよびTLE956x
- BDCおよびBLDCモーター用MOTIX™ モーター システムIC (SBC): TLE956x
MOTIX™ TLE9210xは、単一のパッケージデバイスで最大8つのハーフブリッジ (最大16個のnチャネルMOSFET) を制御するように設計されたBDCゲートドライバICのファミリーです。これらの製品は、最先端の診断機能と保護機能を備えた、信頼性が高くコスト最適化されたソリューションを提供します。独自の適応型MOSFET制御コンセプトにより、MOSFET特性のばらつきに対するEOLキャリブレーションを不要とし、電力損失とEMC特性の最適なバランスを実現します。
TLE92104/8ファミリーのピンおよびソフトウェア互換デバイスにより、モーターのカスケード接続が可能です。TLE92108では最大7個のモーターを駆動できます。これらのデバイスはISO 26262対応で、シート制御やパワーリフトゲート制御といった車載アプリケーション、ならびに集中ドアロックやウォッシャーポンプ、ボディ制御モジュール (BCM) など、さまざまなユースケースに最適なソリューションです。
新しいMOTIX™ TLE92102QVWは、最大4つのNチャネルMOSFETを制御するための高度なBDCゲートドライバです。電流検出アンプ (CSA) を1つ内蔵し、ISO 26262 (ASIL B) に準拠しています。TLE92102は、12 Vで最大ASIL Bに対応するモータードライブ アプリケーション (シート制御、ウィンドウリフト、集中ドアロック、ボディ制御モジュールなど) に最適です。
高効率でピーク性能の高い電気モーターの需要は年々増加し続けています。「バイワイヤシステム」のような自動車の革新的なアプローチでは、より多くの電気部品も必要になります。インフィニオンのISO 26262対応および準拠のBLDCモーター用MOTIX™モーター ゲート ドライバは、ポンプ、ファン、電動パワー ステアリング、ブレーキなどのさまざまな自動車アプリケーションに最適です。
12 Vおよび48 Vの製品ハイライト
MOTIX™ TLE9189QVW: ISO 26262準拠 (ASIL D) およびGrade 0適合。EPSおよびブレーキ向けに最適化されており、TQFP-48 (TLE9189QUW) およびVQFN-48 (TLE9189QVW) パッケージで、3つの電流検出アンプ (CSA) を搭載しています。
MOTIX™ TLE9186QVW: ISO 26262準拠 (ASIL B)、グレード0適合。CSAを1基搭載し、熱マネージメントおよびボディ アプリケーションをターゲットとしています。
MOTIX™ TLE9180D:最大48 Vの高電流モータードライブに高度な安全機能を提供し、正確な電流測定を実現するCSAを3つ備えています。
MOTIX™ TLE9140EQW : 24 V/48 Vアプリケーション向けISO 26262準拠 (ASIL B)、TSDSO-32パッケージで多様な内部監視および診断機能を備えています。
インフィニオンのMOTIX™モーターシステムIC (SBC) ファミリーは、最適化されたシステムコストで、ブラシ付きDC (BDC) およびブラシレスDC (BLDC) モーター制御に高度な統合性とパフォーマンスを提供します。低ドロップアウト レギュレーター、CANおよびLIN通信インターフェース、複数のハーフブリッジMOSFETドライバをコンパクトな7 x 7 mmパッケージに統合しています。インフィニオンの特許取得済みアダプティブMOSFETゲートドライブのコンセプトは、EMCパフォーマンスの向上、電力損失の削減、目標のスイッチング時間の達成に役立ちます。
BDCモーター制御
- MOTIX™ TLE9560-3QX :適応型MOSFET制御、高速CANトランシーバー、CAN PNおよびCAN FD対応、最大150 mAの定電流ゲート駆動が可能なBDCモーター用ゲートドライバ
- MOTIX™ TLE9561/2-3QX: 適応型MOSFET制御を備えたBDCモーター用ゲートドライバ。CAN PNまたはCAN FDトランシーバーを搭載し、LINトランシーバー (オプション) および最大150 mAの定電流ゲート駆動に対応
BLDCモーター制御
- MOTIX™ TLE9563-3QX: BLDCモーター用3相ゲートドライバ、適応型MOSFET制御、CSAを1系統内蔵、高速CANトランシーバー、CAN PNおよびCAN FD耐性、最大150 mAの定電流ゲート駆動
- MOTIX™ TLE9564QX: 適応型MOSFET制御、CSAを1系統内蔵、LINトランシーバー、最大150mAの定電流ゲート駆動を備えたBLDCモーター用3相ゲートドライバ
インフィニオンは、MOTIX™モーター ゲートドライバおよびモーター システムIC向けに幅広いサポート リソースを提供しています。設計ファイル、シミュレーション モデル、評価ボード、Arduino用シールド、リファレンス デザイン、トレーニング ビデオ、詳細なドキュメント、ソフトウェア、ツールにより、シームレスな統合と開発を実現できます。
- デバイス ドライバおよびAUTOSAR準拠のComplex Device Driverにより、MOTIX™およびEiceDRIVER™モーター ドライバのECUソフトウェアへの統合と評価を簡単かつ迅速に行えます。
- MOTIX™ Solution Designerでは、FOC、マルチモーター、セーフティ対応のモーター制御ソリューションなど、各種実装例を提供しています。
- デバイス設定、シミュレーションおよびモデリング、SWパラメーター設定、モーター パラメーターの特定、メモリ使用量の解析、デバイス プログラミング、ランタイム信号の監視、チューニング、トレース用のツールとユーティリティ
多くのMOTIX™ゲートドライバICは、インフィニオンの特許取得済みコンセプトである適応型MOSFETゲート ドライブを採用しています。この多段階スルー レート制御により、デッドタイムおよびターンオン/ターンオフ遅延とは独立してスルー レートを調整するなど、SPI経由でのEMCチューニングが可能になります。外付けMOSFETのスイッチング時間をオンボードで測定してと自己適応でき、電力損失とEMC性能のバランスを取ります。MOSFETのロット間ばらつきに対応するとともに、EOLキャリブレーションの削減に貢献します。
適応型MOSFET制御は、次の製品に統合された機能です。
- BLDCモーター用MOTIX™ ゲートドライバIC: TLE9140、TLE9185、TLE9189
- BDCモーター用MOTIX™ ゲートドライバIC: TLE9210xおよびTLE956x
- BDCおよびBLDCモーター用MOTIX™ モーター システムIC (SBC): TLE956x
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.