高信頼性の車両電動化
車両電動化技術向けHiRelエレクトロニクスを用いた量産対応システムの迅速な開発
-
このページ
概要
車両電動化におけるインフィニオンの業界リーダーシップと、高信頼性のパワーおよびメモリ ソリューションのポートフォリオにより、車両電動化フリートの設計を簡素化し、配備可能なフリートの迅速な生産を可能にします。
利点
- ノイズ低減
- 検出低減
- 熱シグネチャの低減
- 効率向上
ブロック図
概要
政府機関は、騒音、熱シグネチャー、および検出を減らす方法として、電動化された戦術地上車両に積極的に投資しています。このセクターの車両電動化は、小型化されたディーゼルエンジンと電動パワートレインを組み合わせることにより、効率が向上するという点で多くの利点を提供します(例:バッテリーパック、トラクションモーター)。このアーキテクチャは、車両が補助戦術システムに電力を供給する発電機としても機能できるため、効率がさらに向上します。
高い信頼性に重点を置いたこれらの技術的進歩は、現代の戦争条件に耐えるように設計されており、信頼性と安全性のための最高のパフォーマンスを保証します。電動車両は、高度な技術のための汎用性の高いプラットフォームを提供し、ミッションクリティカルな信頼性を確保し、防衛作戦に革命を起こす態勢を整えています。その堅牢性は現代の防衛戦略を支え、進化する防衛セクターのニーズに対して持続可能で効率的なソリューションを提供します。
戦術地上車両の電動化には、航続距離の延長、信頼性の高いデュアルテクノロジーアーキテクチャ(ディーゼルシステムと電気システムの組み合わせ)、バッテリーシステムの重量管理など、独自の課題があります。インフィニオンは、お客様と協力して、特にミッション効率を高めるために高信頼性の車両が不可欠な要求の厳しい環境において、これらの課題に対するソリューションを開発しています。これらの障害にもかかわらず、車両の電動化は、防衛部門における環境への影響を減らし、運用効率を向上させるための重要な戦略です。
Infineon's industry leadership in vehicle electrification and high-reliability power and memory solutions can simplify vehicle electrification designs, enabling faster production of ready-to-deploy fleets.
政府機関は、騒音、熱シグネチャー、および検出を減らす方法として、電動化された戦術地上車両に積極的に投資しています。このセクターの車両電動化は、小型化されたディーゼルエンジンと電動パワートレインを組み合わせることにより、効率が向上するという点で多くの利点を提供します(例:バッテリーパック、トラクションモーター)。このアーキテクチャは、車両が補助戦術システムに電力を供給する発電機としても機能できるため、効率がさらに向上します。
高い信頼性に重点を置いたこれらの技術的進歩は、現代の戦争条件に耐えるように設計されており、信頼性と安全性のための最高のパフォーマンスを保証します。電動車両は、高度な技術のための汎用性の高いプラットフォームを提供し、ミッションクリティカルな信頼性を確保し、防衛作戦に革命を起こす態勢を整えています。その堅牢性は現代の防衛戦略を支え、進化する防衛セクターのニーズに対して持続可能で効率的なソリューションを提供します。
戦術地上車両の電動化には、航続距離の延長、信頼性の高いデュアルテクノロジーアーキテクチャ(ディーゼルシステムと電気システムの組み合わせ)、バッテリーシステムの重量管理など、独自の課題があります。インフィニオンは、お客様と協力して、特にミッション効率を高めるために高信頼性の車両が不可欠な要求の厳しい環境において、これらの課題に対するソリューションを開発しています。これらの障害にもかかわらず、車両の電動化は、防衛部門における環境への影響を減らし、運用効率を向上させるための重要な戦略です。
Infineon's industry leadership in vehicle electrification and high-reliability power and memory solutions can simplify vehicle electrification designs, enabling faster production of ready-to-deploy fleets.