これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
リモコン (PDL_RC)
RC Componentは、簡単な設定で汎用性の高いHDMI-CECおよび赤外線リモコン規格のサポートを提供します
-
このページ
概要
RCコンポーネントは、複数のHDMI-CECおよび赤外線リモコン規格をサポートしています。コンポーネントは、生の (つまり、unconfigured) 状態を使用してサポートされている規格を使用するか、コンポーネント カタログの事前コンフィギュレーションされた回路図マクロをデザインに配置します。すべてのインターフェースは、スタートビット検出、ACK検出、最小パルス幅違反検出、カウンタオーバーフロー検出をサポートし、ノイズフィルタリングも提供します。
- HDMI-CEC/高品位マルチメディアインターフェース民生用電子機器制御送信機/受信機
- SIRCS /ソニー赤外線リモコンモード
- NEC/一般社団法人家電協会モード
- スタートビットとデータビットの検出タイミングを調整可能
- ノイズ フィルタ
- 2つのチャンネル
RCコンポーネントは、複数のHDMI-CECおよび赤外線リモコン規格をサポートしています。コンポーネントは、生の (つまり、unconfigured) 状態を使用してサポートされている規格を使用するか、コンポーネント カタログの事前コンフィギュレーションされた回路図マクロをデザインに配置します。すべてのインターフェースは、スタートビット検出、ACK検出、最小パルス幅違反検出、カウンタオーバーフロー検出をサポートし、ノイズフィルタリングも提供します。
- HDMI-CEC/高品位マルチメディアインターフェース民生用電子機器制御送信機/受信機
- SIRCS /ソニー赤外線リモコンモード
- NEC/一般社団法人家電協会モード
- スタートビットとデータビットの検出タイミングを調整可能
- ノイズ フィルタ
- 2つのチャンネル