これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンLTE (4G) および5Gモバイルインダストリープロセッサインターフェース (MIPI) LNA MMICは、モバイルセルラーシステムの感度を最適化するように設計されています。 これらのMMICは、ゲインスイッチング、バイアス、およびマッチング回路を内蔵しているため、RF設計に容易に実装できます。インフィニオンのポートフォリオには、シングルLNAからクワッドLNAまで、お客様のニーズに対応するために標準的なセルラー周波数帯域用に最適化された超小型標準ICパッケージに収められた幅広いソリューションが含まれており、バイパス可能な4 x 4 MIMO受信を備えた高リニアリティLNAや、高出力送信信号にも対応しています。インフィニオンの4G/5G LNAは、チップセットベンダーの多くのリファレンスデザインで使用されていますが、複雑なマルチバンドフロントエンド実装や分散アンテナからの長い信号ラインでアンテナからトランシーバーへの損失を相殺したり、システム全体のパフォーマンスを向上させたりするためのカスタマイズされたソリューションにも使用されています。
主な特長
- 最大 6 GHz
- 最大21dBのゲイン
- 最小 0.5 dB NF
- 最大 4.3 mA
アプリケーション
製品
概要
MIPI LNAを使用すると、多くのメリットがあります。
- 高度な統合機能を提供し、システム全体の設計を簡素化し、複雑さを軽減します。
- 低雑音指数(NF)を実現するように設計されているため、レシーバの感度が向上し、セルラーシステムが弱い信号をより効果的に検出して処理できるようになります。
- 高い直線性により、信号の完全性を維持し、干渉を防ぐと同時に、レシーバのダイナミックレンジを改善し、信頼性の高い受信を確保します。
直線性の高いLTE LNAおよび5G LNAは、信号干渉があるスマートフォンやその他のアプリケーションに最適です。 これらのLNAは、状況に関係なく信号の品質を維持することを保証します。 NFが低いほど、信号受信が良くなります。
インフィニオンの低NFの4G/5G LNAは、あらゆるアプリケーションに適合します。 低消費電力は、省電力が主な要件であるアプリケーションにとって非常に重要な機能です。 すべてのアプリケーションは、主にバッテリー寿命に依存するため、低電力LNAから大きな恩恵を受けます。
GPIO制御の4G/5G LNAについては、インフィニオンの多目的LNAをご覧ください。
MIPI LNAを使用すると、多くのメリットがあります。
- 高度な統合機能を提供し、システム全体の設計を簡素化し、複雑さを軽減します。
- 低雑音指数(NF)を実現するように設計されているため、レシーバの感度が向上し、セルラーシステムが弱い信号をより効果的に検出して処理できるようになります。
- 高い直線性により、信号の完全性を維持し、干渉を防ぐと同時に、レシーバのダイナミックレンジを改善し、信頼性の高い受信を確保します。
直線性の高いLTE LNAおよび5G LNAは、信号干渉があるスマートフォンやその他のアプリケーションに最適です。 これらのLNAは、状況に関係なく信号の品質を維持することを保証します。 NFが低いほど、信号受信が良くなります。
インフィニオンの低NFの4G/5G LNAは、あらゆるアプリケーションに適合します。 低消費電力は、省電力が主な要件であるアプリケーションにとって非常に重要な機能です。 すべてのアプリケーションは、主にバッテリー寿命に依存するため、低電力LNAから大きな恩恵を受けます。
GPIO制御の4G/5G LNAについては、インフィニオンの多目的LNAをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.