これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
サーバー向け電力パス保護
インフィニオンの電源パス コントローラーIC、MOSFET、およびeFuseにより、AIデータセンターで安全なホットスワップを可能にし、ダウンタイムを削減できます。
-
このページ
概要
電源管理ソリューションは、SmartNIC カードの動作を最適化するために不可欠であり、その結果、ネットワークパフォーマンスが向上し、運用効率が向上します。 XDP™ マルチフェーズ デジタルコントローラー、OptiMOS™ 統合スマートパワーステージ、OptiMOS™ 統合PoL 電圧レギュレーターを備えたSmartNIC VR ソリューション向けのインフィニオンの機能豊富な製品を体験してください。 ベンチマークとなる効率性とシステムサイズの縮小を実現し、あらゆるスマートネットワークインターフェースカードでパフォーマンスを向上させます。
利点
- 優れた過渡応答
- デジタル制御により、部品を削減
- すべての負荷で効率が向上
- 正確な出力電圧レギュレーション
- 高効率と電力密度
- PCBスペースの節約
ブロック図
概要
インフィニオンは、クラス最高の共通フットプリントXDP™デジタルマルチフェーズ電源ソリューションや高密度OptiMOS™デュアルフェーズおよびクアッドフェーズ電源モジュールなど、SmartNICプラットフォーム向けのフルパワーソリューションを提供しています。インフィニオンの電圧レギュレーター (VR) 電源ソリューションは、OptiMOS™ 統合PoL 電圧レギュレーターとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージをXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーと組み合わせて、業界最高の電力効率、最速の過渡応答、および最も正確なテレメトリレポートを実現します。
インフィニオンのXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーで優れた電力供給と管理を体験してください。 当社のコントローラーは、サーバ、ストレージ、データコム、テレコム、家電製品など、さまざまなアプリケーションのCPU、GPU、SoC、ASIC に電力を供給するように設計されています。 複数の通信プロトコルをサポートし、直感的なGUI を介してプログラム可能な機能を提供する当社のコントローラーは、柔軟性と使いやすさを保証します。 独自の制御システムの実装と高度なアルゴリズムにより、優れた過渡性能、出力容量の低減、BOM コストの最適化を実現します。
広範な障害保護、テレメトリ、ピンストラップ プログラミングにより、ロジスティクスを合理化できます。 インフィニオンのインテリジェントなパワーマネージメントソリューションは、安定した応答性の高い電力供給を確保し、電圧降下を最小限に抑え、ダイナミックなワークロード変動時にシステム性能を維持します。
インフィニオンの統合型PoL 電圧レギュレーターは、サーバ、ストレージ、テレコム、データセンターのポイントオブロードアプリケーション向けに、コンパクトで高性能かつ柔軟な降圧ソリューションを提供します。 インフィニオンは、利用可能なシミュレーション、技術文書、グローバルシステムサポートにより、データセンターおよびサーバー設計プロジェクトのあらゆるステップにおいて信頼できるパートナーとなります。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。
インフィニオンは、クラス最高の共通フットプリントXDP™デジタルマルチフェーズ電源ソリューションや高密度OptiMOS™デュアルフェーズおよびクアッドフェーズ電源モジュールなど、SmartNICプラットフォーム向けのフルパワーソリューションを提供しています。インフィニオンの電圧レギュレーター (VR) 電源ソリューションは、OptiMOS™ 統合PoL 電圧レギュレーターとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージをXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーと組み合わせて、業界最高の電力効率、最速の過渡応答、および最も正確なテレメトリレポートを実現します。
インフィニオンのXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーで優れた電力供給と管理を体験してください。 当社のコントローラーは、サーバ、ストレージ、データコム、テレコム、家電製品など、さまざまなアプリケーションのCPU、GPU、SoC、ASIC に電力を供給するように設計されています。 複数の通信プロトコルをサポートし、直感的なGUI を介してプログラム可能な機能を提供する当社のコントローラーは、柔軟性と使いやすさを保証します。 独自の制御システムの実装と高度なアルゴリズムにより、優れた過渡性能、出力容量の低減、BOM コストの最適化を実現します。
広範な障害保護、テレメトリ、ピンストラップ プログラミングにより、ロジスティクスを合理化できます。 インフィニオンのインテリジェントなパワーマネージメントソリューションは、安定した応答性の高い電力供給を確保し、電圧降下を最小限に抑え、ダイナミックなワークロード変動時にシステム性能を維持します。
インフィニオンの統合型PoL 電圧レギュレーターは、サーバ、ストレージ、テレコム、データセンターのポイントオブロードアプリケーション向けに、コンパクトで高性能かつ柔軟な降圧ソリューションを提供します。 インフィニオンは、利用可能なシミュレーション、技術文書、グローバルシステムサポートにより、データセンターおよびサーバー設計プロジェクトのあらゆるステップにおいて信頼できるパートナーとなります。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.