FPGA 用のパワーマネージメントソリューション
Xilinx、 Altera、およびインテル FPGA 向けの電源ソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
概要
インフィニオンは、実証済みの電源システムの専門知識を活用して、Xilinx、 Altera、およびインテルのフィールド プログラマブル ゲートアレイ (FPGA) 向けに信頼性の高いパワー マネージメントソリューションを提供しています。 インフィニオンの包括的なFPGA 電源ポートフォリオは、完全な電力、セキュリティ、およびメモリソリューションを提供します。 当社の製品がFPGA 設計の効率、信頼性、堅牢性、性能をどのように向上させるかをご覧ください。
今日のFPGA は、高集積化、フォームファクターの小型化、複雑化により、効率的な電源ソリューションを必要としています。インフィニオンは、FPGA 向けのコンパクトで高性能なDC-DC 電源ソリューションを提供しています。 インフィニオンのポートフォリオには、統合されたポイントオブロード (PoL) 電圧レギュレーター、OptiMOS™ 統合スマートパワーステージ、およびデジタルマルチフェーズコントローラーが含まれ、FPGA 電源設計におけるシステムの堅牢性、電力密度、および効率を保証します。
ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、攻撃と操作が比較的簡単です。 強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。 インフィニオンのトラステッド コンピューティング ハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPM およびSEMPER™ セキュアNOR フラッシュソリューションを幅広く提供し、FPGA 電源に堅牢なセキュリティと保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 当社は1982年に最初のランダムアクセスメモリを発表し、その縁起の良い始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、およびF-RAM にまたがる4K ビットから4G ビットまでの幅広い製品に成長しました。 比類のない品質と新技術に対する将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは数十年にわたって業界をリードし続けます。
データセンターおよびコンピューティングアプリケーション向けの揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオは、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM 製品のEXCELON™ ファミリー、無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小さなフットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAM ファミリーなどを備えています。
インフィニオンは、実証済みの電源システムの専門知識を活用して、Xilinx、 Altera、およびインテルのフィールド プログラマブル ゲートアレイ (FPGA) 向けに信頼性の高いパワー マネージメントソリューションを提供しています。 インフィニオンの包括的なFPGA 電源ポートフォリオは、完全な電力、セキュリティ、およびメモリソリューションを提供します。 当社の製品がFPGA 設計の効率、信頼性、堅牢性、性能をどのように向上させるかをご覧ください。
今日のFPGA は、高集積化、フォームファクターの小型化、複雑化により、効率的な電源ソリューションを必要としています。インフィニオンは、FPGA 向けのコンパクトで高性能なDC-DC 電源ソリューションを提供しています。 インフィニオンのポートフォリオには、統合されたポイントオブロード (PoL) 電圧レギュレーター、OptiMOS™ 統合スマートパワーステージ、およびデジタルマルチフェーズコントローラーが含まれ、FPGA 電源設計におけるシステムの堅牢性、電力密度、および効率を保証します。
ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、攻撃と操作が比較的簡単です。 強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。 インフィニオンのトラステッド コンピューティング ハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPM およびSEMPER™ セキュアNOR フラッシュソリューションを幅広く提供し、FPGA 電源に堅牢なセキュリティと保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 当社は1982年に最初のランダムアクセスメモリを発表し、その縁起の良い始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、およびF-RAM にまたがる4K ビットから4G ビットまでの幅広い製品に成長しました。 比類のない品質と新技術に対する将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは数十年にわたって業界をリードし続けます。
データセンターおよびコンピューティングアプリケーション向けの揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオは、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM 製品のEXCELON™ ファミリー、無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小さなフットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAM ファミリーなどを備えています。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.