これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ PAG1S CYPAS111は、EZ-PD™ PAG1Pと組み合わせることで、2次側制御フライバック設計をサポートします。 このコンバーターは、高効率のUSB-Cアダプターおよび充電器用の擬似共振フライバックコンバーターをサポートしています。 EZ-PD™ PAG1S CYPD3184は、高度に統合されたUSB PDおよびSR二次側コントローラーで、USB-Cアダプターおよび充電器用のQR/DCMモードでのフォトカプラベースの一次PWMフライバック設計をサポートします。
主な特長
- PPS
- 20-150kHzスイッチング周波数
- プログラマブルデジタルバレーテーブル
- 統合PWM、SR、およびUSB PD
- QR、CrCM、DCM、およびバーストモード
- BC1.2、QC5、Apple 2.4A、および AFC
- OVP、UVP、OCP、SCP、および OTP
- サポート ライン フィードフォワード
- サポート ボルト秒積分
- ローサイド電流検出アンプ
- VBUS NFET ゲート ドライバー
- 24 QFN (4x4) パッケージ
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ PAG1S - CYPAS111は、高効率SMPS用の擬似共振フライバックコンバーターをサポートする高集積USB PD、SR、およびPWM二次側コントローラーです。 PWM信号は、PET (CYPET131) を介して1次側のカウンターパートEZ-PD™ PAG1Pに送信されます。 USB PDの場合、コントローラーは、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 EZ-PD™ PAG1Sは、21.5V LDO、VBUS NFETゲートドライバ、ローサイド電流センス アンプ、電圧ダブラ付きローサイドSR NFETゲートドライバ、およびエラーアンプを統合しています。 フォルト保護のために、EZ-PD™ PAG1S は VBUS OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、および VBUS-CC ショートをサポートしています。 EZ-PD™ PAG1S - CYPAS111 QRソリューションは、ラインと負荷の条件、デッドタイム、スイッチング周波数に基づいて構成可能なデジタルバレーを提供し、さまざまな設計要件を満たします。
EZ-PD™ PAG1S – CYPD3184は、シングルポート電源アダプター用の高度に統合されたUSB PDおよびSRコントローラーです。 USB PDの場合、コントローラーは高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供し、SPRおよびPPSをサポートするPD 3.1仕様を満たします。 SRの場合、EZ-PD™ PAG1Sは、QR/DCMコンバーター、誤ったターンオンを回避するための電圧秒積分、および最大150kHzのスイッチング周波数をサポートします。 EZ-PD™ PAG1Sは、21.5V LDO、VBUS NFETゲートドライバ、ローサイド電流センスアンプ、ADC、電圧ダブラ付きローサイドSR NFETゲートドライバ、フォトカプラ帰還用エラーアンプを内蔵しています。 フォルト保護のために、EZ-PD™ PAG1S は VBUS OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、および VBUS-CC ショートをサポートしています。 EZ-PD™ PAG1 - CYPD3184は、高度にプログラム可能なUSB PDおよびSRコントローラーを提供し、さまざまな顧客の設計要件と仕様を満たします。
EZ-PD™ PAG1は、PWM、SR、PDコントローラー、必要なすべての保護回路、プライマリローサイドSR、およびVBUS FETドライバを含む高集積2チップソリューションであり、BOMと基板面積の面で大幅な節約を可能にします。 認定されたUSB PDスタックが付属しており、無料で完全に準拠したファームウェアでフィールドアップグレードをサポートします。 コントローラーの高度なプログラマビリティにより、EZ-PD™ PAG1は顧客のニーズに合わせて簡単に調整できる柔軟なソリューションとなっています。 プログラミングは、付属の構成ユーティリティ (EZ-PD™構成ユーティリティとPSoC™プログラマー) を使用して実行できます。 さらに、お客様は、すぐにダウンロードできるさまざまなリファレンスデザインを利用して、開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮できます。
EZ-PD™ PAG1S - CYPAS111は、高効率SMPS用の擬似共振フライバックコンバーターをサポートする高集積USB PD、SR、およびPWM二次側コントローラーです。 PWM信号は、PET (CYPET131) を介して1次側のカウンターパートEZ-PD™ PAG1Pに送信されます。 USB PDの場合、コントローラーは、SPR、PPS、およびEPRをサポートするPD 3.1仕様を満たす高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供します。 EZ-PD™ PAG1Sは、21.5V LDO、VBUS NFETゲートドライバ、ローサイド電流センス アンプ、電圧ダブラ付きローサイドSR NFETゲートドライバ、およびエラーアンプを統合しています。 フォルト保護のために、EZ-PD™ PAG1S は VBUS OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、および VBUS-CC ショートをサポートしています。 EZ-PD™ PAG1S - CYPAS111 QRソリューションは、ラインと負荷の条件、デッドタイム、スイッチング周波数に基づいて構成可能なデジタルバレーを提供し、さまざまな設計要件を満たします。
EZ-PD™ PAG1S – CYPD3184は、シングルポート電源アダプター用の高度に統合されたUSB PDおよびSRコントローラーです。 USB PDの場合、コントローラーは高度にプログラム可能なフラッシュベースのソリューションを提供し、SPRおよびPPSをサポートするPD 3.1仕様を満たします。 SRの場合、EZ-PD™ PAG1Sは、QR/DCMコンバーター、誤ったターンオンを回避するための電圧秒積分、および最大150kHzのスイッチング周波数をサポートします。 EZ-PD™ PAG1Sは、21.5V LDO、VBUS NFETゲートドライバ、ローサイド電流センスアンプ、ADC、電圧ダブラ付きローサイドSR NFETゲートドライバ、フォトカプラ帰還用エラーアンプを内蔵しています。 フォルト保護のために、EZ-PD™ PAG1S は VBUS OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、および VBUS-CC ショートをサポートしています。 EZ-PD™ PAG1 - CYPD3184は、高度にプログラム可能なUSB PDおよびSRコントローラーを提供し、さまざまな顧客の設計要件と仕様を満たします。
EZ-PD™ PAG1は、PWM、SR、PDコントローラー、必要なすべての保護回路、プライマリローサイドSR、およびVBUS FETドライバを含む高集積2チップソリューションであり、BOMと基板面積の面で大幅な節約を可能にします。 認定されたUSB PDスタックが付属しており、無料で完全に準拠したファームウェアでフィールドアップグレードをサポートします。 コントローラーの高度なプログラマビリティにより、EZ-PD™ PAG1は顧客のニーズに合わせて簡単に調整できる柔軟なソリューションとなっています。 プログラミングは、付属の構成ユーティリティ (EZ-PD™構成ユーティリティとPSoC™プログラマー) を使用して実行できます。 さらに、お客様は、すぐにダウンロードできるさまざまなリファレンスデザインを利用して、開発サイクルを短縮し、市場投入までの時間を短縮できます。