インフィニオンのEZ-USB™ HX2G3は、高度に集積化されたUSB 2.0ハブコントローラー ファミリーです。単一のアップリンクを複数のダウンストリーム ポートに拡張し、信頼性の高い480 Mbpsの接続を実現します。HX2G3は、USB-C対応オプション、柔軟なポート電源管理と保護機能、幅広いOSやデバイスとの相互運用性を備えています。民生、産業、ドッキング、車載アプリケーション向けの、コスト効率が高く堅牢なUSB 2.0ハブ設計を実現するワンストップ ソリューションです。
主な特長
- USB 2.0 Hi-spped (480 Mbps)
- 複数のアップストリーム (US): ダウンストリーム (DS) ポート構成
- Arm® Cortex®-M0+ を内蔵
- 32 KB RAM、32 KB ROM
- 設定可能なUSB PHY
- CDC/ビルボード デバイス対応
- ポート電源: 一括制御/個別制御
- EEPROM/I²Cマスター経由の設定
- マルチTT対応
アプリケーション
製品
概要
- 1つのハブ ファミリーで多様な設計に対応: 民生用、産業用、ドック、車載向けに複数のUS:DSポート構成を用意
- BOMコストの削減とハードウェアの簡素化: Cortex®-M0+ (32 KB RAM/ROM) 、プログラム可能なUSB 2.0 PHY、ハブのカスケード接続用クロック出力を統合
- 立ち上げの迅速化: HX2G3ユーティリティで設定可能。ROMからの起動に加え、USB CDC経由でファームウェアや設定をEEPROM/SPIにロードする方法、外部マスターからI²C経由でロードする方法に対応
- ドック向けのPDサポート機能: アップストリームの動的選択制御、内蔵Billboard、I²C経由のコンテナID/UUID
KIT_HX2G3_235X_40QFNは、EZ-USB™ HX2G3を使用した民生用ハブ アプリケーションを開発するためのUSB 2.0ベースの開発キットです。このキットでは、ハブの機能テスト (ハイスピードとフルスピードの両方) およびUSB-IFの内部適合性テストを実施でき、バスパワー モードとセルフパワー モードでの動作にも対応しています。このキットには現在、1:4の固定ポート構成のCYUSB2354-40LTXI (HX2G3) が搭載されています。
立ち上げに役立つクイック スタート ガイドとユーザー ガイドを用意しています。キットに関する技術的なお問い合わせは、インフィニオンのサポート窓口からご連絡ください。
- 1つのハブ ファミリーで多様な設計に対応: 民生用、産業用、ドック、車載向けに複数のUS:DSポート構成を用意
- BOMコストの削減とハードウェアの簡素化: Cortex®-M0+ (32 KB RAM/ROM) 、プログラム可能なUSB 2.0 PHY、ハブのカスケード接続用クロック出力を統合
- 立ち上げの迅速化: HX2G3ユーティリティで設定可能。ROMからの起動に加え、USB CDC経由でファームウェアや設定をEEPROM/SPIにロードする方法、外部マスターからI²C経由でロードする方法に対応
- ドック向けのPDサポート機能: アップストリームの動的選択制御、内蔵Billboard、I²C経由のコンテナID/UUID
KIT_HX2G3_235X_40QFNは、EZ-USB™ HX2G3を使用した民生用ハブ アプリケーションを開発するためのUSB 2.0ベースの開発キットです。このキットでは、ハブの機能テスト (ハイスピードとフルスピードの両方) およびUSB-IFの内部適合性テストを実施でき、バスパワー モードとセルフパワー モードでの動作にも対応しています。このキットには現在、1:4の固定ポート構成のCYUSB2354-40LTXI (HX2G3) が搭載されています。
立ち上げに役立つクイック スタート ガイドとユーザー ガイドを用意しています。キットに関する技術的なお問い合わせは、インフィニオンのサポート窓口からご連絡ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.