これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ディザー処理された電圧デジタル-アナログ コンバーター(DVDAC)
デジタルアナログ変換のゲームチェンジャー
-
このページ
概要
ディザリング電圧デジタル-アナログコンバータ(DVDAC)コンポーネントは、9〜12ビットの間で選択可能な分解能を備えています。ディザリングは、基になる8ビットVDAC8の解像度を向上させるために使用されます。ディザリングによって発生するノイズを抑制するために必要なのは、小さな出力コンデンサだけです。
このコンポーネントは、2つの電圧範囲(1ボルトと4ボルト)と調整可能な9、10、11、または12ビットの分解能を提供し、DMAによるディザリングを使用してCPUオーバーヘッドをゼロにし、すべて1つのDACブロック内で実現します
ディザリング電圧デジタル-アナログコンバータ(DVDAC)コンポーネントは、9〜12ビットの間で選択可能な分解能を備えています。ディザリングは、基になる8ビットVDAC8の解像度を向上させるために使用されます。ディザリングによって発生するノイズを抑制するために必要なのは、小さな出力コンデンサだけです。
このコンポーネントは、2つの電圧範囲(1ボルトと4ボルト)と調整可能な9、10、11、または12ビットの分解能を提供し、DMAによるディザリングを使用してCPUオーバーヘッドをゼロにし、すべて1つのDACブロック内で実現します