これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
バーチャル スターターキット
Virtual Starter Kitは、FMマイクロコントローラーのシミュレーション環境を提供し、評価ボードなしでのソフトウェア開発を支援します
-
このページ
概要
Virtual Starter Kitは、FMファミリ・マイクロコントローラのトータル・シミュレーション環境を提供します。ユーザーは、評価ボードを使用せずにソフトウェアを開発できます。Virtual Starter Kitの対象システムには、FMファミリのマイコンだけでなく、外部デバイスも含まれます。開発者が現在使用しているIDEは、この環境で使用できます。デバッグや解析を効率よく行うことができるため、Virtual Starter Kitは短期間でのソフトウェア開発を可能にします。
- 周辺機器(モーターなど)を含むシステム全体を停止して再起動できます。
- バグに限らず、すべての動作を100%再現できる。
- エラーを挿入できます。(異常システムをテストするために、所定のタイミングでエラーを正確に挿入できます。
可視:
- 実機では見ることができないマイコン内部の信号をトレースできます。
安全:
- 物理特性の影響を受けません。(コネクタの接触不良、ノイズ)
- 基板の個体差や周囲温度などの環境要因の影響を受けません。
費用:
- デバッグと解析を優れた効率で行います。
- ネットワーク経由で構築した開発環境は、世界中の開発センターへの展開が容易です。
- 信号の断線などの障害を、物理的な損傷なしにテストできます。
- 物理的なストレージスペースを占有しません。(1台のハードディスクに多くの環境を保存可能)
- 評価版は無料でご利用いただけます。
Virtual Starter Kitは、FMファミリ・マイクロコントローラのトータル・シミュレーション環境を提供します。ユーザーは、評価ボードを使用せずにソフトウェアを開発できます。Virtual Starter Kitの対象システムには、FMファミリのマイコンだけでなく、外部デバイスも含まれます。開発者が現在使用しているIDEは、この環境で使用できます。デバッグや解析を効率よく行うことができるため、Virtual Starter Kitは短期間でのソフトウェア開発を可能にします。
- 周辺機器(モーターなど)を含むシステム全体を停止して再起動できます。
- バグに限らず、すべての動作を100%再現できる。
- エラーを挿入できます。(異常システムをテストするために、所定のタイミングでエラーを正確に挿入できます。
可視:
- 実機では見ることができないマイコン内部の信号をトレースできます。
安全:
- 物理特性の影響を受けません。(コネクタの接触不良、ノイズ)
- 基板の個体差や周囲温度などの環境要因の影響を受けません。
費用:
- デバッグと解析を優れた効率で行います。
- ネットワーク経由で構築した開発環境は、世界中の開発センターへの展開が容易です。
- 信号の断線などの障害を、物理的な損傷なしにテストできます。
- 物理的なストレージスペースを占有しません。(1台のハードディスクに多くの環境を保存可能)
- 評価版は無料でご利用いただけます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.