これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
セグメントLCD (PDL_LCD)
セグメントLCDコントローラー: LCDパネルのダイレクトディスプレイ制御
-
このページ
概要
セグメントLCDコントローラー(LCD)は、セグメント出力と共通出力を制御することにより、ディスプレイデータメモリ(LCDRAM)の内容を液晶ディスプレイパネルに直接表示します。さまざまな動作モードが、さまざまな数のCOM / SEGラインとLCDデューティサイクルでサポートされています。LCDは、デバイスまたは外部電源から駆動でき、PCLKまたは外部サブクロック(CLKSO)のいずれかからクロック供給できます。
- 4 COM(44 SEG)および8 COM(40 SEG)モードで動作
- 分圧器抵抗を内蔵したダイレクトドライブ
- オプションの電圧ブースター
- フレームあたりの割り込み要求
- 点滅モードと反転表示モード
セグメントLCDコントローラー(LCD)は、セグメント出力と共通出力を制御することにより、ディスプレイデータメモリ(LCDRAM)の内容を液晶ディスプレイパネルに直接表示します。さまざまな動作モードが、さまざまな数のCOM / SEGラインとLCDデューティサイクルでサポートされています。LCDは、デバイスまたは外部電源から駆動でき、PCLKまたは外部サブクロック(CLKSO)のいずれかからクロック供給できます。
- 4 COM(44 SEG)および8 COM(40 SEG)モードで動作
- 分圧器抵抗を内蔵したダイレクトドライブ
- オプションの電圧ブースター
- フレームあたりの割り込み要求
- 点滅モードと反転表示モード