高信頼性モーター制御
高信頼性エレクトロニクスにより、量産対応システムをより迅速に実現
-
このページ
概要
MIL-PRF認証を取得したインフィニオンの電源およびメモリ ソリューションは、BLDCモーター制御の効率化により、防衛システムにおける飛行時間の延長、精度、滞空能力の向上を実現します。インフィニオンとIR HiRelは、豊富な経験と長期にわたる供給保証に基づき、航空宇宙および防衛用途の厳格な要求を満たすよう設計された、短納期対応の高信頼性コンポーネントを提供し、ミッション クリティカルな状況においても、堅牢かつ最適化された性能を確保します。
利点
- システムの堅牢性向上
- 運用安全性の向上
- 飛行時間の延長
- システム寿命の延長
- 精度の向上
- 滞空性能の最適化
ブロック図
概要
防衛用途における自律型精密誘導航空システムの需要は、長時間の飛行と高精度な着弾点を求めるため、高度な防衛製品設計が必要です。インフィニオンは子会社のIR HiRelとともに、モーター制御の強化に向けてMIL-PRF認定の電源およびメモリ ソリューションを提供し、複数年にわたる防衛 航空宇宙フライト プログラムにおける製品の長寿命化に向けて、管理された製造管理を行っています。また、防衛電子機器向けに、Si、SiC、GaN、およびメモリのCOTS部品を用いた短納期ソリューションも提供しています。こうした包括的な製品/サービスにより、厳格な性能および信頼性基準を満たすと同時に、航空機搭載システムの開発と生産を加速できます。
インフィニオンのMIL-PRF認定の電源およびメモリ ソリューションは、航空機のモーター制御設計を最適化するための効率的なアプローチを提供します。この認定により、厳格な軍用仕様への準拠が保証され、量産対応のモーター制御システムの開発を加速します。インフィニオンの認定済みソリューションを活用することで、航空宇宙および防衛用途が専門のエンジニアは、モーター制御設計の複雑さに効率的に対処でき、航空機用途の信頼性と性能を向上できます。
インフィニオンの確かな実績を背景にした高信頼性ソリューションは、航空機、戦略防衛、誘導、地上システム、推進システム、衛星などの防衛用途において、数十年にわたりお客様に採用されてきました。
- 製造管理: 航空宇宙および防衛用途において、数十年にわたりESAおよびMIL-STDへ準拠してきた実績。
- 品質への取り組み: 堅牢な認定、製造の安定性、欠陥ゼロに重点を置いた成熟したQMS。
- 長寿命と供給: 防衛 航空宇宙の長寿命フライト プログラム向けに、IR HiRelを通じてCOTS/車載部品の長期サポートを提供。
- COTS+ HiRelサービス: 防衛電子機器向けに、COTS/車載用パワー半導体の拡張認定およびスクリーニングを実施。
- 顧客サポート: 設計管理、トレーサビリティ、リスク管理、供給の継続性。
防衛用途における自律型精密誘導航空システムの需要は、長時間の飛行と高精度な着弾点を求めるため、高度な防衛製品設計が必要です。インフィニオンは子会社のIR HiRelとともに、モーター制御の強化に向けてMIL-PRF認定の電源およびメモリ ソリューションを提供し、複数年にわたる防衛 航空宇宙フライト プログラムにおける製品の長寿命化に向けて、管理された製造管理を行っています。また、防衛電子機器向けに、Si、SiC、GaN、およびメモリのCOTS部品を用いた短納期ソリューションも提供しています。こうした包括的な製品/サービスにより、厳格な性能および信頼性基準を満たすと同時に、航空機搭載システムの開発と生産を加速できます。
インフィニオンのMIL-PRF認定の電源およびメモリ ソリューションは、航空機のモーター制御設計を最適化するための効率的なアプローチを提供します。この認定により、厳格な軍用仕様への準拠が保証され、量産対応のモーター制御システムの開発を加速します。インフィニオンの認定済みソリューションを活用することで、航空宇宙および防衛用途が専門のエンジニアは、モーター制御設計の複雑さに効率的に対処でき、航空機用途の信頼性と性能を向上できます。
インフィニオンの確かな実績を背景にした高信頼性ソリューションは、航空機、戦略防衛、誘導、地上システム、推進システム、衛星などの防衛用途において、数十年にわたりお客様に採用されてきました。
- 製造管理: 航空宇宙および防衛用途において、数十年にわたりESAおよびMIL-STDへ準拠してきた実績。
- 品質への取り組み: 堅牢な認定、製造の安定性、欠陥ゼロに重点を置いた成熟したQMS。
- 長寿命と供給: 防衛 航空宇宙の長寿命フライト プログラム向けに、IR HiRelを通じてCOTS/車載部品の長期サポートを提供。
- COTS+ HiRelサービス: 防衛電子機器向けに、COTS/車載用パワー半導体の拡張認定およびスクリーニングを実施。
- 顧客サポート: 設計管理、トレーサビリティ、リスク管理、供給の継続性。
設計リソース
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.