これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
産業用アプリケーション向けに最適化されたセキュリティコントローラー
信頼性の高いセルラー接続を実現する産業グレードのeSIM セキュリティコントローラー
-
このページ
概要
インフィニオンのSLM 製品ファミリーは、IoT 環境のeSIM アプリケーション向けに産業グレードのセキュリティコントローラーを提供しています。 卓越した耐久性と広い温度範囲を備えたこれらのコントローラーは、SIM およびeSIM M2Mアプリケーションに対応します。 GSMA eSIM 仕様に完全に準拠しており、IoTとM2M の導入を簡素化します。
主な特長
- 急峻な学習曲線
- 短時間での解決
- ソフトウェアツール
- 充実のランタイム
アプリケーション
製品
概要
当社のSLM 製品ファミリーには、産業用IoT 環境のeSIM アプリケーション向けに最適化された32ビットセキュリティコントローラーが含まれています。 これらの産業グレードのセキュリティコントローラーは、拡張温度範囲 (-40°C 〜+ 105°C) にわたって優れた耐久性を提供し、資産追跡、スマートメータリング、自動販売機などの困難な環境および使用条件で信頼性の高いセルラー接続を実現する、現場で実証済みの品質を提供します。
- • SLM 16はSIM アプリケーション専用に調整されており、縮小したメモリサイズと小さなフットプリントを組み合わせています。
- •SLM 17はメモリが大きいため、eSIM M2M アプリケーションに適しています。
- • SLM 97は、すべてのGSMA eSIM 仕様に完全に準拠しており、柔軟性が向上しています。
- SLM 37と同様に、より大きなメモリ、マルチインターフェース、およびパフォーマンスにより、eSIM機能を拡張して、crypto-toolboxと現場でのアップデートをサポートすることができます。
eSIM は、IoT デバイスのセルラー接続を可能にする上で重要です。 インフィニオンは、可能な限り小さなフォームファクターをサポートするセキュリティコントローラーと、堅牢性と長寿命を必要とするソリューションを幅広く提供しています。 インフィニオンのeSIM 産業グレードのセキュリティコントローラーファミリーは、ETSI およびGSMA に準拠したeUICC 仕様をサポートし、柔軟性を高め、新しいIoT およびM2M ソリューションの導入を簡素化します。
当社のSLM 製品ファミリーには、産業用IoT 環境のeSIM アプリケーション向けに最適化された32ビットセキュリティコントローラーが含まれています。 これらの産業グレードのセキュリティコントローラーは、拡張温度範囲 (-40°C 〜+ 105°C) にわたって優れた耐久性を提供し、資産追跡、スマートメータリング、自動販売機などの困難な環境および使用条件で信頼性の高いセルラー接続を実現する、現場で実証済みの品質を提供します。
- • SLM 16はSIM アプリケーション専用に調整されており、縮小したメモリサイズと小さなフットプリントを組み合わせています。
- •SLM 17はメモリが大きいため、eSIM M2M アプリケーションに適しています。
- • SLM 97は、すべてのGSMA eSIM 仕様に完全に準拠しており、柔軟性が向上しています。
- SLM 37と同様に、より大きなメモリ、マルチインターフェース、およびパフォーマンスにより、eSIM機能を拡張して、crypto-toolboxと現場でのアップデートをサポートすることができます。
eSIM は、IoT デバイスのセルラー接続を可能にする上で重要です。 インフィニオンは、可能な限り小さなフォームファクターをサポートするセキュリティコントローラーと、堅牢性と長寿命を必要とするソリューションを幅広く提供しています。 インフィニオンのeSIM 産業グレードのセキュリティコントローラーファミリーは、ETSI およびGSMA に準拠したeUICC 仕様をサポートし、柔軟性を高め、新しいIoT およびM2M ソリューションの導入を簡素化します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.