これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
AURIX™オートメーション&オートコーディング
AURIX™による効率的なオートメーション
-
このページ
概要
AURIX™ Automation & Autocodingは、コード生成、最適化、検証など、組み込みソフトウェア開発のさまざまな側面を自動化するための高度なプラットフォームを提供し、開発者がワークフローを合理化し、信頼性と効率性に優れた組み込みアプリケーションの作成を迅速化できるようにします。AURIX™ Automation & Autocodingは、高度なオートコーディング技術と自動化フレームワークを活用し、一般的な開発ツールとのシームレスな統合を可能にし、モデルベース開発を幅広くサポートします。これにより、開発者は高レベルのシステム設計をインフィニオンのAURIX™マイクロコントローラファミリ向けに最適化された量産対応コードに効率的に変換することができます。この包括的なソリューションは、組み込みシステムの市場投入までの時間を短縮するだけでなく、コード品質の向上、開発労力の削減、業界標準への準拠の促進も実現するため、自動車や産業オートメーションから再生可能エネルギーまで、さまざまな分野の開発者にとって非常に貴重な資産となっています。
AURIX™ Automation & Autocodingは、コード生成、最適化、検証など、組み込みソフトウェア開発のさまざまな側面を自動化するための高度なプラットフォームを提供し、開発者がワークフローを合理化し、信頼性と効率性に優れた組み込みアプリケーションの作成を迅速化できるようにします。AURIX™ Automation & Autocodingは、高度なオートコーディング技術と自動化フレームワークを活用し、一般的な開発ツールとのシームレスな統合を可能にし、モデルベース開発を幅広くサポートします。これにより、開発者は高レベルのシステム設計をインフィニオンのAURIX™マイクロコントローラファミリ向けに最適化された量産対応コードに効率的に変換することができます。この包括的なソリューションは、組み込みシステムの市場投入までの時間を短縮するだけでなく、コード品質の向上、開発労力の削減、業界標準への準拠の促進も実現するため、自動車や産業オートメーションから再生可能エネルギーまで、さまざまな分野の開発者にとって非常に貴重な資産となっています。