地上局
電力効率が高く、安全で信頼性の高い衛星地上局を実現する半導体ソリューション
-
このページ
概要
衛星ゲートウェイは、宇宙空間のネットワークと地上のインフラを接続し、衛星群と通信ネットワーク間の大容量データ交換を可能にする。ゲートウェイシステムを運用するには、効率的な電力変換、ハードウェアベースのセキュリティ、および信頼性の高いモーター制御が不可欠であり、安定した電力供給、安全なデータ処理、および正確なアンテナ位置決めを保証する。
利点
- 効率的な電力変換による運用コスト削減
- 正確かつ効率的なアンテナ位置決め
- インフラ保護
概要
AC-DC変換は、衛星地上局において、送電網から商用電力 (交流) を、RFアンプ、ベースバンドプロセッサ、ネットワークシステム、アンテナ制御ユニットなどの電力を通信機器が必要とする安定した直流電圧に変換するために不可欠です。高効率な電力変換は、信頼性の高い動作、エネルギー損失の低減、ゲートウェイ インフラの24時間365日の継続稼働を支えます。
DC-DC変換は、衛星地上局において、RFアンプ、ベースバンドプロセッサ、ネットワーク機器、アンテナ制御ユニットなどの重要なサブシステムに電力を効率的に供給・調整するために使用されます。DC-DCコンバーターは、中間DC電圧を各コンポーネントが必要とする正確なレベルに変換し、ゲートウェイインフラ全体にわたり、安定した動作、高効率、そして最適化された電力分配を実現します。これにより、エネルギー損失が低減され、システム信頼性が向上し、衛星通信システムの継続運用が支えられます。
衛星地上局では、アンテナを正確に位置決めし衛星を追跡するためにモーター制御システムが不可欠です。電気モーターはアンテナを方位角軸と仰角軸に沿って動かし、高速で移動する衛星との安定した位置合わせを維持します。高効率なモーター制御ソリューションは、精密な動作制御、滑らかな動作、高い信頼性を実現し、ゲートウェイおよび地上局インフラにおける継続的な衛星追跡と信号品質を維持します。
衛星地上局では、通信インフラを保護し信頼性の高い運用を確保するためにセキュリティが重要です。ハードウェアベースのセキュリティ技術は、ゲートウェイシステムで使用される安全なデバイス識別、認証、暗号鍵の保護を可能にします。機密データの保護と不正アクセス防止により、これらのソリューションは衛星通信ネットワークの完全性と信頼性、そしてレジリエンスを維持します。
AC-DC変換は、衛星地上局において、送電網から商用電力 (交流) を、RFアンプ、ベースバンドプロセッサ、ネットワークシステム、アンテナ制御ユニットなどの電力を通信機器が必要とする安定した直流電圧に変換するために不可欠です。高効率な電力変換は、信頼性の高い動作、エネルギー損失の低減、ゲートウェイ インフラの24時間365日の継続稼働を支えます。
DC-DC変換は、衛星地上局において、RFアンプ、ベースバンドプロセッサ、ネットワーク機器、アンテナ制御ユニットなどの重要なサブシステムに電力を効率的に供給・調整するために使用されます。DC-DCコンバーターは、中間DC電圧を各コンポーネントが必要とする正確なレベルに変換し、ゲートウェイインフラ全体にわたり、安定した動作、高効率、そして最適化された電力分配を実現します。これにより、エネルギー損失が低減され、システム信頼性が向上し、衛星通信システムの継続運用が支えられます。
衛星地上局では、アンテナを正確に位置決めし衛星を追跡するためにモーター制御システムが不可欠です。電気モーターはアンテナを方位角軸と仰角軸に沿って動かし、高速で移動する衛星との安定した位置合わせを維持します。高効率なモーター制御ソリューションは、精密な動作制御、滑らかな動作、高い信頼性を実現し、ゲートウェイおよび地上局インフラにおける継続的な衛星追跡と信号品質を維持します。
衛星地上局では、通信インフラを保護し信頼性の高い運用を確保するためにセキュリティが重要です。ハードウェアベースのセキュリティ技術は、ゲートウェイシステムで使用される安全なデバイス識別、認証、暗号鍵の保護を可能にします。機密データの保護と不正アクセス防止により、これらのソリューションは衛星通信ネットワークの完全性と信頼性、そしてレジリエンスを維持します。