これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのIR HiRelブランドのショットキーダイオードと高電圧超高速整流器は、高い回路効率、優れたダイナミック性能、長期的な信頼性を実現するように設計されています。 これらの製品は、出力整流、回路絶縁、またはフリーホイール設計アプリケーションに適しており、シングル、コモンカソード、コモンアノード、およびダブル構成で入手可能で、ハーメチック表面実装およびスルーホールパッケージで提供されます。
主な特長
- 密閉
- センタータップ
- 低い順方向電圧降下
- 高頻度動作
- RFIとEMIの低減
- スナビングの低減
製品
概要
HiRel 製品は、商用製品とは異なり、仕様に対する製品性能を保証するために、さまざまなレベルで品質適合性検査 (QCI) テストを受ける必要があります。
米国では、国防補給庁 (DLA) が管理機関であり、半導体デバイスとハイブリッドモジュールで実行される品質適合性テストシーケンスを管理する仕様を発行しています。
MIL-PRF-19500/MIL-STD-750は、ダイオードやパワーMOSFET などのディスクリート半導体の制御仕様です。MIL-PRF-19500は、ディスクリート半導体をJAN、JANTX、JANTXV、またはJANS レベルのいずれかで製造するように指示します。
インフィニオンのIR HiRel ブランドの超高速整流器は、MIL-PRF-19500相当にスクリーニングされています。
インフィニオンの耐放射線パワーエレクトロニクスは、衛星バスプラットフォームとペイロード全体に使用され、宇宙電力システムのサイズ、効率、電力密度を改善しています。 ESA およびDLA 規格の認定を受けたインフィニオンの耐放射線パワー マネージメントおよび電力変換ポートフォリオは、その優れた性能、信頼性、長寿命、および世界クラスの設計遺産で世界的に認められています。 当社の設計、運用、品質システムは、軍事基準を超えています。 インフィニオンは、商用電子機器が要件を満たせない宇宙用途向けに特別に設計された半導体ベースの製品を提供しています。
インフィニオンには、宇宙産業に貢献してきた長い歴史があります。 私たちは、宇宙の極端な熱的、機械的、放射線環境において信頼性の高い性能を発揮するための設計におけるエンジニアリングおよび製造要件と課題を理解しています。 何十年にもわたって、お客様は何千ものミッションクリティカルな宇宙、航空宇宙、および国家安全保障プログラムで当社の耐放射線性パワーソリューションに依存してきました。 これらの探査機の多くは、現在も飛行中です。
HiRel 製品は、商用製品とは異なり、仕様に対する製品性能を保証するために、さまざまなレベルで品質適合性検査 (QCI) テストを受ける必要があります。
米国では、国防補給庁 (DLA) が管理機関であり、半導体デバイスとハイブリッドモジュールで実行される品質適合性テストシーケンスを管理する仕様を発行しています。
MIL-PRF-19500/MIL-STD-750は、ダイオードやパワーMOSFET などのディスクリート半導体の制御仕様です。MIL-PRF-19500は、ディスクリート半導体をJAN、JANTX、JANTXV、またはJANS レベルのいずれかで製造するように指示します。
インフィニオンのIR HiRel ブランドの超高速整流器は、MIL-PRF-19500相当にスクリーニングされています。
インフィニオンの耐放射線パワーエレクトロニクスは、衛星バスプラットフォームとペイロード全体に使用され、宇宙電力システムのサイズ、効率、電力密度を改善しています。 ESA およびDLA 規格の認定を受けたインフィニオンの耐放射線パワー マネージメントおよび電力変換ポートフォリオは、その優れた性能、信頼性、長寿命、および世界クラスの設計遺産で世界的に認められています。 当社の設計、運用、品質システムは、軍事基準を超えています。 インフィニオンは、商用電子機器が要件を満たせない宇宙用途向けに特別に設計された半導体ベースの製品を提供しています。
インフィニオンには、宇宙産業に貢献してきた長い歴史があります。 私たちは、宇宙の極端な熱的、機械的、放射線環境において信頼性の高い性能を発揮するための設計におけるエンジニアリングおよび製造要件と課題を理解しています。 何十年にもわたって、お客様は何千ものミッションクリティカルな宇宙、航空宇宙、および国家安全保障プログラムで当社の耐放射線性パワーソリューションに依存してきました。 これらの探査機の多くは、現在も飛行中です。