これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

Synchronous SRAM

High-speed static RAM memory technology architecture with synchronous operation for improved data throughput.

link

概要

  • 標準同期SRAM: キャッシュアプリケーション向けに設計されており、2ビットバーストカウンターは4つのキャッシュラインサイズをサポートします。 2Mbから72Mbまでの容量で入手可能です。

  • バス遅延なし (NoBL™) 同期SRAM:ゼロバスターンアラウンド (ZBT) SRAMとも呼ばれ、バス遷移中のアイドルサイクルを排除します。 フロースルーとパイプラインの2つのバージョンがあります。 容量の範囲は 2 Mbから 144Mbです。

  • DDR-II/II+/II+エクストリーム同期SRAM: デュアルデータレート(DDR)I/Oを搭載し、ネットワーキング/通信アプリケーションのリードインテンシブな機能に適しています。

  • QDR-II/II+/II+ Xtreme 同期 SRAM: DDRと似ていますが、クワッドデータレート(QDR)I/Oを備えており、読み取りバスと書き込みバスが分離された低遅延ネットワークアプリケーションに最適です。容量の範囲は 18Mbから 144 Mbです。

  • QDR-IV同期SRAM: 2つの独立した双方向データポートを備えた高性能メモリで、毎秒のランダムトランザクションを最大化します。 72 Mbと144 Mbの容量で提供され、高速ネットワークアプリケーションに適しています。

  • インフィニオンの同期型SRAMポートフォリオは、さまざまな性能、レイテンシ、容量の要件に対応し、幅広いネットワーキングアプリケーション向けの効率的なメモリソリューションを実現します。
  • 最高のRTR - 業界をリードする2132 MT/sのランダムトランザクションレート。
  • QDR™-IV SRAMは、バーストオブツーモードまたはバンクバーストオブツーモードで動作可能であり、すべてのQDR™ SRAMの中で最速のクロック速度と最高のRTRを提供し、競合するRLDRAMおよびDDR3 DRAMよりも優れています。
  • 高い信頼性 - エラー訂正コード (ECC) を内蔵し、<0.1 FIT/Mbitという最低のソフト エラー レートを実現
  • シグナル・インテグリティの向上 - DDR-II+ファミリーのデバイスに搭載されているODT(On-Die-Termination)機能により、高周波数(300MHz以上)での信号品質が向上します。

インフィニオンのECC付き同期SRAMは、オンチップのエラー検出と訂正の信頼性を備えた市場で唯一の大容量スタンダード同期型およびNoBL™ SRAMです。
ECCがシングルビットエラーを検出して修正するインフィニオンの同期SRAMは、ECCなしの標準SRAMよりも1,000倍低い<0.01 FIT/MbのFITレートを提供し、業界標準のRoHS準拠パッケージで提供されます。

DDR SRAMは、従来の同期バーストSRAM製品に似ていますが、データレートのI/Oが2倍になっています。同期バーストSRAMと同様に、ネットワーク/通信アプリケーションにおけるパケットルックアップやパケット分類などの読取り集中型機能に使用されます。 DDR SRAMの最大クロック速度は550MHz、読み出しレイテンシは1サイクルで、業界標準の165ボールBGAで提供されます。

QDR™ SRAMはNoBL SRAMに似ていますが、ダブルデータレートI/Oや専用の読取り/書込みポートなどのアーキテクチャが強化されています。 QDR™ SRAMは、パケットバッファ、スタティックカウンター、フローステート、スケジューリングなど、読み出しと書き込みのバランスが取れているネットワーキングアプリケーションで使用されます。 QDR™ SRAMは、1サイクルの読み取り遅延で最大速度1066 MHzで動作し、業界標準の165ボールBGAで提供されます。

ランダムトランザクションレート(RTR)は、メモリが一秒の間に実行できる完全にランダムな読み取りまたは書き込みトランザクションの大きさです。 これは、MT / s、またはメガトランザクション/秒で測定されます。 RTRは、ハイパフォーマンスコンピューティング、汎用サーバー、および画像処理アプリケーションにおいて重要なメトリックです。 メモリアクセスが予測不可能な場合。

QDRコンソーシアムが定義した4倍データレート (QDR™) SRAM製品は、主にネットワーキングおよび通信市場を対象としています。 QDR™ SRAMは、毎クロック・サイクルで任意の2つのメモリ位置にアクセスすることができ、性能は前のクロック・サイクルでどのメモリ位置にアクセスしたかに左右されるこちはありません。したがって、QDR™ SRAM を使用すると、RTR が保証されます。

QDR™-IV SRAMは、バーストオブツーモードまたはバンクバーストオブツーモードで動作可能であり、すべてのQDR™ SRAMの中で最速のクロック速度と最高のRTRを提供し、競合するRLDRAMおよびDDR3 DRAMよりも優れています。

インフィニオンのQDR™-IV SRAMは、最大2132MT/秒のRTRを提供します。

  • 標準同期SRAM: キャッシュアプリケーション向けに設計されており、2ビットバーストカウンターは4つのキャッシュラインサイズをサポートします。 2Mbから72Mbまでの容量で入手可能です。

  • バス遅延なし (NoBL™) 同期SRAM:ゼロバスターンアラウンド (ZBT) SRAMとも呼ばれ、バス遷移中のアイドルサイクルを排除します。 フロースルーとパイプラインの2つのバージョンがあります。 容量の範囲は 2 Mbから 144Mbです。

  • DDR-II/II+/II+エクストリーム同期SRAM: デュアルデータレート(DDR)I/Oを搭載し、ネットワーキング/通信アプリケーションのリードインテンシブな機能に適しています。

  • QDR-II/II+/II+ Xtreme 同期 SRAM: DDRと似ていますが、クワッドデータレート(QDR)I/Oを備えており、読み取りバスと書き込みバスが分離された低遅延ネットワークアプリケーションに最適です。容量の範囲は 18Mbから 144 Mbです。

  • QDR-IV同期SRAM: 2つの独立した双方向データポートを備えた高性能メモリで、毎秒のランダムトランザクションを最大化します。 72 Mbと144 Mbの容量で提供され、高速ネットワークアプリケーションに適しています。

  • インフィニオンの同期型SRAMポートフォリオは、さまざまな性能、レイテンシ、容量の要件に対応し、幅広いネットワーキングアプリケーション向けの効率的なメモリソリューションを実現します。
  • 最高のRTR - 業界をリードする2132 MT/sのランダムトランザクションレート。
  • QDR™-IV SRAMは、バーストオブツーモードまたはバンクバーストオブツーモードで動作可能であり、すべてのQDR™ SRAMの中で最速のクロック速度と最高のRTRを提供し、競合するRLDRAMおよびDDR3 DRAMよりも優れています。
  • 高い信頼性 - エラー訂正コード (ECC) を内蔵し、<0.1 FIT/Mbitという最低のソフト エラー レートを実現
  • シグナル・インテグリティの向上 - DDR-II+ファミリーのデバイスに搭載されているODT(On-Die-Termination)機能により、高周波数(300MHz以上)での信号品質が向上します。

インフィニオンのECC付き同期SRAMは、オンチップのエラー検出と訂正の信頼性を備えた市場で唯一の大容量スタンダード同期型およびNoBL™ SRAMです。
ECCがシングルビットエラーを検出して修正するインフィニオンの同期SRAMは、ECCなしの標準SRAMよりも1,000倍低い<0.01 FIT/MbのFITレートを提供し、業界標準のRoHS準拠パッケージで提供されます。

DDR SRAMは、従来の同期バーストSRAM製品に似ていますが、データレートのI/Oが2倍になっています。同期バーストSRAMと同様に、ネットワーク/通信アプリケーションにおけるパケットルックアップやパケット分類などの読取り集中型機能に使用されます。 DDR SRAMの最大クロック速度は550MHz、読み出しレイテンシは1サイクルで、業界標準の165ボールBGAで提供されます。

QDR™ SRAMはNoBL SRAMに似ていますが、ダブルデータレートI/Oや専用の読取り/書込みポートなどのアーキテクチャが強化されています。 QDR™ SRAMは、パケットバッファ、スタティックカウンター、フローステート、スケジューリングなど、読み出しと書き込みのバランスが取れているネットワーキングアプリケーションで使用されます。 QDR™ SRAMは、1サイクルの読み取り遅延で最大速度1066 MHzで動作し、業界標準の165ボールBGAで提供されます。

ランダムトランザクションレート(RTR)は、メモリが一秒の間に実行できる完全にランダムな読み取りまたは書き込みトランザクションの大きさです。 これは、MT / s、またはメガトランザクション/秒で測定されます。 RTRは、ハイパフォーマンスコンピューティング、汎用サーバー、および画像処理アプリケーションにおいて重要なメトリックです。 メモリアクセスが予測不可能な場合。

QDRコンソーシアムが定義した4倍データレート (QDR™) SRAM製品は、主にネットワーキングおよび通信市場を対象としています。 QDR™ SRAMは、毎クロック・サイクルで任意の2つのメモリ位置にアクセスすることができ、性能は前のクロック・サイクルでどのメモリ位置にアクセスしたかに左右されるこちはありません。したがって、QDR™ SRAM を使用すると、RTR が保証されます。

QDR™-IV SRAMは、バーストオブツーモードまたはバンクバーストオブツーモードで動作可能であり、すべてのQDR™ SRAMの中で最速のクロック速度と最高のRTRを提供し、競合するRLDRAMおよびDDR3 DRAMよりも優れています。

インフィニオンのQDR™-IV SRAMは、最大2132MT/秒のRTRを提供します。

ドキュメント