これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
EEPROM
簡単なEEPROM管理
-
このページ
概要
EEPROMコンポーネントは、データを消去して不揮発性EEPROMメモリに書き込むための一連のAPIを提供します。書き込みという用語は、1回の操作で消去してからプログラムすることを意味します。
PSoC™デバイスのEEPROMメモリは、アレイで構成されています。PSoC™ 3および PSoC™ 5LPデバイスは、デバイスに応じて512バイト、1KB、または2KBのサイズのEEPROMアレイを提供します。 この配列は、それぞれ 16 バイトのサイズの行に分割されます。EEPROMコンポーネントのAPIセットは、バイトレベルと行レベルでの書き込み操作と、セクタレベルでの消去操作をサポートします。EEPROM のセクタには 64 行あります。
このデバイスのEEPROMメモリは512バイトから2KBの範囲で、1,000,000サイクルの読み取り/書き込み操作をサポートし、最大20年間のデータ保持を維持します。これにより、一度に 1 バイトずつデータの読み取りと書き込みを行ったり、16 バイト (行全体) を同時にプログラミングしたりできます。
EEPROMコンポーネントは、データを消去して不揮発性EEPROMメモリに書き込むための一連のAPIを提供します。書き込みという用語は、1回の操作で消去してからプログラムすることを意味します。
PSoC™デバイスのEEPROMメモリは、アレイで構成されています。PSoC™ 3および PSoC™ 5LPデバイスは、デバイスに応じて512バイト、1KB、または2KBのサイズのEEPROMアレイを提供します。 この配列は、それぞれ 16 バイトのサイズの行に分割されます。EEPROMコンポーネントのAPIセットは、バイトレベルと行レベルでの書き込み操作と、セクタレベルでの消去操作をサポートします。EEPROM のセクタには 64 行あります。
このデバイスのEEPROMメモリは512バイトから2KBの範囲で、1,000,000サイクルの読み取り/書き込み操作をサポートし、最大20年間のデータ保持を維持します。これにより、一度に 1 バイトずつデータの読み取りと書き込みを行ったり、16 バイト (行全体) を同時にプログラミングしたりできます。