これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの高性能MERUS™ ディスクリート クラスD アンプソリューションには、1、2、4チャネルの高電圧アンプコントローラーのほか、超低RDS(on) および高効率のOptiMOS™ パワーMOSFET や超高効率のCoolGaN™ GaN HEMTなどがあります。 インフィニオンは、クラスD およびパワー半導体技術におけるリーダーシップにより、ハイエンドのクラスD アンプ市場に高出力、高密度、信頼性、柔軟性をもたらします。
主な特長
- 差動またはシングルエンド入力
- 高い電源電圧変動除去比
- 高いノイズ 耐性
- プログラム可能なOCP
- プログラム可能なデッドタイム生成
- クリックノイズリダクション
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのMERUS™ ディスクリートクラスDアンプオーディオソリューションは、ドライバとトランジスタの組み合わせの外付けMOSFET またはCoolGaN™ GaN HEMT を置き換えることで、さまざまな出力電力レベルに拡張できます。一連のクラスDオーディオアンプコントローラーとインフィニオンのMOSFET およびGaN HEMT ポートフォリオにより、幅広い出力電力レベルを実現できます。
インフィニオンのMERUS™ ディスクリートD級アンプソリューションのポートフォリオは、クラスD変換時の消費電力とオーディオ信号の歪みを最小限に抑える高電圧、低RDS(on)、低逆回復電荷のOptiMOS™ MOSFET により、高出力、高効率のオーディオ信号増幅を可能にします。インフィニオンのCoolGaN™ eモードHEMT は、クラスDオーディオアンプの性能を最大化し、理論上の理想的なD級変換効率とTHDオーディオ性能に近づけることができます。
インフィニオンのMERUS™ ディスクリートクラスDオーディオソリューションは、セルフリセット機能を備えたプログラム可能な双方向過電流保護、THD 性能を向上させるプログラム可能なデッドタイム制御、ラッチ付き、ラッチなし、ホスト制御のシャットダウン機能を可能にする汎用性の高い保護制御、低電圧保護、スタート/ストップクリックノイズ低減など、専用のオーディオ保護および性能向上機能を統合しています。 これらの機能は、シンプルでありながら高性能で信頼性の高いオーディオ機器の設計に役立ちます。
インフィニオンのMERUS™ ディスクリートクラスDアンプオーディオソリューションは、ドライバとトランジスタの組み合わせの外付けMOSFET またはCoolGaN™ GaN HEMT を置き換えることで、さまざまな出力電力レベルに拡張できます。一連のクラスDオーディオアンプコントローラーとインフィニオンのMOSFET およびGaN HEMT ポートフォリオにより、幅広い出力電力レベルを実現できます。
インフィニオンのMERUS™ ディスクリートD級アンプソリューションのポートフォリオは、クラスD変換時の消費電力とオーディオ信号の歪みを最小限に抑える高電圧、低RDS(on)、低逆回復電荷のOptiMOS™ MOSFET により、高出力、高効率のオーディオ信号増幅を可能にします。インフィニオンのCoolGaN™ eモードHEMT は、クラスDオーディオアンプの性能を最大化し、理論上の理想的なD級変換効率とTHDオーディオ性能に近づけることができます。
インフィニオンのMERUS™ ディスクリートクラスDオーディオソリューションは、セルフリセット機能を備えたプログラム可能な双方向過電流保護、THD 性能を向上させるプログラム可能なデッドタイム制御、ラッチ付き、ラッチなし、ホスト制御のシャットダウン機能を可能にする汎用性の高い保護制御、低電圧保護、スタート/ストップクリックノイズ低減など、専用のオーディオ保護および性能向上機能を統合しています。 これらの機能は、シンプルでありながら高性能で信頼性の高いオーディオ機器の設計に役立ちます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.