サーバーラック電源管理
PSU、IBC、VRMに対応する高効率かつスケーラブルな次世代AIラック向け電源ソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
AIアクセラレータカード
インフィニオンの低電圧DC-DCプロセッサ電源ソリューションを活用して、高負荷なAIワークロード向けに、効率的なAIアクセラレーター カードと高電流AIチップを設計できます。
中電圧 中間バスコンバーター (IBC) (48 V)
High efficiency and high power density 800V and 48 V power distribution solutions for hyperscale datacenters and AI servers
AIデータセンターおよびサーバーラック向けネットワークスイッチ
ネットワーキングおよびスイッチプラットフォーム向けのフルLV DC-DCプロセッサ電源ソリューション
サーバー バッテリー バックアップ ユニット (BBU)
インフィニオンの統合型BMSおよびDC-DCコンバーター ソリューションを活用して、通信およびデータセンター用途向けの高密度サーバーBBUシステムを構築しましょう。
サーバー向け電力パス保護
インフィニオンの電源パス コントローラーIC、MOSFET、およびeFuseにより、AIデータセンターで安全なホットスワップを可能にし、ダウンタイムを削減できます。
サーバー電源ユニット (PSU)
高負荷なAIデータセンターのワークロード向けに効率的なサーバーPSUシステムを設計するための、インフィニオンのエンドツーエンド半導体ソリューションをご覧ください。
概要
AIワークロードの急増とGPU消費電力の指数的な増大により、従来のサーバーラック構成は物理的・電気的・熱的限界に直面しています。現在のAIデータセンターでは、従来の数十kW/ラックから100kW超へ、さらに将来的には600kW〜1MWへと大きな設計転換が進んでいます。設計エンジニアは、増大するGPU消費電力、PSU・IBC・VRMにおける高い熱効率と電力密度、小型化するシステム、高電圧・低電流化、配電損失の大幅削減といった課題に対応する必要があります。インフィニオンの包括的なサーバーラック電源ポートフォリオは、Si、SiC、GaNパワースイッチおよびゲートドライバ、パワーステージ、補助電源、電流センサ、デジタルコントローラ、マイクロコントローラなどのICを提供し、PSUやAC-DC変換からIBC、VRMまで、ラック内のすべての主要電源段をカバーします。
AIサーバーラックが数百kWからメガワット級へと移行する中、PSUアーキテクチャは抜本的な再設計が必要となります。次世代ラックでは、約400V ACから800V DCへの高電圧直流(HVDC)変換を採用します。これにより、PSUスイッチの定格電圧は650Vから1.2kVへ拡張され、B6やVienna PFCなどの高度な三相トポロジーが可能となり、高負荷AIワークロード下でも高効率を実現します。フォームファクタ制約下では冷却が重要課題となり、サイドカー配置によってラックスペースの有効活用と冷却性能向上が図れます。インフィニオンはSi、GaN、SiCによる包括的な電源技術でこれらの課題に対応しています。
バッテリーバックアップユニット(BBU)は、PSUや商用電源が停止した際に即座に電力を供給するセーフティネットです。48Vシステムで90〜240秒のバックアップ時間を確保するため、高効率かつスケーラブルなアーキテクチャが求められます。インフィニオンのBBUソリューションは特許技術を活用し、従来方式より高い電力密度と効率を実現します。40Vおよび80V MOSFETベースの設計により、高効率、低BOMコスト、広範な電力レベルへの拡張性を提供します。
中間バスコンバータ(IBC)は、中電圧および低電圧変換段において高電力密度、優れた熱性能、高効率を提供する必要があります。インフィニオンはCoolSiC™、CoolGaN™、ゲートドライバ、デジタルコントローラ、マイクロコントローラ、電流センサ、モジュール型パワーステージの幅広いポートフォリオにより、次世代AIラック向けに信頼性と拡張性に優れたIBC設計を実現します。さらに、保護デバイスにより安全で制御された電源立ち上げを可能にし、高密度AIサーバー環境の安定動作を確保します。
XPUおよびASIC向け電源ソリューションは、現代のAIサーバーにおいて不可欠です。高性能プロセッサは、厳しい計算負荷下でも安定して動作するため、低電圧・大電流かつ高精度な電源供給を必要とします。IBCの出力は電圧レギュレータモジュール(VRM)によって変換され、高度な電圧制御、高速な過渡応答、高い電流密度が求められます。同時に、高電力密度による発熱に対処するため、電源設計には高効率VRM、最適化されたパワーステージ統合、先進的な熱設計が必要です。
AIワークロードの急増とGPU消費電力の指数的な増大により、従来のサーバーラック構成は物理的・電気的・熱的限界に直面しています。現在のAIデータセンターでは、従来の数十kW/ラックから100kW超へ、さらに将来的には600kW〜1MWへと大きな設計転換が進んでいます。設計エンジニアは、増大するGPU消費電力、PSU・IBC・VRMにおける高い熱効率と電力密度、小型化するシステム、高電圧・低電流化、配電損失の大幅削減といった課題に対応する必要があります。インフィニオンの包括的なサーバーラック電源ポートフォリオは、Si、SiC、GaNパワースイッチおよびゲートドライバ、パワーステージ、補助電源、電流センサ、デジタルコントローラ、マイクロコントローラなどのICを提供し、PSUやAC-DC変換からIBC、VRMまで、ラック内のすべての主要電源段をカバーします。
AIサーバーラックが数百kWからメガワット級へと移行する中、PSUアーキテクチャは抜本的な再設計が必要となります。次世代ラックでは、約400V ACから800V DCへの高電圧直流(HVDC)変換を採用します。これにより、PSUスイッチの定格電圧は650Vから1.2kVへ拡張され、B6やVienna PFCなどの高度な三相トポロジーが可能となり、高負荷AIワークロード下でも高効率を実現します。フォームファクタ制約下では冷却が重要課題となり、サイドカー配置によってラックスペースの有効活用と冷却性能向上が図れます。インフィニオンはSi、GaN、SiCによる包括的な電源技術でこれらの課題に対応しています。
バッテリーバックアップユニット(BBU)は、PSUや商用電源が停止した際に即座に電力を供給するセーフティネットです。48Vシステムで90〜240秒のバックアップ時間を確保するため、高効率かつスケーラブルなアーキテクチャが求められます。インフィニオンのBBUソリューションは特許技術を活用し、従来方式より高い電力密度と効率を実現します。40Vおよび80V MOSFETベースの設計により、高効率、低BOMコスト、広範な電力レベルへの拡張性を提供します。
中間バスコンバータ(IBC)は、中電圧および低電圧変換段において高電力密度、優れた熱性能、高効率を提供する必要があります。インフィニオンはCoolSiC™、CoolGaN™、ゲートドライバ、デジタルコントローラ、マイクロコントローラ、電流センサ、モジュール型パワーステージの幅広いポートフォリオにより、次世代AIラック向けに信頼性と拡張性に優れたIBC設計を実現します。さらに、保護デバイスにより安全で制御された電源立ち上げを可能にし、高密度AIサーバー環境の安定動作を確保します。
XPUおよびASIC向け電源ソリューションは、現代のAIサーバーにおいて不可欠です。高性能プロセッサは、厳しい計算負荷下でも安定して動作するため、低電圧・大電流かつ高精度な電源供給を必要とします。IBCの出力は電圧レギュレータモジュール(VRM)によって変換され、高度な電圧制御、高速な過渡応答、高い電流密度が求められます。同時に、高電力密度による発熱に対処するため、電源設計には高効率VRM、最適化されたパワーステージ統合、先進的な熱設計が必要です。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.