これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 リアルタイム クロック (RTC_P4)
PSOC™ 4 RTC_P4コンポーネント: 計時およびアラーム機能
-
このページ
概要
PSOC™ 4 リアルタイムクロック (RTC_P4) コンポーネントは、時刻と日付追跡用のアプリケーション インターフェースを提供します。コンポーネントは、入力クロックソースとしてデバイスで使用可能な任意のWDTを持つことも、SysTick、TCPWMなどのユーザー構成のクロックソースを持つこともできます。CYDWR ページの [Low Frequency Clocks] コンフィギュレーション ウィンドウで WDT を入力クロック ソースとして使用することを選択した場合、コンポーネントはコンフィギュレーションされた WDT 周波数から入力クロック周期を導き出します。他のソースを使用する場合は、入力クロック ソースの周期を手動で設定する必要があります。RTCの精度は、入力クロックソースの精度に依存することに注意してください。
- 複数のアラームオプション
- 設定可能なアラーム機能
- 夏時間 (DST) 機能
- うるう年の自動補正
- Unix/エポックタイム
PSOC™ 4 リアルタイムクロック (RTC_P4) コンポーネントは、時刻と日付追跡用のアプリケーション インターフェースを提供します。コンポーネントは、入力クロックソースとしてデバイスで使用可能な任意のWDTを持つことも、SysTick、TCPWMなどのユーザー構成のクロックソースを持つこともできます。CYDWR ページの [Low Frequency Clocks] コンフィギュレーション ウィンドウで WDT を入力クロック ソースとして使用することを選択した場合、コンポーネントはコンフィギュレーションされた WDT 周波数から入力クロック周期を導き出します。他のソースを使用する場合は、入力クロック ソースの周期を手動で設定する必要があります。RTCの精度は、入力クロックソースの精度に依存することに注意してください。
- 複数のアラームオプション
- 設定可能なアラーム機能
- 夏時間 (DST) 機能
- うるう年の自動補正
- Unix/エポックタイム