これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 ダイ温度
ダイ温度コンポーネント: 正確な温度測定
-
このページ
概要
Die Temperatureコンポーネントは、電圧がダイの温度を表すアナログ信号へのアクセスを提供します。また、そのアナログ信号のデジタル電圧表現を温度に変換するために必要なAPIも提供します。このコンポーネントは、アナログ電圧をデジタル値に変換するメカニズムを提供しません。これは、設計で信号をデバイス内のADCに接続し、電圧をサンプリングすることによって行う必要があります。
- 標準測定精度: +/- 1 ºC
- 有効動作範囲:-40°C〜+85°C
Die Temperatureコンポーネントは、電圧がダイの温度を表すアナログ信号へのアクセスを提供します。また、そのアナログ信号のデジタル電圧表現を温度に変換するために必要なAPIも提供します。このコンポーネントは、アナログ電圧をデジタル値に変換するメカニズムを提供しません。これは、設計で信号をデバイス内のADCに接続し、電圧をサンプリングすることによって行う必要があります。
- 標準測定精度: +/- 1 ºC
- 有効動作範囲:-40°C〜+85°C