これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デルタシグマ アナログ-デジタル変換器 (ADC_DelSig)
デルタシグマADC_DelSig
-
このページ
概要
ΔΣ型A/Dコンバータ(ADC_DelSig)は、高精度な計測アプリケーションに向けた低電源で、低ノイズのフロントエンドを提供します。 分解能、サンプリング速度、および動作モードに応じた、幅広いアプリケーションに使用することができます。 16ビットの音声を作り出すことができます。通信処理向けの高速かつ低分解能のADCや、歪みゲージ、サーモカップル、高精度センサーなどのセンサー向けの高精度な20ビットの低変換速度のADCなども生成できます。
ΔΣ型A/Dコンバータ(ADC_DelSig)は、高精度な計測アプリケーションに向けた低電源で、低ノイズのフロントエンドを提供します。 分解能、サンプリング速度、および動作モードに応じた、幅広いアプリケーションに使用することができます。 16ビットの音声を作り出すことができます。通信処理向けの高速かつ低分解能のADCや、歪みゲージ、サーモカップル、高精度センサーなどのセンサー向けの高精度な20ビットの低変換速度のADCなども生成できます。
このADC_DelSigは、8ビットから20ビットまで選択可能な分解能、各分解能で利用可能な11の入力範囲、8spsから384kspsまでのサンプルレート、シングルサンプル、マルチサンプル、連続モード、マルチサンプル(ターボ)モードなどのさまざまな動作モードなど、幅広い機能を提供します。さらに、高入力インピーダンス入力バッファ、調整可能な入力バッファ・ゲイン(1、2、4、8)または入力バッファ・バイパス・オプション、複数の内部または外部リファレンス・オプション、自動電源構成、最大4つのランタイムADC構成のサポートを誇ります。
ΔΣ型A/Dコンバータ(ADC_DelSig)は、高精度な計測アプリケーションに向けた低電源で、低ノイズのフロントエンドを提供します。 分解能、サンプリング速度、および動作モードに応じた、幅広いアプリケーションに使用することができます。 16ビットの音声を作り出すことができます。通信処理向けの高速かつ低分解能のADCや、歪みゲージ、サーモカップル、高精度センサーなどのセンサー向けの高精度な20ビットの低変換速度のADCなども生成できます。
ΔΣ型A/Dコンバータ(ADC_DelSig)は、高精度な計測アプリケーションに向けた低電源で、低ノイズのフロントエンドを提供します。 分解能、サンプリング速度、および動作モードに応じた、幅広いアプリケーションに使用することができます。 16ビットの音声を作り出すことができます。通信処理向けの高速かつ低分解能のADCや、歪みゲージ、サーモカップル、高精度センサーなどのセンサー向けの高精度な20ビットの低変換速度のADCなども生成できます。
このADC_DelSigは、8ビットから20ビットまで選択可能な分解能、各分解能で利用可能な11の入力範囲、8spsから384kspsまでのサンプルレート、シングルサンプル、マルチサンプル、連続モード、マルチサンプル(ターボ)モードなどのさまざまな動作モードなど、幅広い機能を提供します。さらに、高入力インピーダンス入力バッファ、調整可能な入力バッファ・ゲイン(1、2、4、8)または入力バッファ・バイパス・オプション、複数の内部または外部リファレンス・オプション、自動電源構成、最大4つのランタイムADC構成のサポートを誇ります。