eFuses
自動車および産業用途向けeFuse: 統合診断機能を備えたソリッドステート式のリセット可能なシステム保護
-
このページ
カテゴリー別に参照
車載eFuse
インフィニオンの車載eFuse: 車両ドメイン全体にわたる安全でリセット可能なスマートな電力スイッチングを実現する組み込みI²tワイヤー保護およびシステム保護
車載eFuse Subfamilies
概要
車載用電子ヒューズは、I²tワイヤ保護機能を内蔵し、調整可能な過電流制限機能を備えた統合型ハイサイドスイッチまたはゲートドライバICであり、システム障害を隔離します。従来の溶融ヒューズとは対照的に、eFuseは最新の12 VE/Eアーキテクチャ向けにリセット可能なソリッドステート保護を提供し、配線ハーネスを削減しながら信頼性の高いゾーン別電力分配を実現します。当社の製品ラインナップは、ハイサイドスイッチを内蔵した電子ヒューズから、外部MOSFETを備えたゲートドライバまで幅広く取り揃えており、12V電源で5Aから300Aまでの電流に対応しています。低電力アイドルモードでは、制御に必要な電力を供給しながら、消費電流を最小限に抑えます。高度な診断機能と統合されたSPIシリアルバスインターフェースにより、予知保全などのデータ交換が可能になります。容量性負荷スイッチングモードは、容量性負荷を短時間で充電します。設定可能な低電圧ロックアウト機能は、障害発生時に電力系統を安定させるための優先順位に基づいた負荷遮断をサポートします。
利用可能なオプションには、SPI構成可能な保護機能の有無にかかわらず、 PROFET™およびSPOC™ワイヤガード、ならびにEiceDRIVER™ APD製品が含まれます。 すべての製品は、安全要素としてISO 26262に準拠して開発されています。
スマートeFuseは、かさばって溶断速度の遅い機械式ヒューズに代わる、インテリジェントな固体保護装置です。これらは、突入電流制御と過電流、電圧変動、短絡に対する保護機能を完全に統合しており、外部コントローラに依存することなく診断と制御を可能にします。eFuseは、システムをシャットダウンすることなく故障した部品を交換できるようにすることで、システムの継続的な運用に貢献します。
XDP ™ eFuseは、次世代の高出力48Vシステム向けに設計されており、高精度な電流検出、調整可能な保護閾値、高度な障害管理機能をコンパクトな業界互換パッケージに統合しているため、AIサーバー、ハイパースケールデータセンター、ヒューマノイドロボット、高効率電源、産業システムなどの要求の厳しいアプリケーションに最適です。
プログラム可能な保護機能、PMBus ®を介したテレメトリ、アナログ電流レポート (IMON)、堅牢な SOA 制御などの機能を備えた XDP ™ eFuse は、システムの信頼性と堅牢性を向上させ、設計を簡素化し、より安全でコンパクトな電源アーキテクチャを実現します。XDP ™ eFuseは、JEDEC47/20/22に準拠した産業用途向け認定を受けており、IPC2221BおよびIPC9592B HV規格に適合しています。
インフィニオンは、各製品ページの「設計支援」セクションで、アプリケーション ノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーション モデル、オンライン シミュレーションなど、包括的な設計支援資料を提供しています。当社の電子ヒューズ向けには、設計プロセスを効率化する2つの専用ツールスイートをご用意しています。
インフィニオンのスマートパワーツールスイートは、スマートパワースイッチとゲートドライバICによる車載用配電をサポートし、設計者を構想段階から実装段階まで支援します。「Finder and Selection」ツールは特定の負荷要件に最適なデバイスを特定し、「Simulation & Modelling」ツールはさまざまなシナリオでパワーMOSFET回路および配電設計を評価します。評価ボードおよび「構成」ツールを使用して、結果を文書化し、構成を検証します。
「XDP™ Designer」は、インフィニオンのDC-DCコントローラーおよび保護IC向けの構成ツール/GUIです。グラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) により、特定のアプリケーション向けのデバイス構成を容易にします。
両ツールの共通の目的は、電源管理設計におけるコンポーネントの選定、構成、検証を簡素化し、開発時間と労力を削減することです。
インフィニオンのeFuseデバイスにより、設計者は、フェイルセーフ電源分配システムで使用されるISO 26262の分類要件を満たすコンポーネントが求められる、現在および将来のE/Eアーキテクチャの課題に十分に備えることができます。当社デバイスはISO対応であり、機能安全 (FuSa) の原則に基づく信頼性の高い設計の確かな基盤を提供します。
ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社のメールアドレスでmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントのパートナー ステータスへの昇格については、担当の販売代理店または営業窓口にお問い合わせください。ダウンロードのためにMyICPポータルへアクセスする際にはこのプロセスが必要です。
当社は、機能性、信頼性、製造可能性を検証する専用の認定プロセスを遵守することで、高品質の製品を保証します。ウェハおよびパッケージ技術の認定に加えて、製品認定では、最終製品の形状、適合性、機能、および信頼性が証明されます。設計、チップ、パッケージ、およびそれらの相互作用。さらに、動作環境、ソフトウェア、ファームウェアも考慮に入れられています。
インフィニオンのスマートeFuseは、JEDEC47/20/22に準拠しています。産業およびサーバー向けの電源パス部品では、この認定により、デバイスが製造時の取り扱いおよびフィールドでのストレスに製品寿命を通して耐えられることを示しています。詳細は、各デバイスの認定レポート、または以下のリンクをご覧ください。また、PCB設計では、絶縁破壊を防止する目的として、業界標準であるIPC2221BおよびIPC9592Bに基づいて、デバイス間の電気的間隔 (クリアランスおよび沿面距離) を定義します。IPC9592Bにより、コンピューターおよび通信機器分野における電力変換デバイス向けの具体的な設計ガイドラインにも準拠します。
車載用電子ヒューズは、I²tワイヤ保護機能を内蔵し、調整可能な過電流制限機能を備えた統合型ハイサイドスイッチまたはゲートドライバICであり、システム障害を隔離します。従来の溶融ヒューズとは対照的に、eFuseは最新の12 VE/Eアーキテクチャ向けにリセット可能なソリッドステート保護を提供し、配線ハーネスを削減しながら信頼性の高いゾーン別電力分配を実現します。当社の製品ラインナップは、ハイサイドスイッチを内蔵した電子ヒューズから、外部MOSFETを備えたゲートドライバまで幅広く取り揃えており、12V電源で5Aから300Aまでの電流に対応しています。低電力アイドルモードでは、制御に必要な電力を供給しながら、消費電流を最小限に抑えます。高度な診断機能と統合されたSPIシリアルバスインターフェースにより、予知保全などのデータ交換が可能になります。容量性負荷スイッチングモードは、容量性負荷を短時間で充電します。設定可能な低電圧ロックアウト機能は、障害発生時に電力系統を安定させるための優先順位に基づいた負荷遮断をサポートします。
利用可能なオプションには、SPI構成可能な保護機能の有無にかかわらず、 PROFET™およびSPOC™ワイヤガード、ならびにEiceDRIVER™ APD製品が含まれます。 すべての製品は、安全要素としてISO 26262に準拠して開発されています。
スマートeFuseは、かさばって溶断速度の遅い機械式ヒューズに代わる、インテリジェントな固体保護装置です。これらは、突入電流制御と過電流、電圧変動、短絡に対する保護機能を完全に統合しており、外部コントローラに依存することなく診断と制御を可能にします。eFuseは、システムをシャットダウンすることなく故障した部品を交換できるようにすることで、システムの継続的な運用に貢献します。
XDP ™ eFuseは、次世代の高出力48Vシステム向けに設計されており、高精度な電流検出、調整可能な保護閾値、高度な障害管理機能をコンパクトな業界互換パッケージに統合しているため、AIサーバー、ハイパースケールデータセンター、ヒューマノイドロボット、高効率電源、産業システムなどの要求の厳しいアプリケーションに最適です。
プログラム可能な保護機能、PMBus ®を介したテレメトリ、アナログ電流レポート (IMON)、堅牢な SOA 制御などの機能を備えた XDP ™ eFuse は、システムの信頼性と堅牢性を向上させ、設計を簡素化し、より安全でコンパクトな電源アーキテクチャを実現します。XDP ™ eFuseは、JEDEC47/20/22に準拠した産業用途向け認定を受けており、IPC2221BおよびIPC9592B HV規格に適合しています。
インフィニオンは、各製品ページの「設計支援」セクションで、アプリケーション ノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーション モデル、オンライン シミュレーションなど、包括的な設計支援資料を提供しています。当社の電子ヒューズ向けには、設計プロセスを効率化する2つの専用ツールスイートをご用意しています。
インフィニオンのスマートパワーツールスイートは、スマートパワースイッチとゲートドライバICによる車載用配電をサポートし、設計者を構想段階から実装段階まで支援します。「Finder and Selection」ツールは特定の負荷要件に最適なデバイスを特定し、「Simulation & Modelling」ツールはさまざまなシナリオでパワーMOSFET回路および配電設計を評価します。評価ボードおよび「構成」ツールを使用して、結果を文書化し、構成を検証します。
「XDP™ Designer」は、インフィニオンのDC-DCコントローラーおよび保護IC向けの構成ツール/GUIです。グラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) により、特定のアプリケーション向けのデバイス構成を容易にします。
両ツールの共通の目的は、電源管理設計におけるコンポーネントの選定、構成、検証を簡素化し、開発時間と労力を削減することです。
インフィニオンのeFuseデバイスにより、設計者は、フェイルセーフ電源分配システムで使用されるISO 26262の分類要件を満たすコンポーネントが求められる、現在および将来のE/Eアーキテクチャの課題に十分に備えることができます。当社デバイスはISO対応であり、機能安全 (FuSa) の原則に基づく信頼性の高い設計の確かな基盤を提供します。
ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社のメールアドレスでmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントのパートナー ステータスへの昇格については、担当の販売代理店または営業窓口にお問い合わせください。ダウンロードのためにMyICPポータルへアクセスする際にはこのプロセスが必要です。
当社は、機能性、信頼性、製造可能性を検証する専用の認定プロセスを遵守することで、高品質の製品を保証します。ウェハおよびパッケージ技術の認定に加えて、製品認定では、最終製品の形状、適合性、機能、および信頼性が証明されます。設計、チップ、パッケージ、およびそれらの相互作用。さらに、動作環境、ソフトウェア、ファームウェアも考慮に入れられています。
インフィニオンのスマートeFuseは、JEDEC47/20/22に準拠しています。産業およびサーバー向けの電源パス部品では、この認定により、デバイスが製造時の取り扱いおよびフィールドでのストレスに製品寿命を通して耐えられることを示しています。詳細は、各デバイスの認定レポート、または以下のリンクをご覧ください。また、PCB設計では、絶縁破壊を防止する目的として、業界標準であるIPC2221BおよびIPC9592Bに基づいて、デバイス間の電気的間隔 (クリアランスおよび沿面距離) を定義します。IPC9592Bにより、コンピューターおよび通信機器分野における電力変換デバイス向けの具体的な設計ガイドラインにも準拠します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.