これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
当社のデュアルインターフェースパッケージは、スマートカードのセキュリティと堅牢性の要件をすべて満たすと同時に、デュアルインターフェースカードの設計も改善します。
リーン生産プロセスと非常に迅速な立ち上げをサポートするこれらのパッケージは、顧客が新しい機械や特別な機械に投資する必要がないことを意味します。さらに、お客様は、1つのアンテナがすべてのチップ/モジュールの組み合わせをサポートするため、在庫レベルを削減したシンプルで安全なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
主な特長
- ユニバーサルカードアンテナ
- 高い歩留まりと信頼性
- 実績のある信頼性の高いモジュールプロセス
- 超薄型で最適化されたカード設計
- 製造の柔軟性を最大限に高める
- 高いESD耐性
- 最大10年の寿命
製品
概要
当社の革新的なコイルオンモジュール (CoM) パッケージング技術は、カードアンテナとモジュール間で通常使用される機械的/電気的接続の代わりに無線周波数リンクを使用します。 これにより、デュアルインターフェース (DIF) 決済カードとIDドキュメントの堅牢性と長期的な信頼性が向上すると同時に、カードの設計、製造、ロジスティクスが簡素化され、これらのプロセスが従来のテクノロジーよりも効率的かつ最大5倍高速になります。
チップとモジュールをさまざまなサービスで補完します。たとえば、アンテナ設計をサポートするために、当社の専門家がリファレンス設計またはお客様固有の設計を喜んで提供します。さらに、無線周波数 (RF) の検証とテスト、およびカードの信頼性テストと故障分析のサービスも提供しています。
当社の誘導結合技術の主な利点は、リーン生産プロセスです。お客様は、新しい機械や特別な機械に投資することなく、生産を増やすことができます。さらに、このテクノロジーにより、1つのアンテナがすべてのチップ/モジュールの組み合わせをサポートするため、在庫レベルを削減したシンプルで安全なサプライチェーンが可能になります。
数字十億個のモジュールとパッケージが、最高の品質基準を要求するお客様によって展開されています。
当社の革新的なコイルオンモジュール (CoM) パッケージング技術は、カードアンテナとモジュール間で通常使用される機械的/電気的接続の代わりに無線周波数リンクを使用します。 これにより、デュアルインターフェース (DIF) 決済カードとIDドキュメントの堅牢性と長期的な信頼性が向上すると同時に、カードの設計、製造、ロジスティクスが簡素化され、これらのプロセスが従来のテクノロジーよりも効率的かつ最大5倍高速になります。
チップとモジュールをさまざまなサービスで補完します。たとえば、アンテナ設計をサポートするために、当社の専門家がリファレンス設計またはお客様固有の設計を喜んで提供します。さらに、無線周波数 (RF) の検証とテスト、およびカードの信頼性テストと故障分析のサービスも提供しています。
当社の誘導結合技術の主な利点は、リーン生産プロセスです。お客様は、新しい機械や特別な機械に投資することなく、生産を増やすことができます。さらに、このテクノロジーにより、1つのアンテナがすべてのチップ/モジュールの組み合わせをサポートするため、在庫レベルを削減したシンプルで安全なサプライチェーンが可能になります。
数字十億個のモジュールとパッケージが、最高の品質基準を要求するお客様によって展開されています。