これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
CRトリミング機能 (PDL_CR)
CRコンポーネントでクロック精度を革新
-
このページ
概要
CR コンポーネントを使用すると、ファームウェアから高速 CR クロック (CLKHC) の出荷時に設定されたトリミング値を変更できます。これにより、デバイスのデータシートに記載されている値からクロック精度を大幅に向上させることができます。
ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) の CR モジュールがプロジェクトに自動的に追加されます。製造工程による変動を調整する周波数トリミングや、デバイスの動作温度を調整する温度トリミングなどのトリミング値を読み込んで修正する機能を搭載しています。ベース・タイマー・チャンネル0は、周波数を測定し、必要なトリム値をリアルタイムで計算するために使用できます。
プロセスの変動や周囲温度の変化に合わせて調整することで高速CRクロック周波数を微調整し、意図しない変更を防ぐために安全なレジスタロックを確保し、ベースタイマ出力を手動トリム設定計算に活用します。
CR コンポーネントを使用すると、ファームウェアから高速 CR クロック (CLKHC) の出荷時に設定されたトリミング値を変更できます。これにより、デバイスのデータシートに記載されている値からクロック精度を大幅に向上させることができます。
ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) の CR モジュールがプロジェクトに自動的に追加されます。製造工程による変動を調整する周波数トリミングや、デバイスの動作温度を調整する温度トリミングなどのトリミング値を読み込んで修正する機能を搭載しています。ベース・タイマー・チャンネル0は、周波数を測定し、必要なトリム値をリアルタイムで計算するために使用できます。
プロセスの変動や周囲温度の変化に合わせて調整することで高速CRクロック周波数を微調整し、意図しない変更を防ぐために安全なレジスタロックを確保し、ベースタイマ出力を手動トリム設定計算に活用します。