これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC4400独自のペリフェラルにより、ソーラー インバーター、SMPS やUPS などのアプリケーションでのデジタル電力変換に適しています。 その他のアプリケーションには、ファクトリーオートメーションおよびユーザーインターフェースシステム (HMI) 用のモーター コントローラー、センス & コントロールおよびIO デバイスがあります。 その特長の一つとして、XMC4400は150ps の小分解能の高分解能PWM ユニットを提供しています。
製品
概要
XMC4400は、インフィニオンの最先端のペリフェラルセットと業界標準のArm® Cortex®-M4を組み合わせたものです。 その主な特長の1つとして、150ps の小さな分解能を持つ高解像度PWM ユニットを提供します。 この独自のペリフェラルにより、ソーラー インバーターやSMPS やUPS などのアプリケーションでのデジタル電力変換に特に適しています。 その他のアプリケーションには、ファクトリーオートメーションおよびユーザーインターフェースシステム (HMI) 用のモーター コントローラー、センス & コントロールおよびIO デバイスがあります。 XMC4400は、インフィニオンの統合開発プラットフォームModusToolbox™ によってサポートされており、便利で高速なアプリケーション指向のソフトウェア開発を可能にします。
玩具や電動工具から産業用ポンプや産業オートメーションシステムまで、インフィニオンのXMC™ マイクロコントローラーやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギーに優しいモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDCモーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボ モーター、ブラシ付きDCモーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。
XMC4400をモータ制御アプリケーションに適した機能には、次のようなものがあります。
豊富な接続性:2x CANノード、4chシリアルCOMユニット(SPI、I²c、I²S、UARTに構成可能)、USB FS。
サンプル時間付きの2x 12ビットADC により、高速応答時間とより緊密な制御ループが保証されます。
4ch 150ps HRPWMタイマー (XMC4200/4400シリーズ)
電源の設計は、ますます増大する要件の対象となります。 それらのいくつかは、顧客の要求または業界団体のガイドライン (より高い電力密度、通信、モジュール性、または80Plus チタン効率基準など) によって促進されています。 半導体技術の進歩により、MCUメーカーは、機能と価格の点でデジタル電力変換アプリケーション向けに最適化された新しいクラスのMCUを開発できるようになりました。 この市場の発展により、電源設計者はSMPS にデジタル制御を使用するようになります。
インフィニオンは、ソーラーアプリケーションに最適な効率と信頼性を提供するための包括的なポートフォリオを提供しています。 スーパージャンクションMOSFET、トレンチ+フィールドストップIGBT、コアレストランスドライバなどのインフィニオンの最先端技術と豊富な経験と最高品質を組み合わせることで、ソーラーアプリケーションでNo.1の地位を確保しました。 太陽光発電の変換には、次の3つの明確な要件があります。
システムコストの削減:インバーターメーカーは、システムレベルで出力電力あたりの価格を継続的に最適化します。
システム効率: 効率は投資収益率の鍵です。
信頼性:ストリングインバーターの寿命は5 +年、マイクロインバーターとオプティマイザーの寿命は25年です。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
XMC4400は、インフィニオンの最先端のペリフェラルセットと業界標準のArm® Cortex®-M4を組み合わせたものです。 その主な特長の1つとして、150ps の小さな分解能を持つ高解像度PWM ユニットを提供します。 この独自のペリフェラルにより、ソーラー インバーターやSMPS やUPS などのアプリケーションでのデジタル電力変換に特に適しています。 その他のアプリケーションには、ファクトリーオートメーションおよびユーザーインターフェースシステム (HMI) 用のモーター コントローラー、センス & コントロールおよびIO デバイスがあります。 XMC4400は、インフィニオンの統合開発プラットフォームModusToolbox™ によってサポートされており、便利で高速なアプリケーション指向のソフトウェア開発を可能にします。
玩具や電動工具から産業用ポンプや産業オートメーションシステムまで、インフィニオンのXMC™ マイクロコントローラーやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギーに優しいモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDCモーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボ モーター、ブラシ付きDCモーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。
XMC4400をモータ制御アプリケーションに適した機能には、次のようなものがあります。
豊富な接続性:2x CANノード、4chシリアルCOMユニット(SPI、I²c、I²S、UARTに構成可能)、USB FS。
サンプル時間付きの2x 12ビットADC により、高速応答時間とより緊密な制御ループが保証されます。
4ch 150ps HRPWMタイマー (XMC4200/4400シリーズ)
電源の設計は、ますます増大する要件の対象となります。 それらのいくつかは、顧客の要求または業界団体のガイドライン (より高い電力密度、通信、モジュール性、または80Plus チタン効率基準など) によって促進されています。 半導体技術の進歩により、MCUメーカーは、機能と価格の点でデジタル電力変換アプリケーション向けに最適化された新しいクラスのMCUを開発できるようになりました。 この市場の発展により、電源設計者はSMPS にデジタル制御を使用するようになります。
インフィニオンは、ソーラーアプリケーションに最適な効率と信頼性を提供するための包括的なポートフォリオを提供しています。 スーパージャンクションMOSFET、トレンチ+フィールドストップIGBT、コアレストランスドライバなどのインフィニオンの最先端技術と豊富な経験と最高品質を組み合わせることで、ソーラーアプリケーションでNo.1の地位を確保しました。 太陽光発電の変換には、次の3つの明確な要件があります。
システムコストの削減:インバーターメーカーは、システムレベルで出力電力あたりの価格を継続的に最適化します。
システム効率: 効率は投資収益率の鍵です。
信頼性:ストリングインバーターの寿命は5 +年、マイクロインバーターとオプティマイザーの寿命は25年です。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.