これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 プログラマブル ゲイン アンプ (PGA_P4)
汎用性の高いPGA_P4: 広帯域幅信号用の高ゲイン オペアンプ アンプ
-
このページ
概要
PGAは、オペアンプベースの、ユーザによるプログラマブル・ゲインの非反転アンプを実装します。このアンプは高入力インピーダンス、幅広い帯域幅、選択可能な入力電圧リファレンスを備えています。ゲインは 1 (0 dB) から 32 (+30 dB) の間で、ビルド時またはファームウェアの実行時に構成できます。
内部信号または外部信号をそれぞれ駆動するために、2つの出力モード(内部のみと出力からピンへ)が用意されています。Output to pin モードは、外部ピンと SAR ADC などの内部ブロックの両方を駆動できます。また、電力と帯域幅のトレードオフを提供するさまざまな電力レベルを制御することもできます。
- 1〜32の3dBステップで11のプログラム可能なゲイン
- ゲインとパワーのレベルは、ランタイム中に変更できます
- 内部帰還抵抗により、最大2つのGPIOを節約
- 高インピーダンスセンサー信号のバッファリング
- ADCの範囲に合わせて小信号を増幅
- ディープスリープ低電力モードでの動作
PGAは、オペアンプベースの、ユーザによるプログラマブル・ゲインの非反転アンプを実装します。このアンプは高入力インピーダンス、幅広い帯域幅、選択可能な入力電圧リファレンスを備えています。ゲインは 1 (0 dB) から 32 (+30 dB) の間で、ビルド時またはファームウェアの実行時に構成できます。
内部信号または外部信号をそれぞれ駆動するために、2つの出力モード(内部のみと出力からピンへ)が用意されています。Output to pin モードは、外部ピンと SAR ADC などの内部ブロックの両方を駆動できます。また、電力と帯域幅のトレードオフを提供するさまざまな電力レベルを制御することもできます。
- 1〜32の3dBステップで11のプログラム可能なゲイン
- ゲインとパワーのレベルは、ランタイム中に変更できます
- 内部帰還抵抗により、最大2つのGPIOを節約
- 高インピーダンスセンサー信号のバッファリング
- ADCの範囲に合わせて小信号を増幅
- ディープスリープ低電力モードでの動作