これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
RFIDテクノロジーの開発により、サプライチェーン、デバイス認証、およびロジスティックアプローチの見方が再定義されています。セキュリティ、利便性、スケーラビリティの原則に基づいて構築された非接触技術は、これまで以上にインテリジェントなスマートスペースの開発の中心です。 my-d™ vicinityのポートフォリオは、最大 10 kbit EEPROM のメモリ要件を持つアプリケーションの幅広いニーズを満たすように設計されています。 非接触型近傍カード用の ISO/IEC 15693または ISO/IEC 18000-3モード1規格に基づいて設立されたこのアプローチにより、インフィニオン製品は最高レベルのセキュリティを維持しながら、俊敏性と即時の拡張性を維持することができます。
主な特長
- 設定可能なセクター数とサイズ
- 双方向相互認証
- メッセージ認証コード
- 階層型キー管理
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの my-d™ vicinity Secureは、最大1.5mの読み取りおよび書き込み距離を持つ高周波 (13.56MHz) RFIDタグです。さまざまなアプリケーションにわたるオブジェクトの識別など、幅広い要件を満たすために、さまざまな調整された構成を提供します。このタグには、双方向相互認証、メッセージ認証コード、階層キー管理によるカスタマイズ可能なアクセス条件など、最先端のセキュリティ機能を備えた最先端のRFIDテクノロジーが組み込まれています。
非接触インターフェースと最先端のセキュリティロジックを備えたインテリジェントなEEPROM。SRF 55V02Sは、双方向相互認証、階層鍵管理用のセクターごとに2つの鍵、各鍵の個別のアクセス権、およびデータの整合性を検証する32ビットMACを特長とするチャレンジ&レスポンスセキュリティアルゴリズムを提供します。 その他の機能には、224バイト (ユーザー) および64バイト (管理者) のEEPROMがあります。
SRF 55V02S 標準モデルの高オンチップ容量 (97pF ±5%) である SRF 55V02S HC により、より小型のタグアンテナ設計が可能になります。
SRF 55V10Sは、メモリ容量が増加した SRF 55V02S の一種で、992バイト(ユーザー)および256バイト(管理者)のEEPROMを提供し、メモリを大量に消費するアプリケーション向けに設計されています。
SRF 55V10S HCは、標準SRF 55V10Sモデルの高オンチップ容量 (97pF ±5%) で、タグアンテナの小型化やメモリを大量に消費するアプリケーションを容易にします。
インフィニオンの my-d™ vicinity Secureは、最大1.5mの読み取りおよび書き込み距離を持つ高周波 (13.56MHz) RFIDタグです。さまざまなアプリケーションにわたるオブジェクトの識別など、幅広い要件を満たすために、さまざまな調整された構成を提供します。このタグには、双方向相互認証、メッセージ認証コード、階層キー管理によるカスタマイズ可能なアクセス条件など、最先端のセキュリティ機能を備えた最先端のRFIDテクノロジーが組み込まれています。
非接触インターフェースと最先端のセキュリティロジックを備えたインテリジェントなEEPROM。SRF 55V02Sは、双方向相互認証、階層鍵管理用のセクターごとに2つの鍵、各鍵の個別のアクセス権、およびデータの整合性を検証する32ビットMACを特長とするチャレンジ&レスポンスセキュリティアルゴリズムを提供します。 その他の機能には、224バイト (ユーザー) および64バイト (管理者) のEEPROMがあります。
SRF 55V02S 標準モデルの高オンチップ容量 (97pF ±5%) である SRF 55V02S HC により、より小型のタグアンテナ設計が可能になります。
SRF 55V10Sは、メモリ容量が増加した SRF 55V02S の一種で、992バイト(ユーザー)および256バイト(管理者)のEEPROMを提供し、メモリを大量に消費するアプリケーション向けに設計されています。
SRF 55V10S HCは、標準SRF 55V10Sモデルの高オンチップ容量 (97pF ±5%) で、タグアンテナの小型化やメモリを大量に消費するアプリケーションを容易にします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.