これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
巡回冗長検査 (CRC)
効率的なCRC計算: シリアル ビット ストリームからCRCを高精度で計算する方法
-
このページ
概要
巡回冗長チェック(CRC)コンポーネントのデフォルトの使用方法は、あらゆる長さのシリアル ビット ストリームからCRCを計算することです。 データ クロックの立ち上がりエッジで、入力データがサンプリングされます。 CRC値は、開始前に0に設定されるか、オプションで初期値をシードとして使用できます。 ビットストリームが完了すると、計算されたCRC値が読み出されます。
時分割多重モードでは、1〜64ビットで動作し、シリアルビットストリーム処理にはクロック入力とデータ入力の両方が必要です。この汎用性の高いコンポーネントは、CRC-1(パリティビット)、CRC-4(ITU-T G.704)、CRC-5-USBなどのさまざまな規格と、カスタム多項式構成をサポートします。ユーザーは標準シード値またはカスタムシード値のどちらかを選択でき、イネーブル入力により他のコンポーネントと同期した動作が保証されます。
巡回冗長チェック(CRC)コンポーネントのデフォルトの使用方法は、あらゆる長さのシリアル ビット ストリームからCRCを計算することです。 データ クロックの立ち上がりエッジで、入力データがサンプリングされます。 CRC値は、開始前に0に設定されるか、オプションで初期値をシードとして使用できます。 ビットストリームが完了すると、計算されたCRC値が読み出されます。
時分割多重モードでは、1〜64ビットで動作し、シリアルビットストリーム処理にはクロック入力とデータ入力の両方が必要です。この汎用性の高いコンポーネントは、CRC-1(パリティビット)、CRC-4(ITU-T G.704)、CRC-5-USBなどのさまざまな規格と、カスタム多項式構成をサポートします。ユーザーは標準シード値またはカスタムシード値のどちらかを選択でき、イネーブル入力により他のコンポーネントと同期した動作が保証されます。