これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
住宅用アラームとセキュリティ
よりスマートなセキュリティアラームで家を守りましょう
-
このページ
概要
スマート・ホーム・アラームとセキュリティ・システムは、信頼性が高く、堅牢で、家の内外で接続され、低消費電力で、対象物を解読するための正確なセンシングを備えている必要があります。インフィニオンは、信頼性が高く、インテリジェントで、高性能、クラウド接続、電力効率に優れた警報システムを設計するための幅広い製品とソリューションを提供しています。
利点
- 低消費電力PSOC™マイクロコントローラ
- マター対応AIROC™ コネクティビティ製品
- OPTIGA™ セキュリティ・ソリューション
- 低電力占有センサー
ブロック図
概要
スマートホームのアラームやセキュリティシステムには、バッテリー駆動のデバイス用の低電力技術が必要です。これらのソリューションでは、人、動物、その他の物体を解読するための正確なセンシングが必要であり、システムがアイドル状態でも記録中でも堅牢なクラウド接続を提供する必要があります。また、これらのソリューションは、標準のハードウェアおよびソフトウェアプロトコルを使用してサードパーティ製品と相互運用する必要があり、可能な限りハードウェアコストを削減する必要があります。
インフィニオンは、 PSoC™ マイクロコントローラ(MCU)、AIROC ™のWi-FiおよびBluetooth® SoC、コネクテッドMCU、OPTIGA™セキュリティソリューションおよびセンサを幅広く提供しています。 これらのソリューションにより、中央パネル、ハブ、周辺機器を対象とした、インテリジェントで高性能、電力効率に優れた統合型アラームシステムを設計でき、接続を維持できます。さらに、インフィニオンはMatter対応製品と認証済み製品を提供しています。
高性能、低消費電力の PSoC™ Edge MCUは、PSA L4セキュリティとハードウェア支援の機械学習アクセラレーションを備えており、他のオブジェクトから人間を検出します。 常時オンの音響活動検出機能により、アラームは異常な音を検出し、待機電力消費を提供します。
インフィニオンの PSoC™ 4 マイコンは、業界最高の静電容量式タッチ技術、セグメント LCD インターフェイス、12 ビット ADC を搭載し、低コストのバッテリ駆動セキュリティ・センサを実現します。 PSoC™ 6 MCUは、同じチップ内のセンサーハブからHMIと無線通信を分離するための追加の Arm® Cortex®-M4Fコアを提供します。
AIROC™™ CYW5591x接続MCUは、堅牢で長距離のWi-Fi 6/6EおよびBluetooth ® Low Energy 5.4機能を搭載しており、コストを最適化し、電力効率に優れた小型警報システムを構築できます。
アラームの常時接続は非常に重要です。CYW43022、CYW5551x、CYW5557x SoCなど、高性能でエネルギー効率が高く、安全なAIROC™のWi-FiおよびBluetooth®ソリューションは、信頼性が高く、クラウドおよび管理システムに常時接続し、スマートホーム全体にアラームをリンクします。ネットワークスタックオフロード機能は、アラームシステムがアイドル状態か録音中かに関係なく、アラームを非常に低い電力で接続し続けます。
AIROC™™ CYW20829 Bluetooth® LE SoCは、低消費電力、長距離、高性能、超低遅延、豊富なペリフェラルセットの適切な組み合わせをお客様に提供して、警報システムの製品開発を実現します。
OPTIGA™ Trust M Expressは、アラームシステムへのセキュリティの統合を簡素化する、事前にプロビジョニングされたセキュアエレメントです。これにより、アラームの要求と、証明書を大規模な製品クラウドへの転送が容易になります。インフィニオンのクラウドサービスは、製品クラウドでのIoTデバイス証明書の登録とデバイスのプロビジョニングを自動化します。このソリューションは、生産フローを簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、コスト効率を向上させます。
オールインワンのOPTIGA™ Authenticate-S製品ファミリーは、アラームシステムにその信頼性を検証するための安全で一意のIDを提供するため、消費者はセキュリティシステムを信頼できます。このソリューションは、堅牢な認証と前例のないレベルの構成の柔軟性を組み合わせて、信頼性の高い品質とパフォーマンスを通じて消費者の信頼を築きます
スマートホームのアラームやセキュリティシステムには、バッテリー駆動のデバイス用の低電力技術が必要です。これらのソリューションでは、人、動物、その他の物体を解読するための正確なセンシングが必要であり、システムがアイドル状態でも記録中でも堅牢なクラウド接続を提供する必要があります。また、これらのソリューションは、標準のハードウェアおよびソフトウェアプロトコルを使用してサードパーティ製品と相互運用する必要があり、可能な限りハードウェアコストを削減する必要があります。
インフィニオンは、 PSoC™ マイクロコントローラ(MCU)、AIROC ™のWi-FiおよびBluetooth® SoC、コネクテッドMCU、OPTIGA™セキュリティソリューションおよびセンサを幅広く提供しています。 これらのソリューションにより、中央パネル、ハブ、周辺機器を対象とした、インテリジェントで高性能、電力効率に優れた統合型アラームシステムを設計でき、接続を維持できます。さらに、インフィニオンはMatter対応製品と認証済み製品を提供しています。
高性能、低消費電力の PSoC™ Edge MCUは、PSA L4セキュリティとハードウェア支援の機械学習アクセラレーションを備えており、他のオブジェクトから人間を検出します。 常時オンの音響活動検出機能により、アラームは異常な音を検出し、待機電力消費を提供します。
インフィニオンの PSoC™ 4 マイコンは、業界最高の静電容量式タッチ技術、セグメント LCD インターフェイス、12 ビット ADC を搭載し、低コストのバッテリ駆動セキュリティ・センサを実現します。 PSoC™ 6 MCUは、同じチップ内のセンサーハブからHMIと無線通信を分離するための追加の Arm® Cortex®-M4Fコアを提供します。
AIROC™™ CYW5591x接続MCUは、堅牢で長距離のWi-Fi 6/6EおよびBluetooth ® Low Energy 5.4機能を搭載しており、コストを最適化し、電力効率に優れた小型警報システムを構築できます。
アラームの常時接続は非常に重要です。CYW43022、CYW5551x、CYW5557x SoCなど、高性能でエネルギー効率が高く、安全なAIROC™のWi-FiおよびBluetooth®ソリューションは、信頼性が高く、クラウドおよび管理システムに常時接続し、スマートホーム全体にアラームをリンクします。ネットワークスタックオフロード機能は、アラームシステムがアイドル状態か録音中かに関係なく、アラームを非常に低い電力で接続し続けます。
AIROC™™ CYW20829 Bluetooth® LE SoCは、低消費電力、長距離、高性能、超低遅延、豊富なペリフェラルセットの適切な組み合わせをお客様に提供して、警報システムの製品開発を実現します。
OPTIGA™ Trust M Expressは、アラームシステムへのセキュリティの統合を簡素化する、事前にプロビジョニングされたセキュアエレメントです。これにより、アラームの要求と、証明書を大規模な製品クラウドへの転送が容易になります。インフィニオンのクラウドサービスは、製品クラウドでのIoTデバイス証明書の登録とデバイスのプロビジョニングを自動化します。このソリューションは、生産フローを簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、コスト効率を向上させます。
オールインワンのOPTIGA™ Authenticate-S製品ファミリーは、アラームシステムにその信頼性を検証するための安全で一意のIDを提供するため、消費者はセキュリティシステムを信頼できます。このソリューションは、堅牢な認証と前例のないレベルの構成の柔軟性を組み合わせて、信頼性の高い品質とパフォーマンスを通じて消費者の信頼を築きます
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.