これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG7Dは、昇降圧コントローラーを内蔵したデュアルポートUSB-Cパワーデリバリー (PD) ソリューションです。 最新のUSB Type-CおよびPD仕様 (ver.3.1) に準拠し、ヘッドユニット充電器、リアシート充電器、リアシートエンターテインメントシステムなどの車載充電器アプリケーションをターゲットとしています。 その高度な統合により、BOMが削減され、ポートあたり最大100Wの電力出力のソリューションに最適化されたフットプリントが提供されます。
主な特長
- USB PD 3.1およびPPSモードをサポート
- 設定可能な抵抗RpおよびRd(RpおよびRd)
- VBUSプロバイダーNFETゲート ドライバー
- 100 mW VCONN電源および制御
- 2x昇降圧コントローラー
- 2レガシー/独自の充電ブロック
- QC、2.4 A、AFC、BC 1.2をサポート
- OVP, OCP, UVP, VBUS-to-CC, UVLO
- 32ビット・マイクロコントローラー48 MHz Arm® Cortex®-M0
- 128 KB フラッシュ, 16 KB SRAM, 32 KB ROM
- 19個のGPIO、4個のSCB
- 車載温度範囲
製品
概要
EZ-PD™ CCG7Sは、広範なクロックゲーティング技術を使用して低電力シナリオで効率的に動作するように最適化された32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサを統合しています。 サブシステムには、NVICブロックと呼ばれる割り込みコントローラーと、プロセッサをディープスリープ モードからウェイクアップできるウェイクアップ割り込みコントローラー (WIC) が統合されています。 EZ-PD™ CCG7Sデバイスには、不揮発性ストレージ用に128KBのフラッシュと32KBのROMが搭載されています。 ROMは主に、認証用および、I2C、SPIなどのデバイスドライバ用のライブラリを格納するために使用されます。この割り当てにより、お客様の機能のためにフラッシュメモリが節約され、最新のUSBパワーデリバリー仕様 (v3.1) およびアプリケーション要件に準拠するために必要なファームウェアアップグレードが可能になります。 16KBのRAMには、ソフトウェアを介して制御し、システム変数とパラメータの一時的なステータスを保存することができます。 デバイスには、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMが含まれています。
USB PD サブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースを提供します。 USB PD物理層は、PD 3.1規格に従って、CCチャネルを介してBMCエンコードデータを通信する送信機と受信機の両方で構成されています。 すべての通信は半二重です。 通信エラーを最小限に抑えるために、物理層(PHY)は衝突回避技術を実装します。 USB PDブロックには、USB PD仕様で義務付けられているすべての終端抵抗(RpおよびRd)とそれぞれのスイッチが組み込まれています。 EZ-PD™ CCG7Dファミリーは、付属のファームウェアとともに、USBパワーデリバリー仕様のリビジョン3.1に完全に準拠しており、3.3 Vから21 Vまでのすべての有効な電圧でプログラマブル電源 (PPS) 動作をサポートします。
- BOMの削減
- 設計サイクルの短縮
- 設定可能な付加価値機能のためのSDK
- プログラム可能電源
- ポート間で電力を分配する動的負荷分散
- VBATTとモジュール温度に基づくきめ細かな出力電力スロットリング
- 重要なType-Cポートパラメータを保存するためのブラックボックス
- 後部座席エンターテイメントシステムの代替モードサポート
- 認証されたフィールドファームウェアのアップグレード可能性
EZ-PD™ CCG7Sは、広範なクロックゲーティング技術を使用して低電力シナリオで効率的に動作するように最適化された32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサを統合しています。 サブシステムには、NVICブロックと呼ばれる割り込みコントローラーと、プロセッサをディープスリープ モードからウェイクアップできるウェイクアップ割り込みコントローラー (WIC) が統合されています。 EZ-PD™ CCG7Sデバイスには、不揮発性ストレージ用に128KBのフラッシュと32KBのROMが搭載されています。 ROMは主に、認証用および、I2C、SPIなどのデバイスドライバ用のライブラリを格納するために使用されます。この割り当てにより、お客様の機能のためにフラッシュメモリが節約され、最新のUSBパワーデリバリー仕様 (v3.1) およびアプリケーション要件に準拠するために必要なファームウェアアップグレードが可能になります。 16KBのRAMには、ソフトウェアを介して制御し、システム変数とパラメータの一時的なステータスを保存することができます。 デバイスには、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMが含まれています。
USB PD サブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースを提供します。 USB PD物理層は、PD 3.1規格に従って、CCチャネルを介してBMCエンコードデータを通信する送信機と受信機の両方で構成されています。 すべての通信は半二重です。 通信エラーを最小限に抑えるために、物理層(PHY)は衝突回避技術を実装します。 USB PDブロックには、USB PD仕様で義務付けられているすべての終端抵抗(RpおよびRd)とそれぞれのスイッチが組み込まれています。 EZ-PD™ CCG7Dファミリーは、付属のファームウェアとともに、USBパワーデリバリー仕様のリビジョン3.1に完全に準拠しており、3.3 Vから21 Vまでのすべての有効な電圧でプログラマブル電源 (PPS) 動作をサポートします。
- BOMの削減
- 設計サイクルの短縮
- 設定可能な付加価値機能のためのSDK
- プログラム可能電源
- ポート間で電力を分配する動的負荷分散
- VBATTとモジュール温度に基づくきめ細かな出力電力スロットリング
- 重要なType-Cポートパラメータを保存するためのブラックボックス
- 後部座席エンターテイメントシステムの代替モードサポート
- 認証されたフィールドファームウェアのアップグレード可能性
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.