これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
OptiMOS™デュアルフェーズおよびクアッドフェーズパワーモジュールは、OptiMOS™パワーステージを独自のインダクタ、コンデンサ、および最適化されたパッケージを1つの基板に統合しています。この高度な統合により、降圧レギュレータの複数のフェーズを、同等のディスクリートソリューションと比較して40%少ない面積で50%低い電力損失に展開できます。インフィニオンのデュアルフェーズモジュールは、独自のインダクター オン トップ設計を採用しており、熱性能と電気性能を向上させ、優れたエネルギー効率を実現します。
主な特長
- 独自のインダクタオントップ設計
- 電力密度最大2A/mm 2
- 競合他社よりも最大6%高い効率
- 最大 11 C 低い接合部温度
- マザーボードからの スイッチノード
- 共通のフットプリント
- 全負荷時の効率が+2%向上
- -5°C (全負荷時)
- PDN損失の最小化
- 1相あたり80 A 熱管理
アプリケーション
製品
概要
人工知能は現在、世界的なデータ生成を指数関数的に増加させており、その結果、この膨大なデータ増加を支えるチップのエネルギー需要が増加し、その熱設計電力は1000 Wに迫る勢いです。
AIサーバーは従来のサーバーの3倍のエネルギーを必要とし、データセンターはすでに世界のエネルギー供給の2%以上を消費しています。そのため、世界規模での電力削減に目に見える効果をもたらし、データセンターの総所有コストを最小限に抑えることができる革新的な電源ソリューションとアーキテクチャ設計を見つけることが不可欠です。
2相電源モジュールは、シグナルインテグリティを損なうことなく高い電力密度とクラス最高の効率を提供することが、高出力GPUシステムの電力需要を満たすために不可欠です。 モジュールをプロセッサの近くに配置してPDN損失を低減することで、2000 A超を達成できるようになります。 コアの電力効率を向上させることで、大規模なエネルギーを大幅に節約できます。 一般的な展開は ~100,000 個のプロセッサで構成されているため、プロセッサあたり 130 W の節約は、データセンターのメガワットに相当します。 これは、システムの耐用年数にわたって数百万ドルの節約を意味します。
- コンピューティングにおけるパワー半導体市場のリーダー(SiおよびWBG技術、BCDプロセス)
- 最先端技術と先進のパッキン (マルチダイエンベデッド、モジュール、統合マグネティックス)
- システム・アーキテクチャ (新しい48 Vおよび12 Vトポロジー、磁気、垂直電力供給、スケーラブルなアーキテクチャ)
- スマート制御およびソフトウェア (ハイパートランジェント デジタルコントローラー、ホットスワップ/ eヒューズ、ポイントオブロード (PoL))
インフィニオンのコンポーネントは、データセンターにおいて優れた電力使用効率を実現します。 インフィニオンのパワーステージは業界で最高の電力効率を提供し、インフィニオンのパワーIC の高温耐性と優れた信頼性は高い周囲温度での動作を可能にし、エネルギー集約型の外部放熱装置の必要性を低減します。 Supermicro は、グリーン コンピューティングでインフィニオンと協力しています。 Supermicro MicroBlade® サーバーには、28個のデジタルマルチフェーズ コントローラー、112個のパワーステージ、28個のポイント オブ ロードコントローラーが搭載されています。 あるユースケースでは、Supermicro の MicroBlade® サーバーのエンドユーザーは、データセンターのスペース使用率を 56%、設備投資で 45%、電力を年間 1,300 万ドル節約しました。 これにより、お客様のデータセンターの電力使用効率 (PUE) は 1.061 に増加しました。 理想的な PUE 値は 1.0 で、データセンターに必要なすべての電力が実際のコンピューティング デバイスにあり、冷却や電力変換などのオーバーヘッド コストではないことを意味します。
人工知能は現在、世界的なデータ生成を指数関数的に増加させており、その結果、この膨大なデータ増加を支えるチップのエネルギー需要が増加し、その熱設計電力は1000 Wに迫る勢いです。
AIサーバーは従来のサーバーの3倍のエネルギーを必要とし、データセンターはすでに世界のエネルギー供給の2%以上を消費しています。そのため、世界規模での電力削減に目に見える効果をもたらし、データセンターの総所有コストを最小限に抑えることができる革新的な電源ソリューションとアーキテクチャ設計を見つけることが不可欠です。
2相電源モジュールは、シグナルインテグリティを損なうことなく高い電力密度とクラス最高の効率を提供することが、高出力GPUシステムの電力需要を満たすために不可欠です。 モジュールをプロセッサの近くに配置してPDN損失を低減することで、2000 A超を達成できるようになります。 コアの電力効率を向上させることで、大規模なエネルギーを大幅に節約できます。 一般的な展開は ~100,000 個のプロセッサで構成されているため、プロセッサあたり 130 W の節約は、データセンターのメガワットに相当します。 これは、システムの耐用年数にわたって数百万ドルの節約を意味します。
- コンピューティングにおけるパワー半導体市場のリーダー(SiおよびWBG技術、BCDプロセス)
- 最先端技術と先進のパッキン (マルチダイエンベデッド、モジュール、統合マグネティックス)
- システム・アーキテクチャ (新しい48 Vおよび12 Vトポロジー、磁気、垂直電力供給、スケーラブルなアーキテクチャ)
- スマート制御およびソフトウェア (ハイパートランジェント デジタルコントローラー、ホットスワップ/ eヒューズ、ポイントオブロード (PoL))
インフィニオンのコンポーネントは、データセンターにおいて優れた電力使用効率を実現します。 インフィニオンのパワーステージは業界で最高の電力効率を提供し、インフィニオンのパワーIC の高温耐性と優れた信頼性は高い周囲温度での動作を可能にし、エネルギー集約型の外部放熱装置の必要性を低減します。 Supermicro は、グリーン コンピューティングでインフィニオンと協力しています。 Supermicro MicroBlade® サーバーには、28個のデジタルマルチフェーズ コントローラー、112個のパワーステージ、28個のポイント オブ ロードコントローラーが搭載されています。 あるユースケースでは、Supermicro の MicroBlade® サーバーのエンドユーザーは、データセンターのスペース使用率を 56%、設備投資で 45%、電力を年間 1,300 万ドル節約しました。 これにより、お客様のデータセンターの電力使用効率 (PUE) は 1.061 に増加しました。 理想的な PUE 値は 1.0 で、データセンターに必要なすべての電力が実際のコンピューティング デバイスにあり、冷却や電力変換などのオーバーヘッド コストではないことを意味します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.