これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC 4 プログラマブル基準電圧 (PVref_P4)
PVref_P4コンポーネントによる安定した基準電圧
-
このページ
概要
PSOC™ 4 Programmable Voltage Reference (PVref_P4) コンポーネントは、設計のアナログ・リソースに対して調整可能な安定したリファレンス電圧を提供します。各部品は、Vddaまたはバンドギャップ電圧を1/16刻みで基づいた電圧リファレンスを提供します。このリファレンスは、オペアンプやコンパレータへの入力など、任意の高インピーダンス入力に接続でき、オペアンプでバッファリングされていない限りGPIOにルーティングできません。
- 参照はバンドギャップまたはVddaに基づいています
- 各インスタンス化は異なる値である場合があります
- VssとバンドギャップまたはVddaの間で1/16ステップで調整可能
- 最大 4 つの個別の参照
- 参照は実行時に変更される場合があります
PSOC™ 4 Programmable Voltage Reference (PVref_P4) コンポーネントは、設計のアナログ・リソースに対して調整可能な安定したリファレンス電圧を提供します。各部品は、Vddaまたはバンドギャップ電圧を1/16刻みで基づいた電圧リファレンスを提供します。このリファレンスは、オペアンプやコンパレータへの入力など、任意の高インピーダンス入力に接続でき、オペアンプでバッファリングされていない限りGPIOにルーティングできません。
- 参照はバンドギャップまたはVddaに基づいています
- 各インスタンス化は異なる値である場合があります
- VssとバンドギャップまたはVddaの間で1/16ステップで調整可能
- 最大 4 つの個別の参照
- 参照は実行時に変更される場合があります