これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
TLE9012DQU複合デバイス ドライバ
インフィニオンのBMS TLE9012DQU 複合デバイス ドライバの詳細をご覧ください
-
このページ
概要
この複合デバイスドライバ (CDD) は、AURIX™ TC38xマイクロコントローラー上で動作し、インフィニオンのモニタリングおよびバランシングIC TLE9012DQUの使用, 設定, および監視をサポートします。バッテリー管理システムのアプリケーションソフトウェアとTLE9012DQUハードウェアデバイスとの間のゲートウェイとして機能し、ISO26262 (ASIL-D) およびAUTOSARに準拠しています。
主な特長
- 無料評価ライセンスあり
- ISO26262 ASIL D
- TLE9012DQUの設定
- ステータス監視
- エラー検出とレポート
- 安全デバイスドライバ
利点
- 開発期間の短縮
- 市場投入までの時間を短縮
- 迅速なプロトタイプ作成
- カスタマイズ可能な設定
- ISO26262 準拠のASIL D準拠
- AUTOSAR 4.4.0に対応
概要
TLE9012DQU BMS Complex Device Driver は、構成に従ってメッセージを生成してスケジュールし、アプリケーションからのコマンドを組み込む役割を担います。メッセージは、TLE9015DQUトランシーバーとTLE9012DQUバランシング&モニタリングICのUARTインターフェースを介して送信されます。CDDでは、さまざまな構成パラメータをニーズに応じて簡単にカスタマイズできます。BMSプロジェクトに対して個別の構成ファイルをすぐに生成できるため、開発時間を大幅に短縮できます。
TLE9012DQU BMS Complex Device Driver は、構成に従ってメッセージを生成してスケジュールし、アプリケーションからのコマンドを組み込む役割を担います。メッセージは、TLE9015DQUトランシーバーとTLE9012DQUバランシング&モニタリングICのUARTインターフェースを介して送信されます。CDDでは、さまざまな構成パラメータをニーズに応じて簡単にカスタマイズできます。BMSプロジェクトに対して個別の構成ファイルをすぐに生成できるため、開発時間を大幅に短縮できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.