これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
電動パーキングブレーキ
ケーブル式パーキングブレーキシステムとは対照的に、電動パーキングブレーキは、ヒルスタートアシストなどの特定のドライバーサポート機能を容易にします。
-
このページ
概要
電動パーキングブレーキ (EPB) システムは、パークブレーキに求められる基本的な車両保持機能に加え、ドライバーがアクセルを踏んだりクラッチを滑らせたりするとパークブレーキを自動解除したり、車両の動きを検知して力を入れ直したりする機能も備えている。また、勾配でブレーキペダルを離す際にブレーキをかけてロールバックを防止するヒルホールド機能も、EPBを用いて実現できます。
利点
- スケーラビリティと相互運用性
- 高い設計柔軟性
- チップセットソリューションの単一ソース
- ソフトウェアOTAによる適応性
- 簡単なデザインインで市場投入までの時間の短縮
- 信頼性の高い品質と性能
ブロック図
概要
当社は、相互運用可能でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを提供し、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、OEMプラットフォームのバリエーションにわたってモジュール設計の柔軟性を実現します。
インフィニオンは、自動車業界向けの高品質サプライヤーとして確かな実績があります。長年にわたり、当社は、最高の設計柔軟性を実現するために、設計が簡単でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを開発してきました。 現在、安全で安心な電動パワーステアリング、ステアバイワイヤー、油圧およびエレクトロメカニカルブレーキシステム向けの完全で費用効果の高いチップセットソリューションを提供しています。 これには、フェイルセーフシステムだけでなく、部分的および完全な冗長システムも含まれます。確かな実績、社内の専門知識、アプリケーション知識、および信頼できるソリューションにより、当社は安全モーター制御のパートナーです。
ブレーキとステアリングは車両の最も重要な安全機能の2つであることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに適用します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆる電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
EPBは電子制御パーキングブレーキで、ドライバーはボタンで保持機構を作動させ、ブレーキパッドを後輪に電気的に印加します。 これは、従来のケーブル牽引システムとは対照的に、電子制御ユニット (ECU) とアクチュエーターメカニズムによって実現されます。
EPBシステムは、従来の機械式パーキングブレーキよりも使いやすいです。手動でレバーを引き上げる必要はなく、ボタンを押すだけで作動または解除できます。利便性が上がり、ドライバーの移動が制限されている状況で特に役立ちます。
EPBはさらに確実なパーキングブレーキを提供することにより、安全性の向上に役立ちます。従来の機械式パーキングブレーキよりも誤って解放される可能性が低く、特に急な傾斜で車両をより安全に保持できます。
当社は、相互運用可能でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを提供し、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、OEMプラットフォームのバリエーションにわたってモジュール設計の柔軟性を実現します。
インフィニオンは、自動車業界向けの高品質サプライヤーとして確かな実績があります。長年にわたり、当社は、最高の設計柔軟性を実現するために、設計が簡単でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを開発してきました。 現在、安全で安心な電動パワーステアリング、ステアバイワイヤー、油圧およびエレクトロメカニカルブレーキシステム向けの完全で費用効果の高いチップセットソリューションを提供しています。 これには、フェイルセーフシステムだけでなく、部分的および完全な冗長システムも含まれます。確かな実績、社内の専門知識、アプリケーション知識、および信頼できるソリューションにより、当社は安全モーター制御のパートナーです。
ブレーキとステアリングは車両の最も重要な安全機能の2つであることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに適用します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆる電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
EPBは電子制御パーキングブレーキで、ドライバーはボタンで保持機構を作動させ、ブレーキパッドを後輪に電気的に印加します。 これは、従来のケーブル牽引システムとは対照的に、電子制御ユニット (ECU) とアクチュエーターメカニズムによって実現されます。
EPBシステムは、従来の機械式パーキングブレーキよりも使いやすいです。手動でレバーを引き上げる必要はなく、ボタンを押すだけで作動または解除できます。利便性が上がり、ドライバーの移動が制限されている状況で特に役立ちます。
EPBはさらに確実なパーキングブレーキを提供することにより、安全性の向上に役立ちます。従来の機械式パーキングブレーキよりも誤って解放される可能性が低く、特に急な傾斜で車両をより安全に保持できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.