これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
EZ-PD™ PAG1S 2 次側コントローラー
USB PD、同期整流器 (SR)、およびパルス幅変調器 (PWM) を備えた2次側コントローラーを内蔵
概要
EZ-PD™ PAG1は、EZ-PD™ PAG1S CYPAS111を使用した2次側制御サポート擬似共振 (QR) フライバックコンバーターです。 EZ-PD™ PAG1S は、内部エラーアンプ (EA) とプログラマブルランプジェネレータを統合して、ローサイドPWM のパルス幅を決定します。 PWM 駆動信号は、パルスエッジトランス(PET)を介して二次側から一次側に転送されます。 EZ-PD™ PAG1P は、2次側からPWM 駆動信号を受信し、1次スイッチを駆動するように設計されています。 EZ-PD™ PAG1は高度にプログラム可能なソリューションです: EZ-PD™ PAG1S は、ラインと負荷の状態、デッドタイム、スイッチング周波数に基づいて構成可能なデジタルバレーをサポートし、さまざまな設計要件を満たします。
EZ-PD™ PAG1S CYPD3184は、シングルポート電源アダプター用の高度に統合された USB PDおよびSRコントローラーです。 1次側PWM コントローラーへのフォトカプラフィードバックをサポートし、フライバックコンバーターのDCM とQR をサポートします。 EZ-PD™ PAG1Sは、1次側コントローラーでシステム性能を最適化し、ボルト秒積分機能を備えたプログラマブル同期整流をサポートします。
EZ-PD™ PAG1は、PWM、SR、PDコントローラー、必要なすべての保護回路、プライマリローサイド、同期整流、およびVBUS FET ドライバを含む高集積2チップソリューションであり、BOM とボード面積の面で大幅な節約を可能にします。 認定されたUSB-PD スタックが付属しており、無料で完全に準拠したファームウェアでフィールドアップグレードをサポートします。 高度なプログラマビリティにより、EZ-PD™ PAG1は、お客様のニーズに合わせて簡単に調整できる柔軟なソリューションです。 プログラミングは、付属の構成ユーティリティ(EZ-PD™構成ユーティリティと PSoC™ プログラマ)を使用して実行できます。 さらに、お客様は、すぐにダウンロードできるさまざまなリファレンスデザインのメリットを享受できるため、開発サイクルが短縮され、市場投入までの時間が短縮されます。
EZ-PD™ PAG1は、EZ-PD™ PAG1S CYPAS111を使用した2次側制御サポート擬似共振 (QR) フライバックコンバーターです。 EZ-PD™ PAG1S は、内部エラーアンプ (EA) とプログラマブルランプジェネレータを統合して、ローサイドPWM のパルス幅を決定します。 PWM 駆動信号は、パルスエッジトランス(PET)を介して二次側から一次側に転送されます。 EZ-PD™ PAG1P は、2次側からPWM 駆動信号を受信し、1次スイッチを駆動するように設計されています。 EZ-PD™ PAG1は高度にプログラム可能なソリューションです: EZ-PD™ PAG1S は、ラインと負荷の状態、デッドタイム、スイッチング周波数に基づいて構成可能なデジタルバレーをサポートし、さまざまな設計要件を満たします。
EZ-PD™ PAG1S CYPD3184は、シングルポート電源アダプター用の高度に統合された USB PDおよびSRコントローラーです。 1次側PWM コントローラーへのフォトカプラフィードバックをサポートし、フライバックコンバーターのDCM とQR をサポートします。 EZ-PD™ PAG1Sは、1次側コントローラーでシステム性能を最適化し、ボルト秒積分機能を備えたプログラマブル同期整流をサポートします。
EZ-PD™ PAG1は、PWM、SR、PDコントローラー、必要なすべての保護回路、プライマリローサイド、同期整流、およびVBUS FET ドライバを含む高集積2チップソリューションであり、BOM とボード面積の面で大幅な節約を可能にします。 認定されたUSB-PD スタックが付属しており、無料で完全に準拠したファームウェアでフィールドアップグレードをサポートします。 高度なプログラマビリティにより、EZ-PD™ PAG1は、お客様のニーズに合わせて簡単に調整できる柔軟なソリューションです。 プログラミングは、付属の構成ユーティリティ(EZ-PD™構成ユーティリティと PSoC™ プログラマ)を使用して実行できます。 さらに、お客様は、すぐにダウンロードできるさまざまなリファレンスデザインのメリットを享受できるため、開発サイクルが短縮され、市場投入までの時間が短縮されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.